Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Zrównoważone oświetlenie dopasowane do Twojej marki

    3 powody, aby wybrać oświetlenie drukowane w 3D

    Online

    Oświetlenie pasujące do Twojej marki

     

    Twórzmy wspólnie piękne oświetlenie, które dopasujemy do Twojej marki.

    Sustainable

    Najbardziej zrównoważony wybór

     

    Zaprojektowane dla gospodarki w obiegu zamkniętym. Wykonane w 100% z materiałów nadających się do recyklingu.

    3D Printing

    Drukowane tylko wtedy, gdy jest to potrzebne

     

    Szybkie terminy dostaw, również przy większych zamówieniach. Wyeliminuj koszty magazynowania.

    Stwórz własny projekt

     

    Stwórz i spersonalizuj oświetlenie dekoracyjne lub funkcjonalne w intuicyjnym konfiguratorze online. Wybierz rodzaj, kolor, teksturę i stwórz oryginalną oprawę. 

     

    Nasze oprawy oświetleniowe Philips z nadrukiem 3D są wykonane w 100% z poliwęglanu nadającego się do recyklingu.

     

    Zacznij teraz

    Dopasowanie krok po kroku

    1

    Określ swój kształt, rozmiar i materiał


    Dzięki szerokiemu wyborowi kształtów i materiałów możesz wyróżnić swoją oprawę oświetleniową.
    2

    Wybierz teksturę i wzór

     

    Linie, wzory, wgłębienia czy po prostu klasyczne wykończenie? To wszystko jest możliwe.

    3

    Określ parametry oświetleniowe


    Wybierz odpowiedni strumień świetlny, wersję zasilacza, optykę i inne opcje dla Twojego oświetlenia.
    4

    Naciśnij przycisk i czekaj na dostawę


    Na koniec potwierdź realizację projektu, a my wydrukujemy i dostarczymy go szybko,  wygodnie i niezawodnie.

    Zanurz się w świetlną rzeczywistość 3D

     

    Dowiedz się, jak powstają oprawy drukowane 3D. Produkowane zgodnie z ideą gospodarki o zamkniętym obiegu z materiałów takich jak płyty CD lub poliwęglan nadający się do recyklingu. W wideo pokazujemy przykłady zastosowania lamp 3D w biurze i hotelarstwie. Przyjrzyj się bliżej  procesowi drukowania, który pozwala nam produkować oprawy sposób zrównoważony na dużą skalę.

     

    dowiedz się więcej

    Zrównoważone i piękne oświetlenie to najlepszy wybór!

     

    Wybór oświetlenia LED ma pozytywny wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju. A oprawy drukowane w technologii 3D od Philips zostały zaprojektowane z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym i charakteryzują się niższym śladem węglowym. 

     

     

    Sustainable

    W 100% dla gospodarki o obiegu zamkniętym

     

    Oprawy 3D drukujemy z poliwęglanu w 100% nadającego się do recyklingu, aby uniknąć marnowania materiału i ponownie wykorzystać oprawy po zakończonej eksploatacji. W porównaniu z tradycyjnymi oprawami, nasze innowacyjne projekty wymagają mniejszej ilości farb, części i śrub.

    3D Printer

    Druk 3D dopasowany do Ciebie

     

    Produkujemy lokalnie, co skraca czas transportu materiałów, części i produktów końcowych. Drukujemy tylko wtedy, gdy jest to potrzebne w ten sposób unikamy dużych zapasów magazynowych. Niewielka waga poliwęglanu powoduje mniejsze zużycie energii podczas transportu. To znacząco zmniejsza emisję CO2.

    Sustainable Cloud

    Zmniejszenie śladu węglowego do 75%

     

    W porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji, druk w technologii 3D wymaga znacznie mniej energii i materiału. Umożliwia to redukcję śladu węglowego nawet o 75%. Wraz z oszczędnościami płynącymi z transportu i wykorzystania technologii LED, oprawy drukowane w 3D są najbardziej energooszczędnym wyborem.

    Zainspiruj się naszymi najnowszymi projektami

    Copenhagen Airport

    Kopenhaga Lotnisko
     

    Lokalizacja: Kopenhaga, Dania

    Na lotnisku Copenhangen Airport, zastąpiono 250 konwencjonalnych opraw downlight dopasowanymi i wydrukowanymi w 3D oprawami GreenSpace Downlight PerfectFit firmy Philips.

    Praxis

    Sklep Praxis

     

    Lokalizacje: Wijtchen, Holandia

    Skrojone na miarę oświetlenie umożliwiło stworzenie unikalnego projektu Praxis z ponad 3600 oprawami LED zainstalowanymi podczas szeroko zakrojonej wymiany w 30 sklepach detalicznych.

    Mark & Spensers

    Marks & Spencer

     

    Lokalizacja: Manchester, Wielka Brytania

    Dzięki 11 000 opraw drukowanych w 3D firma M&S poprawiła wydajność swojego sklepu generując znaczne oszczędności energii.

    Czy jesteś gotowy, aby stworzyć swój kolejny projekt?

    Design it yourself

    Projektuj sam! To proste!

     

    Wybierz idealną oprawę dzięki szerokiemu wyborowi kształtów, materiałów, kolorów i rozmiarów.

    Co-create

    Współpracuj z naszym zespołem projektowym

     

    Masz ciekawy pomysł? Pozwól naszemu zespołowi projektowemu pomóc dopasować projekt do Twojej marki.

    Consumer

    Szukasz opraw oświetleniowych drukowanych w 3D?

     

    Dostosuj oprawy do swoich potrzeb dzięki szerokiemu wyborowi kształtów, materiałów, kolorow i rozmiarów.

    Czekamy na Twoje pytania