BESbswy
BESbswy
BESbswy
Dezynfekcja UV-C dla biur, firm | Oficjalna Strona Signify
Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Dezynfekcja UV-C: efektywna ochrona przez wirusami i bakteriami

    Promieniowanie UV-C dezynfekuje powietrze, powierzchnie i wodę.

    Jakość powietrza, którym oddychamy oraz czystość powierzchni, których dotykamy, silnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Wszyscy jesteśmy narażeni na ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania wirusów i bakterii, szczególnie w zatłoczonych miejscach publicznych, takich jak biura, sklepy, szkoły, muzea czy komunikacja miejska. Stosowane przez naukowców od ponad 40 lat1 promieniowanie UV-C jest znanym środkiem do dezynfekcji powietrza, powierzchni i wody. Promieniowanie UV-C dezaktywowało wszystkie badane do tej pory bakterie i wirusy.2 Signify od lat znajduje się w czołówce firm zajmujących się technologią UV i posiada udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych produktów i aplikacji UV-C. W testach laboratoryjnych nasze źródła światła UV-C unieszkodliwiły 99% wirusa SARS-CoV-2 na powierzchni przy czasie ekspozycji 6 sekund.3

    Przeczytaj oświadczenie
    Efektywna ochrona: dezynfekcja powietrza, powierzchni i przedmiotów za pomocą UV-C
    Potwierdzone

    Zaufanie


    35 lat doświadczenia w produkcji i zastosowaniach UV-C
    Skuteczność

    Skuteczność


    Wszystkie badane do tej pory bakterie i wirusy poddają się dezynfekcji UV-C.
    Szybkość

    Szybkość


    Promieniowanie UV-C dezynfekuje powierzchnie i przedmioty w ciągu kilku minut
    Wszechstronność

    Wszechstronność


    Dezynfekcja UV-C może mieć zastosowanie w wielu miejscach, takich jak biura, szpitale, sklepy, szkoły i transport publiczny.
    Dezynfekcja powietrza i powierzchni
    Dezynfekcja powietrza i powierzchni
    Dezynfekcja przedmiotów
    Dezynfekcja przedmiotów
    Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
    Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta

    Uwaga

    Produkty UV-C nie stanowią zagrożenia, pod warunkiem, że są używane przez przeszkolonych profesjonalistów. Muszą oni osłaniać oczy i skórę, aby uniknąć poważnych urazów . Radzimy klientom zachować ostrożność przy wyborze urządzeń i zwracać uwagę na zaświadczenia z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria oraz certyfikaty materiałów urządzeń i komponentów elektrycznych wydawane przez znane organizacje, takie jak NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW lub inne obowiązujące wymagania międzynarodowe.
     

    W chwili obecnej żadna z naszych produktów UV-C nie jest certyfikowana ani zatwierdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami jako urządzenie medyczne, w związku z czym Signify ani żadna ze spółek należących do jej grupy nie zamierza obecnie używać ich jako urządzeń medycznych nigdzie na świecie.
     

    1) Raport EPA, „Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases” str. 56 

    2) Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, aktualizacja i rozszerzenie wyników badania: Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns and James R. Bolton. Wcześniejszy udział: Gabriel Chevrefils (2006) i Eric Caron (2006); ocena wzajemna: Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) i Karl G. Linden

    3) Dane udostępnione nam przez National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) na Uniwersytecie Bostońskim, zebrane w ramach eksperymentu laboratoryjnego przeprowadzonego przez dr. Anthony'ego Griffiths'a (Associate Professor of Microbiology at Boston University School of Medicine) i jego zespół na terenie NEIDL (dane te będą przedmiotem zbliżającej się publikacji naukowej Uniwersytetu Bostońskiego), pokazują, że naświetlanie powierzchni materiału, na którym obecny był wirus SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19), lampami Signify UV-C w dawce UV-C wynoszącej 5mJ/cm2 (czas ekspozycji 6 sekund) pozwoliło unieszkodliwić 99% wirusów SARS-CoV-2 na tej powierzchni. W badaniu ustalono, że dawka UV-C wynosząca 22mJ/cm2 zmniejszyła obecność wirusa SARS-CoV-2 na tej powierzchni o 99,9999% (czas ekspozycji 25 sekund). Zmienne użyte w badaniu są dostępne na żądanie.