System Trulifi jest odporny na zakłócenia sygnału radiowego, więc idealnie sprawdza się w miejscach, w których wiele sieci nakłada się na siebie, na przykład biura z wieloma najemcami, hotele lub ruchliwe węzły komunikacyjne. Doskonale sprawdza się również tam, gdzie systemy komunikacji radiowej są zabronione lub nie działają dobrze, na przykład w typowych zastosowaniach LiFi, takich jak instytucje rządowe, samoloty lub zakłady przemysłowe. Portfolio Trulifi obejmuje produkty o szybkości transmisji danych netto do 845 Mb/s. Działa jak kabel bezprzewodowy z gwarantowaną szybkością transmisji danych netto.
Trulifi wykorzystuje 128-bitowe szyfrowanie AES. Dostęp do informacji odbywa się za pomocą klucza dostępu USB. Wbudowana jest dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, ponieważ fale świetlne nie mogą przenikać przez ściany. To wszystko sprawia, że Trulifi jest tak bezpieczne, jak komunikacja przewodowa. Idealny do zastosowań, w których bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Technologie VR są szeroko stosowane nie tylko w grach, ale także w zastosowaniach przemysłowych LiFi. Podczas pracy bezprzewodowej większość aplikacji VR działa na połączeniach z większym opóźnieniem niż jest to pożądane, powodując cyberchorobę. Trulifi zapewnia spójne, szybkie połączenie i ma bardzo niskie opóźnienia.
Seria Trulifi 6002 zapewnia szybkość transmisji danych netto wynoszącą 220 Mb/s przy pobieraniu danych i 160 Mb/s przy wysłaniu danych. W połączeniu z unikalnym kontrolerem LiFi duże obszary można pokryć bezproblemową komunikacją LiFi. Klucze dostępowe USB typu plug and play zapewnią gościom i użytkownikom doskonałe wrażenia. Szyfrowanie 128-bitowe poprawia bezpieczeństwo aplikacji tam, gdzie jest to potrzebne.
Trulifi 6014 to system bezpośredni (ang. point to point. Działa jak kabel bezprzewodowy z gwarantowaną dwustronną szybkością transmisji danych netto do 845 Mb/s. Produkt ma stopień ochrony IP67 i jest przeznaczony do różnych zastosowań w przemyśle 4.0, transporcie, rządzie i obronie.