Wskazówki

    Oszczędzaj energię w trosce o planetę

    Już teraz postaw na zrównoważony rozwój i gospodarkę o obiegu zamkniętym

     

    Dzięki usłudze Light as a Service nie musisz już wybierać między oszczędnościami a rozwiązaniami przyjaznymi planecie. Przejście na zintegrowane z Internetem oświetlenie LED pozwoli obniżyć zużycie energii nawet o 80%, tym samym zmniejszając emisję CO2 i znacząco obniżając ślad węglowy.

     

    LaaS to gwarancja energooszczędności i wysokiej jakości oświetlenia. Pieniądze zaoszczędzone na inwestycji oraz dodatkowe środki w przyszłości możesz wykorzystać na kolejne innowacje i inicjatywy przyjazne środowisku.

    Zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym

     

    Jeśli nie zmienimy obecnego podejścia „weź-zrób-wyrzuć”, do 2050 roku gospodarka pochłonie trzykrotność zasobów naszej planety. Dlatego przejście na model „użyj-wykorzystaj-odtwórz ponownie” ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonej przyszłości.

     

    Usługa LaaS promuje zrównoważony rozwój w całym cyklu użytkowania oświetlenia – wszystkie oprawy poddawane są recyklingowi i wykorzystywane ponownie po zakończeniu okresu eksploatacji lub wygaśnięciu umowy. Zastosowaniu usługi LaaS pozwala obniżyć koszty utrzymania o 60% bez generowania zalegających na wysypiskach odpadów.

    Oświetlenie oparte o ideę obiegu zamkniętego

    Poznaj potencjał usługi Light as a Service

    Jak zielone finansowanie może wspomóc Twoje działania w obszarze ESG

    Jak zielone finansowanie może wspomóc Twoje działania w obszarze ESG: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny

    Dobre praktyki ESG to dobry biznes. Inteligentne oświetlenie jest ich ważnym elementem.

    W jaki sposób usługa Light as a Service pomaga firmie i planecie

    W jaki sposób usługa Light as a Service pomaga firmie i planecie

    Innowacyjny model finansowy może być siłą napędową zrównoważonej modernizacji w sektorze przemysłowym.

    Green Switch – Zielone Światło dla Europejskiego Zielonego Ładu

     

    Europejski Zielony Ład to najszerzej zakrojona inicjatywa klimatyczna na świecie. Jej celem jest zneutralizowanie emisji gazów cieplarnianych już w 2050 r., a także bardziej rozsądne korzystanie z zasobów planety. Nasz program Green Switch umożliwia firmom podjęcie natychmiastowych działań. Dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED możesz w prosty sposób przyczynić się do realizacji celów Zielonego Ładu, czyli zmniejszenia emisji CO2, tworzenia miejsc pracy i wzrostu innowacyjności.

     

    Więcej o programie Green Switch

    Chętnie pomożemy Ci wdrożyć usługę Light as a Service