Dowiedz się, jak strategia zrównoważonego rozwoju zrewolucjonizowała przemysł. Sprawdź, jak zintegrowane systemy oświetleniowe poprawiają wydajność, zmniejszając emisje i zwiększając konkurencyjność na rynku
Przejście na oświetlenie LED może rozwiązać palące globalne problemy, od gwałtownie rosnących rachunków za energię po zmiany klimatyczne, i stworzyć jaśniejszą przyszłość.
Jak miasta i gminy mogą optymalizować zużycie energii? Jednym z najprostszych rozwiązań jest modernizacja oświetlenia. Dlaczego lepiej z tym nie zwlekać?
Musimy oszczędzać energię, ale nie kosztem komfortu i bezpieczeństwa obywateli. Oto dlaczego oszczędzanie poprzez gaszenie świateł to nie rozwiązanie.
Dlaczego działania na rzecz klimatu wdrażane są tak wolno? Co zrobić, aby je przyspieszyć? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, na czym polega problem.
Kryzys klimatyczny, inflacja i koszty energii niepokoją nas wszystkich. Na szczęście na horyzoncie widać również pozytywne trendy. Dowiedz się więcej.
Philips rozszerzył linię produktów o nową, energooszczędną tubę LED, dzięki której pomaga klientom radzić sobie z globalnym kryzysem energetycznym.
Nowoczesna technologia LED pozwala na obniżenie zużycia energii o 50%, a dodatkowe wdrożenia potrafią wygenerować oszczędności sięgające nawet do 80%.