Wskazówki

    Nieoczywiste zalety 3D printing

     

    Marsz 31, 2023

     

    Oprawy drukowane 3D – nieoczywiste zalety 3D printing

     

    Technologia 3D otworzyła przed branżą oświetleniową szereg nowych możliwości. Pozwala nie tylko na personalizację oferty, ale także na zamknięcie cyklu produkcyjnego i ponowne wykorzystanie użytych surowców. Signify czerpie z tych rozwiązań, widząc w nich nadzieję na ograniczenie kosztów środowiskowych produkcji.

    Oświetlenie szyte na miarę

     

    Oferta Signify jest bardzo zróżnicowana, a tym samym wszechstronna. Niektóre projekty wymagają jednak unikalnego podejścia, i to właśnie w ich przypadku szczególnie dobrze sprawdza się technologia druku 3D dla opraw oświetleniowych.

     

    Pierwsze oprawy drukowane w 3D pojawiły się w ofercie Signify w 2019 roku. Od początku klienci mieli do dyspozycji konfigurator online, z pomocą którego można samodzielnie zaprojektować oprawę. To Klient decyduje, jakie wymiary, kształty i faktury będą mieć jego oprawy. Indywidualnie dobiera się również parametry oświetleniowe. Po ustaleniu wszystkich tych kwestii przystępujemy do realizacji projektu. Gotowe produkty po maksymalnie 4 tygodniach mogą być wysyłane bezpośrednio do Klienta.

     

    Jak dotąd wśród opraw drukowanych 3D dominują rozwiązania adresowane do biur, hoteli i sklepów. Z roku na rok oferta staje się jednak coraz szersza. Nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy w ten sposób produkować nawet oświetlenie uliczne.

    Photo 1

    Kiedy i dlaczego warto zainwestować w oświetlenie 3D printing?

     

    Spersonalizowany projekt to nie jedyna zaleta oświetlenia drukowanego 3D. Oprócz tego warto być świadomym następujących korzyści:

     

    • Łatwiejsza modernizacja. Dzięki możliwości indywidualnego doboru wymiarów, bez trudu dopasujesz nowe oświetlenie do istniejących otworów w ścianach i suficie.
    • Produkcja w obiegu zamkniętym. Oprawy Signify drukowane 3D są produkowane z tworzywa pochodzącego z recyklingu (m.in. ze zużytych płyt CD, starych sieci rybackich). Dodatkowo w 100% nadaje się ono do ponownego przetworzenia. Oznacza to, że surowce z jakich zostało wyprodukowane oświetlenie można odzyskać i wykorzystać do produkcji kolejnych opraw.
    • Znacząco niższy ślad węglowy. Druk 3D opraw oświetleniowych jest mniej energo- i materiałochłonny niż tradycyjne metody produkcji. Co więcej, odbywa się lokalnie, dzięki czemu gotowe produkty nie wymagają transportu na duże odległości. Wszystko to sprawia, że oprawy drukowane 3D charakteryzują się mniejszym śladem węglowym. Signify udało się go zredukować aż o 75%.
    • Jednocześnie możliwa jest produkcja na bardzo dużą skalę. Wystarczy wymienić projekty takie jak 9 000 drukowanych 3D opraw typu downlight dla lotniska Colombia’s El Dorado czy 11 000 reflektorów 3D dla sklepów Marks & Spencer.
    Photo 2

    Druk 3D wobec założeń Europejskiego Zielonego Ładu

     

    Jedną z inicjatyw przewodnich Europejskiego Zielonego Ładu jest rozwój gospodarki w modelu zamkniętym. Drukowanie opraw 3D w pełni realizuje ten postulat. Pomaga zmniejszyć ilość odpadów towarzyszących produkcji i znacząco redukuje ślad węglowy. Dodatkowo oprawy drukowane 3D są lżejsze niż ich tradycyjne odpowiedniki, co jeszcze bardziej ogranicza koszty środowiskowe związane z transportem.

     

    Nie dziwi więc, że niektórzy specjaliści, np. Coen Liedenbaum odpowiedzialny za transformację LED w Signify, chcą widzieć w druku 3D kolejną rewolucję w branży oświetleniowej. Upowszechnienie tej technologii wszystkim wyszłoby na korzyść. Jak wiemy, dotychczasowe liniowe modele produkcji nadmiernie eksploatują środowisko – zużywamy 1,6 razy więcej zasobów, niż jest w stanie udźwignąć nasza planeta. Jeśli chcemy więc stawić czoła katastrofie klimatycznej, musimy znaleźć dla nich alternatywę. Jedną z dostępnych opcji jest model cyrkularny wykorzystujący technologię druku 3D oraz surowce z recyklingu.

    Signify promuje oprawy drukowane w 3D w ramach programu Green Switch. Dołącz do niego, jeśli chcesz wdrażać zielone technologie w swoim biznesie. W przypadku Signify nie ograniczają się one wyłącznie do 3D printing. Nasze rozwiązania wspierają efektywnie zarządzanie energią, czysty transport, bioróżnorodność i wiele więcej.
    Photo 3

    Autor

    Wojciech Mazurek

    Wojciech Mazurek 

     

    Product Marketing, Signify

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto