BESbswy
BESbswy
BESbswy
Kompleksowy system oświetleniowy Hali Urania w Olsztynie | Signify
Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Kompleksowy system oświetleniowy Hali Widowiskowo - Sportowej Urania w Olsztynie

     

    16 wrzesień, 2024

     

    Hala Urania w Olsztynie dokonała kompleksowej modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego zintegrowanego z miastem, zapewniając najwyższy poziom jakości dla wydarzeń sportowych.

     

    Nowe wyzwania, przed którymi stoją obiekty sportowe

     

    Obiekty sportowe są jednym z ogromnych atutów każdego miasta, stają się często jego wizytówką, przyciągają rzeszę ludzi i podnoszą jego turystyczną rangę. Wiele współczesnych obiektów sportowych  to nie tylko ciekawe projekty architektoniczne, ale również zaawansowane i  zautomatyzowane systemy sterowania i kontroli powiązanych ze sobą instalacji.

     

    Istotne są również wyzwania, przed którymi stają zarządcy obiektów sportowych. W przeszłości infrastruktura sportowa służyła przede wszystkim organizowaniu i obsługiwaniu wydarzeń konkretnie sportowych. Dzisiaj ten model ulega zmianie. Hale, boiska i stadiony nie pełnią już jedynie funkcji sportowych, lecz wykorzystywane są przy organizacji imprez masowych, jak koncerty i festiwale lub wydarzeń kulturalnych, takich jak festyny. 

     

    Z tego powodu, obiekty sportowe muszą dostosowywać się do nowych, stawianych przed nimi wyzwań. Najistotniejsze kwestie związane są z utrzymaniem i konserwacją obiektu,  wymaganiami użytkowników i przede wszystkim oczekiwaniami publiczności. Odpowiedzią na wspomniane wyzwania i problemy jest instalacja energooszczędnych opraw LED w połączeniu z systemem zarządzania oświetleniem. 

    Modernizacja oświetlenia a korzyści dla obiektów sportowych

     

    Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych na technologię LED zapewnia natychmiastowe oszczędności. Przechodząc na zintegrowane oświetlenie Philips LED w połączeniu z systemem zarządzania oświetleniem Interact od Signify można spodziewać się redukcji zużycia energii, nawet do 80%. Obiekt nie tylko staje się energooszczędny, ale również wpisuje się w politykę budowania zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych miast. 

     

    Drugą korzyścią wykorzystywania LED z systemem sterowania jest możliwość elastyczność dostosowywania oświetlenia obiektu sportowego na potrzeby różnego rodzaju imprez.  Tylko tego typu rozwiązania są w stanie zapewnić jednocześnie: odpowiednie warunki do przeprowadzenia imprez sportowych z zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa dla grających i oglądających, wymaganych w tego typu obiektach jak i rozrywkowych. A przy rosnących kosztach, także niższe koszty utrzymania obiektu. 

    Iluminacja świetlna

    Tą drogą poszła Hala Urania w Olsztynie

     

    Signify na cele projektu modernizacji Uranii, zrealizowała największy projekt oświetleniowy w Olsztynie. 

     

    Zaprojektowana została nowa infrastruktura oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, w tym iluminacyjnego kopuły. Przeszło 5000 opraw Philips LED zostało zintegrowanych z systemami zarządzania oświetleniem Interact Sport, Interact City i Interact Landmark, umożliwiając zarządzającym obiektem,  zdalne sterowanie harmonogramem oświetlenia, jego jasnością i temperaturą barwową oświetlenia, oraz dostosowaniem oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz hali do różnych sytuacji i okazji.

     

    Projekt uwzględnił wysokie wymagania obiektu  sportowego, który musi zadbać o potrzeby zawodników i  widzów, zarówno tych na trybunach, jak i przed telewizorem. 

     

    System sterowania oświetleniem umożliwia dostosowane jakości oświetlenia sportowego do rodzaju pomieszczenia, charakteru i rangi wydarzenia sportowego czy aktywności (rekreacja, treningi, zawody bez udziału transmisji TV, z transmisją TV, HGTV - 4K Slow Motion). Dodatkowo system pozwala na stworzenie oświetlenia „eventowego”, zaprogramowania osobnych, zindywidualizowanych scen świetlnych, dzięki czemu obiekt może być wykorzystywany do organizacji imprez o charakterze komercyjnym.  To pozwala optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń obiektu i generuje większe zyski inwestycji. 

    Jednym z najbardziej kluczowych wymagań oświetleniowych jest parametr równomierności oświetlenia i to w różnych kierunkach, ze względu na bardzo dużą ilość kamer telewizyjnych realizujących transmisję. Spełnienie tych wszystkich wymogów oświetleniowych jest dość dużą łamigłówką, ale my w Signify umiemy to robić.” - Radosław Bratos – Projektant Systemów Oświetleniowych w Signify”.

    W głównej bryle Hali Urania oświetlone zostało również wielofunkcyjne boisko, wykorzystywane m.in. w rozgrywkach siatkarskich, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, badmintona, futsalu czy boksu.
    Oświetlenie zewnętrzne

    Hala zintegrowana z miastem

     

    Oświetlenie zewnętrzne wokół budynku jest zintegrowane i sterowane przez, wcześniej wdrożony w Olsztynie, system zarządzania oświetleniem zewnętrznym Interact City.

     

    Ważnym elementem projektu okazała się iluminacja kopuły Hali, która doskonale podkreśla detale architektoniczne obiektu. Dzięki zintegrowaniu iluminacji z systemem Interact Landmark, zarządcy Hali Urania będą mogli dostosować oświetlenie na kopule odpowiednio do charakteru wydarzeń odbywających się w obiekcie, czy dostosować natężenie światła do warunków pogodowych na zewnątrz hali.  

     

    To właśnie zaprojektowana na potrzeby hali iluminacja świetlna oraz oświetlenie zewnętrzne obiektu zintegrowane z systemem Interact City, który pozwala zarządzać infrastrukturą oświetleniową miasta sprawiają, że Hala Urania nie jest jedynie jednym z punktów na mapie Olsztyna, ale stanowi integralną część miasta, która wpisuje się w jego krajobraz i estetykę.

    Oświetlenie wewnętrzne

    Wszystkie zastosowane w projekcie systemy pozwalają na kontrolowanie parametrów, zarządzanie oświetleniem według wybranych scenariuszy, automatyczne wykrywanie usterek, usprawniając zarządzanie obiektem, zwiększając jego bezpieczeństwo przy niższych kosztach eksploatacji.

     

    Hala Urania jest przykładem i wzorem przemyślanej i odpowiednio przeprowadzonej inwestycji, która wpisuje się w cele i strategię budowy zrównoważonego miasta i zrównoważonej przyszłości i stała się atrakcyjną wizytówką miasta. To przykład stworzenia inteligentnego i zrównoważonego dla miasta obiektu użyteczności publicznej. 

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto