Wskazówki

    Hillwood redukuje zanieczyszczenie światłem na swoich nieruchomościach dzięki oświetleniu od Signify

     

    W Hillwood Janki Sokołów zredukowano ilość zewnętrznego sztucznego światła skierowanego w nieboskłon aż dziesięciokrotnie.

     

    Wiodący deweloper powierzchni komercyjnych Hillwood Polska, przykładający dużą wagę do zrównoważonego rozwoju wprowadził nowe rozwiązania mające na celu minimalizację zanieczyszczenia światłem na swojej inwestycji magazynowej w Jankach Sokołowie przy wykorzystaniu nowoczesnych opraw Philips LED od Signify wyprodukowanych zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, potwierdzonych deklaracją środowiskową EPD.

     

    Hillwood Janki 1

    Wyzwanie

     

    Oświetlenie zewnętrzne budynków magazynowych to jeden z czynników, który może przyczyniać się do zanieczyszczenia światłem (czyli emisji sztucznego oświetlenia poza obszar przeznaczenia tam, gdzie nie jest ono potrzebne lub pożądane) i negatywnego wpływu na otaczające środowisko. Hillwood jako odpowiedzialny deweloper, podjął działania mające na celu minimalizację tego problemu. Na inwestycji magazynowej Hillwood Janki Sokołów, w gminie Michałowice, firma wprowadziła rozwiązanie oświetleniowe od Signify zapewniające jak najmniejszy wpływ oświetlenia zewnętrznego nieruchomości na otoczenie.

    W Hillwood angażujemy się w ochronę środowiska i przyrody. Dbamy także o społeczność lokalną. Dlatego chcieliśmy zmniejszyć zanieczyszczenie światłem wokół naszych obiektów.  Zależało nam na rozwiązaniu, które ograniczyłoby negatywny wpływ na środowisko i społeczność, a jednocześnie pozwoliłoby nam elastycznie zarządzać oświetleniem i zredukować zużycie energii. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na współpracę z Signify”. – Emilia Bigos, Property Manager w Hillwood Polska

    Rozwiązanie

     

    Aby zmniejszyć negatywny wpływ oświetlenia budynków magazynowych na sąsiedztwo, Hillwood podjął konkretne kroki. Przede wszystkim, wymieniono stare oprawy oświetleniowe LED na nowoczesne i efektywne oprawy Philips LED od Signify. Dodatkowo, dostosowano kąt nachylenia opraw oraz skupienie światła tak, aby oświetlać tylko własną nieruchomość, minimalizując jednocześnie oświetlenie terenów sąsiednich. Dzięki tym działaniom, Hillwood wyeliminował światło niepożądane (rozproszone światło wykraczające poza teren obiektu) , zapewniając większą kontrolę nad obszarem oświetlonym.

     

    Kolejnym elementem kompleksowego rozwiązanina było zastosowanie systemu sterowania oświetleniem. Oprawy Philips Unistreet LED zostały zintegrowane z systemem zarządzania Interact City od SIgnify. 

     

    Zastosowanie systemu zarządania, pozwoliło na redukcję natężenia oświetlenia zewnętrznego nieruchomości w nocy, kiedy pełni ono jedynie funkcję dozorową, do poziomu 25 % mocy świecenia opraw. To rozwiązanie minimalizuje zanieczyszczenie światłem i oszczędza energię. Ponadto, wpływa również na redukcję tzw. efektu olśnienia oraz minimalizację ingerencji oświetlenia nieruchomości w obszar sąsiadujący.

     

    Integracja opraw z systemem sterowania Interact City przyniosła także dodatkowe korzyści, polegające na zwiększeniu elastyczności i kontroli. System pozwala na dowolne grupowanie opraw, ich płynne ściemnianie, ustawienie harmonogramów pracy zgodnych z charakterystyką pracy poszczególnych obszarów obiektu, a także ułatwienie i przyspieszenie procesu konserwacji oświetlenia.

    Hillwood Janki 2

    Korzyści

     

    Dzięki zastosowaniu tych innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych od Signify, Hillwood osiągnął szereg korzyści i ograniczył niepożądany wpływ na środowisko. Przede wszystkim, zredukowano ilość światła generowanego w górną półprzestrzeń aż dziesięciokrotnie, co przyczynia się do minimalizacji zanieczyszczenia nieboskłonu. Dzięki wysokiej trwałości opraw Philips LED minimalizuje się potrzebę ich wymiany, a tym samym generowania odpadów. Dodatkowo poprzez samą wymianę opraw na nowoczesne zredukowano moc zainstalowaną o 35% ograniczając tym samym zużycie energii elektrycznej i emisję CO2.

    Celem Hillwood zawsze było nie tylko tworzenie nowoczesnych obiektów magazynowych, ale także dbanie o nasze sąsiedztwo i środowisko naturalne. Cieszymy się bardzo, że wdrożenie rozwiązania oświetleniowego od Signify pozwoliło nam zminimalizować zanieczyszczenie światłem i przyczyniło się do ochrony nocnego nieba jak rówież pozwoliło nam ograniczyć koszty zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Nasze działania stanowią dowód na to, że sukces biznesowy może iść w parze z ochroną środowiska i uwzględnianiem potrzeb lokalnych społeczności” – mówi Renata Michalczyk – Head of Asset & Property Management

    Projekt oświetlenia magazynu w Jankach to projekt pilotażowy. Firma Hillwood ma w planach szersze wdrażanie rozwiązań oświetleniowych od Signify przy kolejnych projektach. Signify i Hillwood wspólnie zachęcają inne firmy deweloperskie do podjęcia podobnych działań i dołączenia do misji minimalizacji zanieczyszczenia światłem. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, można tworzyć miejsca pracy i przestrzenie, które są harmonijne z otoczeniem naturalnym i które przyczyniają się do dobrobytu lokalnych społeczności.

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto