Wspomniane oszczędności wynikają przede wszystkim z uważnego gospodarowania energią. System Interact pozwala dostosowywać natężenie światła do aktualnie panujących warunków. Co ważne, dzięki czujnikom ruchu i natężenia światła zamontowanym w oprawach dzieje się to całkowicie automatycznie. Latarnie przyciemniają się, gdy ulice są puste i rozjaśniają, gdy w pobliżu pojawi się pieszy lub pojazd. Nigdy nie gasną jednak całkowicie, dzięki czemu mieszkańcy nie muszą się martwić o swoje bezpieczeństwo.
Dodatkowo, nowoczesne oprawy oświetleniowe zbierają mnóstwo danych na temat oświetlenia. Wiemy, ile energii zużywa każda z latarni oraz jaki jest jej stan techniczny. Wszystkie te informacje można wykorzystać do dalszej optymalizacji. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby do czujników ruchu i światła dziennego dołączyły w przyszłości inne sensory monitorujące jakość powietrza, hałas czy zajętość parkingów. Wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak słusznie zauważył, że program „Rozświetlamy Polskę” może być wstępem do rewolucyjnych zmian w kierunku smart city. Co więcej, transformacja może objąć nie tylko duże metropolie, ale także małe gminy.
Podsumowując Interact City pozwala na:
- redukcję kosztów oświetlenia ulicznego do 80% dzięki elastyczności w dostosowaniu oświetlenia ulicznego do pory dnia, miejsca lub sytuacji
- sterowanie indywidualnymi punktami świetlnymi lub ich grupami za pośrednictwem jednej platformy i jednego panelu administracyjnego
- precyzyjną diagnostykę i możliwość szybkiego reagowania dzięki dostępowi do analiz i raportów potrzebnym do zarządzania scenariuszami oświetlenia lub planowania prac konserwacyjnych
- posiada otwarte i bezpieczne API, które umożliwia integrację platformy Interact City z innymi systemami IT i pulpitami sterującymi miasta umozliwiajac synchronizację między usługami w przestrzeni publicznej
- odczyt danych z czujników i pozostałych urządzeń działających w standardzie IoT i zintegrowanych z systemem oświetlenia
Interesuje Cię program „Rozświetlamy Polskę”? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy mają ogromne doświadczenie w tego rodzaju projektach w Polsce. Pomagamy w wyborze odpowiedniego rozwiązania oświetleniowego i opracowaniu masterplanu modernizacji. Nowoczesne i ekologiczne oświetlenie w Twojej gminie to nasz wspólny cel.