Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Oświetlenie zaprojektowane w myśl koncepcji Human Centric Lighting w biurowcu Saski Crescent

     

    23 maja 2023

     

    Położony w samym sercu Warszawy, nieopodal Parku Saskiego, budynek Saski Crescent przechodzi transformację w kierunku nowoczesnego biurowca butikowego wyposażonego w szereg technologii zwiększających komfort i efektywność pracowników, a także energooszczędność przy eksploatacji. Należy do nich oświetlenie Signify zaprojektowane zgodnie z ideą Human Centric Lighting, a więc w taki sposób, aby jego parametry automatycznie dopasowywały się do naturalnych potrzeb człowieka. Niewiele budynków w Polsce jest już wyposażone w tę technologię. Saski Crescent będzie jednym z pierwszych.

    Immo Crescent 1

    Biurowiec Saski Crescent w nowej aranżacji wspierającej well-being

     

    Pod względem architektonicznym Saski Crescent nadal dobrze prezentuje się na tle innych stołecznych biurowców, choć od jego budowy minęło ponad 20 lat. Wnętrza wymagały jednak modernizacji i wyposażenia w prawdziwie nowoczesne technologie. Inwestor (CA Immo) chciał, aby budynek stał się bardziej przyjazny dla środowiska i jednocześnie kreował inspirujące miejsce pracy, które wspiera zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, czego mają dowodzić zewnętrzne certyfikaty, w tym pozyskany już WiredScore Platinium, a także planowane BREEAM oraz WELL Core & Shell.

     

    W ramach modernizacji Inwestor planuje wprowadzenie szeregu udogodnień m.in. siłowni, pryszniców i parkingów rowerowych. We wnętrzach pojawi się także energooszczędne oświetlenie cyrkularne od Signify, które nie tylko zredukuje zużycie energii elektrycznej i zmniejszy ślad węglowy budynku, ale także będzie dbać o naturalny rytm okołodobowy pracowników. W jaki sposób? Można się o tym przekonać, odwiedzając przestrzeń pokazową w Saski Crescent.

    Jak i przy pomocy jakich technologii oświetlony jest showroom Saski Crescent?

     

    Przestrzeń pokazowa budynku CA Immo składa się ze strefy dla gości, nowoczesnych sal konferencyjnych, indywidualnych stanowisk pracy oraz obszaru relaksu.

     

    W showroomie zainstalowano kilka rodzajów oświetlenia. Najważniejsze są oprawy NatureConnect, które odwzorowują kolory i dynamikę światła dziennego, przez co nietrudno pomylić je z naturalnymi świetlikami w suficie. Ten zamontowany w przestrzeni pokazowej w głębi open space robi wrażenie na wszystkich gościach. Celem jest zwiększenie komfortu fizycznego i psychicznego pracowników, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, gdy brak naturalnego światła jest najbardziej odczuwalny.  

     

    Ponadto uwagę zwracają oprawy Philips MyCreation drukowane w technologii 3D. Nie dość, że bardzo efektownie się prezentują (technologia druku 3D pozwala na daleko idącą personalizację projektu), to koszt środowiskowy ich produkcji jest znacznie mniejszy niż w przypadku tradycyjnych opraw LED. Wystarczy wspomnieć, że w 65% wykonano je z surowca z recyklingu. Same także nadają się do ponownego przetworzenia, dzięki czemu wspierają gospodarkę w obiegu zamkniętym.

    Sukcesywne zwiększanie efektywności energetycznej budynków to jedno z największych wyzwań dla sektora nieruchomości. Zastosowanie cyrkularnego oświetlania w biurowcu Saski Crescent jest jednym z elementów modernizacji, które pozwolą nam w samym sercu miasta zaoferować warszawskiemu rynkowi biurowemu zupełnie nową jakość przestrzeni pozytywnie wpływającą na efektywność oraz dobre samopoczucie pracowników korzystających z biura. Jednocześnie zmiany te umożliwiają nam zrobienie kolejnego kroku w kierunku realizacji naszych celów klimatycznych.”

     

    Aleksandra Niziołek

    Technical Asset Manager w CA Immo

    Immo Crescent 2

    Od projektu do realnych oszczędności. Jak przebiegała realizacja inwestycji?

     

    Zmodernizowany biurowiec, podobnie jak inne warszawskie inwestycje CA Immo, będzie w 100% korzystać z energii odnawialnej. Ponadto dzięki zaawansowanym technologiom, w tym energooszczędnemu oświetleniu, zapotrzebowanie na energię pierwotną powinno zmniejszyć się o około 30%1. W najbliższych miesiącach do budynku wprowadzą się pierwsi nowi najemcy.

     

    1 Szacunkowe dane CA Immo

     

    Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy do case study, w którym omawiamy założenia i etapy realizacji projektu oraz w szczegółach opisujemy zastosowane rozwiązania Signify i ich możliwości.

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto