Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Kolejny etap współpracy Netto i Signify. Czas na integrację oświetlenia w systemie Interact

     

    30 Październik 2023

     

    Współpraca Netto i Signify trwa nieprzerwanie od 2018 roku, kiedy rozpoczęły się prace nad modernizacją sieci w kierunku Netto 3.0. Obecnie projekt zbliża się ku końcowi. Jedną z ostatnich czynności, jakie należy wykonać, jest integracja oświetlenia w ponad 200 placówkach w ramach platformy Interact.

    Czym jest Netto 3.0.?

     

    Netto 3.0. to szeroko zakrojony projekt modernizacyjny, w efekcie którego większość sklepów sieci przeobraziła się w nowoczesne placówki z szerokimi alejkami oraz wnętrzami urządzonymi przy użyciu naturalnych materiałów. Zmiany zaszły także w ofercie produktowej. Stała się ona szersza i bardziej zróżnicowana. Zwiększył się także udział produktów marki własnej, które są cenione przez konsumentów ze względu na wysoką jakość i przystępne ceny.

     

    Równolegle Netto dąży do tego, aby rozwijać się w sposób zrównoważony oraz niwelować wpływ działalności na środowisko. Do 2030 r. Grupa Sailling zamierza obniżyć ilość emisji CO2 o połowę w ramach operacji własnych. W tym celu konieczne jest zmniejszenie zapotrzebowania sieci na energię elektryczną.

    Netto-6

    Jak Signify wspiera Netto w modernizacji sklepów?

     

    W pierwszym etapie dla Netto kluczowe były szybkie oszczędności energii, dlatego modernizację oświetlenia rozłożono na dwa etapy. Pierwszy zakładał wymianę wszystkich opraw starszej generacji LED na nowoczesne oprawy Philips Maxos Fusion LED, które były gotowe do integracji z systemem zarządzania. Łącznie zainstalowano je w 250 placówkach. Natomiast drugi etap, zakładał ich integrację w systemie Interact.

     

    Produkty Maxos Fusion LED zgodnie z przewidywaniami nie tylko pozytywnie wpłynęły na wygląd sklepów, ale zmniejszyły także zużycie energii na potrzeby oświetlenia o 43%1) w zmodernizowanych obiektach. W konsekwencji

     

    Znacząco spadły również emisje CO2udało się je zredukować o 7,5 tysiąca ton, co stanowi ekwiwalent posadzenia ponad 330 tysięcy drzew2,3). Po integracji oświetlenia w systemie zdalnego sterowania instalacja stanie się jeszcze bardziej wydajna – oszczędności energii zwiększą się o kolejne 35%1). Zmniejszy się również emisyjność każdego sklepu – łączne oszczędności powinny wzrosnąć do 9,8 ton CO2 rocznie (ekwiwalent posadzenia ponad 447 tysięcy drzew)2,3).

    W ubiegłych latach instalowaliśmy oświetlenie w technologii LED od Signify, pozwoliło nam to skutecznie zredukować zużycie energii. Teraz czas na jego integrację w ramach systemu Interact, przez co wykorzystamy możliwość zarządzania scenami oświetleniowymi i dopasujemy oświetlenie do pory dnia, a poziomy natężeń do danego obszaru sklepu.”

     

    Paweł Mroczek

    Head of Technical Department w Netto

    Integracja oświetlenia w systemie Interact rozpoczęła się od pilotażu, w ramach którego doposażono sklep w okablowanie i rozdzielnię sterowniczą typu plug&play zaprogramowaną zgodnie z indywidualnymi potrzebami Netto. Następnie utworzono harmonogramy i sceny oświetleniowe uwzględniające różne pory dnia.

     

    Dzięki rozwiązaniom wypracowanym podczas pilotażu oraz temu, że oświetlenie było od początku przygotowane do integracji z systemem, wdrożenia w kolejnych sklepach przebiegają szybko i sprawnie. Do końca 2023 roku w systemie powinna być zintegrowana infrastruktura 200 sklepów. W następnych latach dołączą do niej kolejne.

    Netto-5

    Co Netto zyska dzięki integracji oświetlenia?

     

    System zarządzania oświetleniem Interact nie tylko zwiększa oszczędności energii, ale także pozytywnie wpływa na doświadczenia klientów i ułatwia konserwację oświetlenia. Każdą z opraw można sterować zdalnie z poziomu aplikacji. Do systemu spływają także dane na temat stanu technicznego i ilości energii zużywanej przez każdy produkt. Dzięki temu, że rozwiązanie jest gotowe do integracji z systemem zdalnego zarządzania Interact Multisite, w przyszłości będą mogli mieć do niego dostęp również serwisanci Signify. Gdy zdiagnozują usterkę oprawy lub systemu, mogą natychmiast wprowadzić niezbędne korekty. Połączenie jest bezpiecznie szyfrowane.

    Spodziewamy się, że systemy zdalnego zarządzania oświetleniem za niedługo staną się standardem w branży retail. Przemawia za tym szereg argumentów, zaczynając od kreowania niepowtarzalnej atmosfery wewnątrz placówki, po kluczowe w tym momencie oszczędności zużycia energii oraz redukcję śladu węglowego.”

     

    Agata Iwańska

    Commercial Leader Retail & Hospitality CEE w Signify

    Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy do case study, gdzie w szczegółach opisano zarówno możliwości rozwiązania Interact, jak i efekty inwestycji.

     

    Źródła:

    1. Netto Sp. z o.o.
    2. KOBiZE 2022 KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
    3. EEA https://www.eea.europa.eu/articles/forests-health-and-climate-change/key-facts/trees-help-tackle-climate-change

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto