BESbswy
BESbswy
BESbswy
Modernizacja oświetlenia ID Logistics | Signify
Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Jak ID Logistics uwolnił potencjał LED i zwiększył efektywność oświetlenia LED o 35%?

     

    20 grudzień, 2023

     

    Szansa na 80% dofinansowania na LED wraz z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem

     

    Niełatwo utrzymać konkurencyjność na rynku logistycznym. Większość firm nieustannie optymalizuje swoje procesy, poszukując co raz to nowych oszczędności. ID Logistics jako jeden z liderów w branży od dawna korzysta z  technologii LED w swoich lokalizacjach, jednak oświetlenie nie było dotychczas zintegrowane w systemie sterowania. Dzięki połączeniu istniejących opraw w systemie Philips Dynalite pobór energii spadł o dodatkowe 35%.

    Tylko lub aż 35% oszczędności  

     

    Współpracę Signify i ID Logistics rozpoczął szczegółowy audyt, w ramach którego nasi specjaliści dokładnie scharakteryzowali sposób funkcjonowania obiektu, stan i kompatybilność istniejącego oświetlenia LED i instalacji. Optymalnym rozwiązaniem wydawał się podział obiektu na strefy pracy manualnej oraz alejki magazynowe, należało również pogrupować oprawy pod względem odległości od źródła światła dziennego oraz rozbudować instalację o czujniki ruchu. Jednocześnie w planach uwzględniono wykorzystanie możliwie jak największej części istniejącej instalacji elektrycznej, aby zredukować koszty modernizacji i ograniczyć ilość odpadów. Wszystko to miało się przełożyć na 32% oszczędności energii w skali roku. Praktyka pokazała, że była to niedoszacowana liczba.

    Oświetlenie idealne dopasowane do trybu pracy magazynu

     

    Modernizacja rozpoczęła się od rozbudowy istniejącego oświetlenia o sensory:

     

    • W strefach otwartych, gdzie odbywa się składowanie, praca ręczna i załadunek, wykorzystywane są sensory światła dziennego, które reagują na ilość światła wpadającego przez świetliki. Analizując ilość światła dziennego i odległość od świetlika, decydują o natężeniu światła emitowanego przez oprawę.
    • W alejkach magazynowych oprócz sensorów światła znalazły się czujniki ruchu. Ich zadaniem jest uruchamianie oświetlenia tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

     

    Następnie czujniki i oprawy zostały zintegrowane w systemie, gdzie wdrożono harmonogramy dostosowane do trybu pracy magazynu.

    Efekt końcowy przerósł oczekiwania

     

    Po wdrożeniu rozwiązania Signify zużycie energii pobieranej przez oświetlenie magazynu  ID Logistics w Krajkowie spadło o 35%. Sukces tego projektu to efekt bliskiej współpracy z klientem. Specjaliści Signify uważnie wsłuchali się w potrzeby ID Logistics i na bieżąco reagowali na wszelkie uwagi. Pewne korekty były wdrażane również po uruchomieniu systemu. Klient przez pewien czas obserwował jego działanie, a następnie poprosił o dodatkowe zmiany, aby w pełni wykorzystać potencjał zainstalowanego rozwiązania.

    Nie tylko interfejs. Wiele opcji zarządzania

     

    Choć systemem Philips Dynalite steruje się przede wszystkim za pomocą cyfrowej platformy, dostępne są również lokalne formy zarządzania. ID Logistics zdecydował się dodatkowo na panel dotykowy (Qpoint Industry) zainstalowany w strefie wejścia. Pozwala on zarządzać oświetleniem w poszczególnych strefach i dopasowywać je do aktualnych warunków. Wykorzystano również istniejące przyciski przemysłowe, które także zostały zintegrowane z systemem. Obecnie służą do szybkiego uruchamiania wybranych scenariuszy pracy.

    Wymiana konwencjonalnego oświetlenia na LED nie wyczerpuje potencjału oszczędności

     

    Przykład ID Logistics pokazuje, że nawet energooszczędne oświetlenie LED może być jeszcze bardziej efektywne, jeśli zintegruje się je w zdalnie sterowanym systemie. Gdy czujniki dbają o to, aby natężenie światła było dopasowane do ilości światła dziennego oraz automatycznie wyłączało się w alejkach, gdzie nikogo nie ma, pobór energii siłą rzeczy się zmniejsza.

    Co więcej, nowoczesne systemy oświetleniowe nie tylko oszczędzają energię, ale także zwiększają komfort i wydajność pracy. Przy dobrej jakości świetle obsługa dostaw przebiega znacznie sprawniej. Jakby tego było mało, system Philips Dynalite dostarcza danych do dalszej optymalizacji. Gromadzone informacje są  wizualizowane w przystępny sposób w zdalnej aplikacji, pozwalając na podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o dane, umożliwiając wdrażanie usprawnień oraz ich weryfikację.

    Autor:

    Patrycja Zarzeczna

     

    Patrycja Zarzeczna

    End User Marketeer O&I w Signify Poland

    Chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z:

    End User Marketeer O&I w Signify Poland

    Patrycja Zarzeczna
    E-mail: patrycja.zarzeczna@signify.com

    Tel: +48 539 030 756

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT)jest światowym liderem oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego "Internetu Rzeczy". Nasze produkty marki PhilipsInteract, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2021 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6,9 miliarda euro. Zatrudniamy około 37 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. W 2020 roku osiągnęliśmy neutralność węglową i przez cztery lata z rzędu, znajdowaliśmy się w Dow Jones Sustainability Index a w 20172018 i 2019 roku zostaliśmy określeni mianem Industry Leader. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce
    Newsroom, na TwitterzeLinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto