14 lipca 2023
Nowy rok stawia przed miastami znajome wyzwania. Wiele krajów nieprzerwanie boryka się z licznymi kryzysami. Zmiany klimatyczne, rosnąca inflacja, zwiększone koszty energii – to najbardziej palące problemy. Do dyspozycji mamy szereg nowoczesnych technologii! Przykładem może być internet Rzeczy (IoT) – cały czas pojawiają się nowe pomysły na to, jak wykorzystać jego potencjał do walki z istniejącymi i prognozowanymi trudnościami. Przyjrzyjmy się bliżej tej technologii – oto 5 trendów zrównoważonego rozwoju, których realizacja może być wsparta przez IoT.
Wymiana konwencjonalnego oświetlenia na LED to nie nowa koncepcja, ale mimo to wiele krajów i instytucji lekceważy korzyści płynące z takiej inwestycji. Choć większość z nas zdaje sobie sprawę, że oświetlenie LED jest bardzo wydajne, jego potencjał pozostaje niewykorzystany.
Największe możliwości (zużycie energii mniejsze o 80%) daje zintegrowane oświetlenie LED, którym zarządza się za pośrednictwem nowoczesnej platformy. Obszary miejskie odpowiadają za 78% globalnej konsumpcji energii, z czego aż 40% przypada na oświetlenie. Gdyby wszystkie miasta w Unii Europejskiej wdrożyły to rozwiązanie, oszczędzilibyśmy wystarczająco dużo energii, aby zasilić 55 milionów samochodów elektrycznych.
Zmniejszenie poboru energii to jednak tylko jedna strona medalu. Drugą są oszczędności finansowe. Opisany powyżej scenariusz pozwoliłby Unii Europejskiej zachować w budżecie 65 miliardów euro. Wyobraźmy sobie, jak wiele problemów można by rozwiązać dzięki tak dużej sumie! Operujemy na liczbach, które niełatwo sobie zwizualizować. Jednak nawet, jeśli zmniejszylibyśmy skalę, potencjał jest zbyt oczywisty, aby go zignorować. Wymiana oświetlenia na LED we wszystkich miastach liczących 200 tys. mieszkańców zapobiegłaby przedostaniu się do atmosfery 18 tys. ton CO2 w skali roku, co jest odpowiednikiem emisji CO2 jakie może pochłonąć w ciągu roku 850 tys w pełni wyrośniętych drzew.
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne LEDy bez wątpienia to najprostszy i najszybszy sposób, aby aktywnie włączyć się w walkę z kryzysem klimatycznym.
Miejskie budżety są napięte. Wynika to zarówno z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, jak i wojny w Ukrainie. Samorządy chcą rozbudowywać i modernizować swoją infrastrukturę, ale często brakuje im na to środków.
Na szczęście problem został zauważony na poziomie rządowym i międzynarodowym. Powoli, ale konsekwentnie tworzone są programy, które mają wspierać miasta w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.
Weźmy za przykład Europejski Zielony Ład. W ramach programu miasta mogą się starać o miliardowe dofinansowania na działania zwiększające efektywność energetyczną, poprawę mobilności oraz tworzenie miejsc pracy dla przyszłych pokoleń. W Stanach Zjednoczonych weszła natomiast w życie ustawa o zmniejszeniu inflacji (IRA). To największa inwestycja ekologiczna w historii USA. Jej celem jest stawienie czoła kryzysowi klimatycznemu i zwiększenie sprawiedliwości ekologicznej. Państwa azjatyckie również nie są bierne. Został tam uruchomiony program ASEAN.
Oznacza to, że miasta, które chcą modernizować swoją infrastrukturę oraz wdrażać nowoczesne rozwiązania IoT, mają szansę pozyskać środki na tego rodzaju inwestycje.
Jednym z celów branży transportowej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. To niezwykle ambitny plan, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że aż 72% emisji z tego sektora pochodzi z samochodów ciężarowych i osobowych. Na drogach wciąż poruszają się miliony takich pojazdów. Jak radykalnie zredukować generowane przez nie emisje? Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się elektromobilność.
W ostatnich latach auta elektryczne znacząco zyskały na popularności, ale nadal brakuje stacji, gdzie można by je ładować. Bez tego samochody elektryczne nie mają szans się upowszechnić na większą skalę. Kierowcy cenią sobie wygodę. Nie zdecydują się na samochód elektryczny, jeśli nie będą mieli gwarancji, że bez problemu dowiezie ich z punktu A do punktu B.
Co ma z tym wspólnego zintegrowane oświetlenie? Całkiem sporo. Już dziś jesteśmy w stanie sprawić, aby latarnie uliczne służyły jednocześnie za stacje ładowania pojazdów oraz tworzyły sieć szerokopasmowego internetu. Oszczędności energii elektrycznej osiągane dzięki technologii LED również wspierają elektromobilność. W ten sposób zmniejszamy zapotrzebowanie na energię – nadwyżki mogą zasilać m.in. transport.
Unia Europejska uchwaliła przepisy zakazujące dalszej produkcji oświetlenia fluorescencyjnego. Było to planowane od dawna – świetlówki są nie tylko nieefektywne pod względem energetycznym, ale zawierają też szkodliwy fosfor i rtęć. Przepisy zaczęły obowiązywać w 2023 roku. Spodziewamy się, że przyspieszą transformację w kierunku LED.
Dlaczego ludzie tak chętnie korzystali z świetlówek, skoro zdawali sobie sprawę z ich szkodliwości? To klasyczny przykład paradoksu wyboru. Gdy mamy do dyspozycji przytłaczającą ilość możliwości, trudniej nam podjąć właściwą decyzję. Zakaz dalszej produkcji oświetlenia fluorescencyjnego w UE powinien zniwelować ten problem. Oświetlenie LED będzie oczywistym wyborem dla zarządców budynków i decydentów miejskich.
Przewidywany wzrost zapotrzebowania na LED powinien się również przełożyć na upowszechnienie zintegrowanego oświetlenia dla IoT. Tysiące miast i biznesów będzie modernizować swoje instalacje oświetleniowe. Nie jest wykluczone, że postanowią pójść o krok dalej i postawią na najnowocześniejsze cyfrowe rozwiązania.
Eksperci od niemal dekady zapowiadają nadejście ery smart city. Czy w 2023 roku idea ta ma wreszcie szansę się urzeczywistnić?
Inteligentne miasta to nie tylko większy komfort. Tworzące je technologie mogą również ulepszyć wiele społecznych, finansowych i środowiskowych aspektów życia codziennego. W dynamicznie rozwijających się miastach mogą się one stać wręcz niezbędne. Bez nich ciągły napływ ludności może negatywnie odbijać się na jakości życia mieszkańców.
Technologie IoT z roku na rok stają się coraz doskonalsze. Niestety często nie nadążają za tym regulacje prawne. Dopiero niedawno udało się wypracować ogólne standardy dla tej branży. Równolegle zwiększa się nasza wiedza i doświadczenie w tym obszarze. Dzięki temu łatwiej rozpoznać, czym jest smart city, a czym zdecydowanie być nie powinno.
AIoT – czyli połączenie technologii IoT oraz AI – jeszcze bardziej rozszerzy istniejące możliwości. Obecnie infrastruktura IoT jest monitorowana i zarządzana przez ludzi. Wyobraźmy sobie jednak, jak sprawnie mogłyby funkcjonować nasze miasta, gdyby to sztuczna inteligencja pociągała za sznurki. Eksperci zajmujący się smart city przewidują, że niedługo pojawią się rozwiązania AIoT odpowiedzialne za zarządzanie dystrybucją energii, ruchem drogowym, odpadami i innymi usługami publicznymi.
Dowiedz się więcej na temat korzyści wynikających z modernizacji w kierunku zintegrowanego oświetlenia LED. Kliknij tutaj.
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.