21 sierpień 2023
21 sierpień 2023
Zimą w Europie światła jest jak na lekarstwo. Coraz wyższe koszty utrzymania, niestabilne rynki energetyczne i pilna potrzeba ograniczania emisji węglowych sprawiły, że samorządy na całym kontynencie często decydowały się na czasowe wyłączanie latarni ulicznych. Ograniczeniu uległy również iluminacje zabytków oraz przestrzeni handlowych. Berlin zrezygnował z podświetlania dwustu historycznych budynków. Również iluminacje Wieży Eiffla, Luwru i Petit Palais w Paryżu wyłączają się w późnych godzinach nocnych. Wszystkie te inicjatywy mają na celu oszczędności, ale nie tylko. Ma to być również zachęta do ograniczania zużycia energii przez społeczeństwo.
Konieczne są pilne działania. Europa wciąż zmuszona jest importować gaz z Rosji – pokrywa on około 25% całkowitego zapotrzebowania energetycznego, co nie jest ani zrównoważone, ani politycznie poprawne. Tylko w 2021 roku Unia Europejska kupiła 155 miliardów m3 rosyjskiego gazu, co stawiło 45% całego importu tego surowca. Przez ostatnie 10 lat UE płaciła średnio 1 miliard euro dziennie za import paliw kopalnych. Taki stan rzeczy nie może się przedłużać, jeśli chcemy utrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5°C powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej.
Transformacja energetyczna jest konieczna. Jednocześnie powinniśmy jednak dążyć do zmniejszenia zużycia energii. Nie trzeba w tym celu całkowicie wyłączać oświetlenia publicznego. Wciąż jest to obszar o ogromnym potencjale optymalizacji, której można dokonać szybko i niewielkim kosztem, nie rezygnując z doświetlania przestrzeni miejskich. Chodzi oczywiście o technologię LED. Jest ona nieporównywalnie bardziej trwała i wydajna niż oświetlenie konwencjonalne. Tymczasem aż 35% oświetlenia wykorzystywanego na świecie to przestarzałe, nieefektywne rozwiązania tradycyjne. W Europie odsetek ten sięga aż 50%. Zwłaszcza biznes, przemysł i sektor publiczny są pod tym względem bardzo zacofane. Gospodarstwa domowe znacznie chętniej przestawiają się na LED. Powinno być na odwrót! To sektor publiczny powinien demonstrować korzyści wynikające z modernizacji przestarzałego oświetlenia.
Miasto liczące 100 000 mieszkańców, które zdecyduje się wyłączać oświetlenie na kilka godzin w nocy, może zmniejszyć zużycie energii o połowę. Równie imponujące oszczędności energii można jednak osiągnąć, wymieniając tradycyjne oświetlenie na LED. Jeśli dodatkowo zintegrujemy je w zdalnie sterowanym systemie smart city, który będzie wykrywał obecność ludzi i dopasowywał natężenie światła do aktualnie panujących warunków pogodowych, oszczędności mogą wzrosnąć nawet do 92%. Jest to o wiele skuteczniejsze rozwiązanie niż wyłączanie świateł. Co więcej, zamiast zmniejszać komfort życia w mieście, pozytywnie wpływa na jego jakość.
Modernizacja zaledwie 20% wszystkich konwencjonalnych opraw oświetleniowych w europejskich miastach oraz budynkach publicznych takich jak szkoły mogłaby przynieść oszczędności rzędu 9,7 TWh w skali roku, co odpowiada energii elektrycznej zużywanej przez 2,7 miliona gospodarstw domowych. Oszczędności finansowe to nie wszystko. Wymiana oświetlenia może również ograniczyć o 30% liczbę nocnych wypadków drogowych oraz zmniejszyć przestępczość uliczną o 21%.
Dzięki przemyślanej optymalizacji oświetlenia, miasta mogą osiągnąć niemałe oszczędności energii, a także zmniejszyć emisje CO2, zredukować zanieczyszczenie światłem i wiele więcej. A to wszystko bez konieczności zaciemniania placów i ulic!
Dodatkowo, jeśli oświetlenie jest zintegrowane w zdalnie sterowanym systemie, znacząco rozszerzają się jego możliwości. Czujniki zamontowane w oprawach oświetleniowych mogą wykrywać dźwięki wypadków samochodowych, a następnie alarmować o tym odpowiednie służby i zmieniać parametry światła tak, aby ułatwiało prowadzenie akcji ratowniczej. Stale monitorować można również jakość powietrza, hałas i wiele innych obszarów. Wszystkie te dane to bardzo cenne wskazówki dla urbanistów.
Wiele tych innowacji niestety trudno wdrożyć w przestrzeni publicznej w związku z ograniczonymi budżetami samorządów. Do kwestii finansowych również można jednak podejść w bardziej innowacyjny sposób. Ciekawym rozwiązaniem dla miast i gmin są modele Product-as-a-Service oraz Shared Ownership, w których samorząd niejako wypożycza infrastrukturę od dostawcy i płaci za nią jak za usługę. Tego rodzaju rozwiązania mogą obniżyć próg wejścia w nowe inwestycje oraz przyspieszyć ich realizację.
Zwiększenie efektywności energetycznej odgrywa kluczową rolę w walce o bardziej zrównoważoną przyszłości naszej planety. Jeśli miasta chcą faktycznie sprostać ambitnym celom środowiskowym, jakie przed sobą stawiają, powinny przyspieszyć inwestycje w energooszczędne oświetlenie, modernizację budynków użyteczności publicznej i elektryfikację transportu miejskiego.
Gdy w związku z oszczędnościami energii podejmujemy działania, które obniżają komfort życia w mieście, oczywiste jest to, że mieszkańcy będą stawiać opór. Nie jest to jednak konieczne. Mamy w końcu do dyspozycji technologie, dzięki którym miasta mogą stać się bardziej inteligentne, zrównoważane i komfortowe. Ich wdrażanie jest znacznie łatwiejsze, ponieważ kojarzą się z postępem i nie wymagają uciążliwych kompromisów.
Przejdź na stronę programu Green Switch i działaj na rzecz klimatu z Signify.
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.