Wskazówki

    Efektywność energetyczna w projektach modernizacji oświetlenia

     

    Październik 27, 2022

     

    Efektywność energetyczna w projektach modernizacji oświetlenia, które generują oszczędności sięgające nawet do 80%

     

    Wbrew panującym opiniom polityka klimatyczna UE ma o wiele szerszy wymiar aniżeli jednie osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię do 2050 roku. W efekcie jej realizacji europejska gospodarka powinna stać się bardziej konkurencyjna i dostosowana do przyszłych potrzeb świata.

     

    Analizując „zielone” akty prawne Unii Europejskiej możemy zauważyć, iż temat „efektywności energetycznej” pojawia się w nich nader często. Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z kluczowych celów strategii Europejskiego Zielonego Ładu, jak i Pakietu Fit for 55.

    Ma to już odzwierciedlenie w kryteriach oceny aplikacji przez szereg unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Polskie agendy dysponujące środki z UE, jak i koordynujące środki z funduszy lokalnych również powinny pójść tą drogą.

     

    Polskie miasta i gminy, planując sięgnięcie zarówno po fundusze UE, jak i krajowe subwencje przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, powinny przyjrzeć się dokładniej posiadanej infrastrukturze oświetleniowej. Powodów jest wiele.

     

    Oświetlenie przeszło w ostatnim czasie dużą transformację technologiczną. Obecnie sama jego modernizacja w oparciu o technologię LED, pozwala na natychmiastowe obniżenie zużycia energii o 50%, natomiast dodatkowe wdrożenie inteligentnego systemu sterowania potrafi wygenerować dodatkowe oszczędności sięgające nawet do 80%. Takie działanie to nie tylko oszczędności dla budżetów samorządów, ale też wymierne korzyści dla środowiska w skali kraju oraz kontynentu.

     

    Niestety często obecne kryteria oceny ofert w krajowych projektach modernizacji oświetlenia najczęściej zawierają jedynie parametry ceny i gwarancji, co nie promuje najbardziej efektywnych energetycznie i korzystniejszych w dłuższej perspektywie, dla budżetu i środowiska, rozwiązań. Zatem efektywność energetyczna musi być jednym z głównych kryteriów wyboru ofert!

    To jednak nie wszystko, gdyż sama efektywność energetyczna projektów oświetleniowych też jest często niewłaściwie definiowana przez producentów oświetlenia, którzy podają skuteczność świetlną pojedynczych opraw. Jest to podejście błędne, ponieważ sama skuteczność świetlna na poziomie oprawy to za mało. Rozsył światła musi być dopasowany do sytuacji oświetleniowej, aby posłać światło w sposób najbardziej efektywny, tam, gdzie ono powinno trafić. Tym samym, poza normą, należy wziąć pod uwagę efektywność energetyczną rozwiązania na poziomie całego projektu, a nie skuteczność świetlna pojedynczych opraw!
     

    Warto skorzystać z doświadczeń naszych południowych sąsiadów – o wyborze rozwiązania w wielkim projekcie modernizacji oświetlenia w Bratysławie, decydowały przede wszystkim parametry techniczne, takie jak efektywność energetyczna. Opracowane obiektywne kryteria porównania ofert uwzględniały gotowe współczynniki zawarte w piątej części normy oświetleniowej PN-EN 13201.

    Autor

    Anna Miller

    Anna Miller

     

    End User Marketeer Public, Signify

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto