Wskazówki

    Nie da się obejść bez wydajności energetycznej w dzisiejszym świecie.

     

    16 kwietnia 2024

    Przejście na oświetlenie LED to konkretne korzyści, więc najwyższy czas żeby zacząć działać.

     

    Obecnie świat stoi w obliczu czegoś, co można nazwać trylematem: jednoczesnego kryzysu klimatycznego, energetycznego i gospodarczego. Gospodarki zmagają się z wieloma skutkami, firmy mają do czynienia z szybko rosnącymi kosztami i zakłóceniami w łańcuchu dostaw, a konsumenci próbują radzić sobie z inflacją i gwałtownie rosnącymi rachunkami za energię.

     

    Chociaż intensywność tych kryzysów jest różna w różnych częściach świata, dotyczy to całego globu i należy pilnie podjąć środki zaradcze. Zapotrzebowanie na energię nadal drastycznie rośnie i należy podjąć działania już teraz, aby złagodzić jego skutki. W wielu krajach sieć energetyczna jest na wyczerpaniu lub bliska wyczerpania. W Europie 25% energii elektrycznej jest generowane przez gaz - sytuacja jest niepewna, biorąc pod uwagę niepokój spowodowany polityką i konfliktami na wschodzie.

    Świat musi podwoić tempo działań w każdym obszarze globalnej transformacji energetycznej, aby zmniejszyć zużycie i zależność od paliw kopalnych.”

     

    Harry Verhaar

    Head of Public & Government Affairs, Signify

    Podsumowując: świat musi podwoić tempo działań w każdym obszarze globalnej transformacji energetycznej, aby zmniejszyć zużycie i zależność od paliw kopalnych. Oznacza to między innymi podwojenie efektywności energetycznej i modernizacji, odnawialnych i naturalnych źródeł energii, pojazdów elektrycznych i inteligentnych systemów, które mogą produkować więcej za mniej.

     

    Inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej odegrają decydującą rolę zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. W perspektywie krótkoterminowej energooszczędne modernizacje i systemy mogą pomóc rządom, przedsiębiorstwom i konsumentom szybko i skutecznie zmniejszyć zużycie energii. W dłuższej perspektywie takie inicjatywy stworzą połączoną infrastrukturę wymaganą do osiągnięcia zerowych ambicji netto.

     

    Przyspieszone przejście na zintegrowane oświetlenie LED może zapoczątkować niezbędne podwojenie wysiłków i wpływu. Signify wielokrotnie wzywała do działania, ale teraz potrzebujemy już realnych akcji i potrzebujemy ich na wczoraj.

     

    Przyspieszenie przejścia na LED

     

    Oświetlenie odpowiada za 13% całego zużycia energii elektrycznej na świecie. Dzięki przejściu na energooszczędne oświetlenie LED, zużycie energii związane z oświetleniem może spaść do 8% na całym świecie do 2030 r., nawet jeśli całkowita liczba punktów świetlnych nadal rośnie. Jest to szybka, niezakłócająca pracy interwencja, która może stanowić punkt wyjścia dla głębszych i bardziej złożonych renowacji. Biorąc pod uwagę, że dwie trzecie profesjonalnych punktów świetlnych na całym świecie jest nadal w technologii konwencjonalnej, potencjał oszczędności energii wynikający z przejścia na oświetlenie LED jest ogromny.

     

    Oświetlenie LED znacznie zmniejsza zużycie energii w porównaniu z konwencjonalnymi alternatywami - w większości przypadków o ponad 50%. Po podłączeniu i odpowiednim zarządzaniu, monitorowaniu i sterowaniu, systemy oświetleniowe LED mogą zwiększyć redukcję zużycia energii nawet do 80%, co daje zaskakujące wyniki. Oprócz zwiększenia wydajności, zintegrowanie oświetlenia LED z systemami zarządzania oraz wprowadzenie czujników i elementów sterujących kładzie podwaliny pod cyfrowy inteligentny budynek i inteligentne ramy miejskie, które łączą wiele funkcji i aplikacji.

     

    Gdyby firmy i miasta przekształciły wszystkie swoje konwencjonalne punkty świetlne na LED i wdrożyły systemy zarządzania oświetleniem, globalne oszczędności energii elektrycznej mogłyby wynieść aż 1 132 TWh rocznie, co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez 494 miliony gospodarstw domowych. Zmiana pozwoliłaby zaoszczędzić łącznie 177 miliardów euro rocznie na kosztach energii elektrycznej, jednocześnie usuwając z atmosfery ponad 553 miliony ton CO2. Odpowiada to ilości węgla, którą 25 miliardów drzew mogłoby sekwestrować w ciągu roku.

     

    Wyniki mogą być znaczące nawet na poziomie lokalnym. Na przykład, w średniej wielkości europejskim mieście liczącym 200 000 mieszkańców, wymiana całego konwencjonalnego oświetlenia na LED może zaoszczędzić ponad 78 000 MWh, około 26 milionów euro i niemal 18 000 ton CO2 rocznie.

    Switching to LED connected lighting to facilitate energy efficiency

    Zachęcanie konsumentów

     

    Osoby prywatne również mają do odegrania ważną rolę. Istnieje wiele punktów świetlnych w budynkach mieszkalnych, a zastąpienie ich źródłami światła LED może mieć znaczący wpływ na zużycie energii elektrycznej i emisję dwutlenku węgla, jednocześnie umożliwiając tworzenie bardziej energooszczędnych domów.

     

    Co zachęcające, wielu konsumentów już zaczęło dokonywać tej zmiany: 55% oświetlenia domowego jest już oparte na technologii LED. W samej UE konwersja pozostałych 45% mogłaby zaoszczędzić ponad 34 TWh rocznie - roczne zużycie 9,4 miliona gospodarstw domowych lub energię elektryczną potrzebną do naładowania ponad 10 milionów pojazdów elektrycznych. Roczne oszczędności mogą sięgnąć 11 mld euro.

     

    Wymiana zaledwie siedmiu punktów świetlnych w budynkach mieszkalnych na oświetlenie LED może przynieść tyle samo oszczędności energii i kosztów, co obniżenie temperatury w pomieszczeniach o 2°C w zimnych porach roku. Oczywiście mieszkańcy mogliby zrobić obie te rzeczy i podwoić oszczędności energii i kosztów bez poświęcania dodatkowego komfortu lub obniżania jakości życia. Przejście na oświetlenie LED może pomóc przeciętnemu gospodarstwu domowemu zaoszczędzić do 250 funtów rocznie w Wielkiej Brytanii, odciążając miliony gospodarstw domowych, które są popychane do ubóstwa energetycznego przez rosnące ceny energii.

     

    Utrzymanie włączonych świateł jest kluczowe

     

    Niektórzy sugerują, że najlepszym sposobem na oszczędzanie energii jest całkowite wyłączenie światła. Jest to dobry przykład tak zwanego rozwiązania, które jest gorsze niż problem, który ma rozwiązać.

     

    Światło jest jednym z podstawowych elementów życia - obok pożywienia, wody, powietrza i schronienia. Światło zapewnia bezpieczeństwo, komfort, szczęście i dobre samopoczucie. Ulice potrzebują oświetlenia w nocy, aby zapewnić bezpieczeństwo - badania wykazały, że odpowiednie oświetlenie w nocy może powstrzymać przestępczość o 21% i zmniejszyć liczbę wypadków drogowych o 30%. Szkoły potrzebują światła, aby uczniowie mogli się uczyć. Szpitale potrzebują światła do leczenia i rekonwalescencji. Budynki publiczne i komercyjne potrzebują światła, aby ludzie mogli prawidłowo i produktywnie wykonywać swoją pracę. Domy potrzebują światła, aby ludzie mogli przebywać razem, relaksować się i cieszyć się sobą w komfortowym otoczeniu.

     

    Brak światła nie jest rozwiązaniem. Jest nim wysoce energooszczędne oświetlenie LED, odpowiednio zarządzane i dostarczane we właściwym czasie i we właściwy sposób.

     

    Oświetlenie LED z odpowiednim sterowaniem może zmaksymalizować energooszczędny potencjał światła cyfrowego dzięki harmonogramom ściemniania i nawykom oświetleniowym, które dostarczają światło wtedy i tam, gdzie jest potrzebne, a nie wtedy, gdy nie jest.

     

    Choć jest to ważne, to dopiero początek. Od dziesięcioleci Signify opiera się na udoskonalaniu oświetlenia, aby móc nadal zwiększać jakość życia i odblokowywać wizualne, biologiczne i emocjonalne korzyści światła. Opracowaliśmy optykę i receptury oświetlenia, które pomagają ludziom widzieć, czuć się i funkcjonować lepiej.

    LED connected streetlights can facilitate energy efficiency and keep citizens safe and secure at night.

    Czas na działanie jest teraz

     

    Dokonanie hurtowej zmiany konwencjonalnego oświetlenia na LED wraz z systemami zarządzania oświetleniem może wydawać się zniechęcające. Ale zastanów się: brak natychmiastowego działania oznacza, że płacisz podwójnie - raz, gdy płacisz wysokie ceny energii za nieefektywne energetycznie konwencjonalne oświetlenie, a drugi raz później, gdy będziesz musiał wymienić oświetlenie.

     

    Przyspieszenie przejścia na energooszczędną technologię LED wraz z systemami zarządzania, to prosty, ale znaczący krok, który może pomóc zmniejszyć zużycie energii i osiągnąć cele działań na rzecz klimatu, niezależnie od tego, gdzie jesteś na świecie.

     

    W Signify umieściliśmy zrównoważony rozwój w samym sercu naszej strategii biznesowej. Bezwzględna redukcja emisji jest i zawsze była podstawą naszych działań na rzecz klimatu. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy na dobrej drodze do redukcji emisji w całym naszym łańcuchu wartości w tempie dwukrotnie szybszym niż wymaga tego scenariusz 1,5 stopnia w ramach porozumienia paryskiego do 2025 r., zgodnie z naszym programem zrównoważonego rozwoju Brighter Lives Better World i potwierdzonym przez inicjatywę Science Based Targets.

     

    Od 2010 roku zredukowaliśmy ponad 70% naszego bezwzględnego operacyjnego śladu węglowego i nadal to robimy, dzięki setkom inicjatyw wdrożonych w fabrykach, biurach, logistyce i podróżach służbowych.

     

    Biorąc pod uwagę pilny charakter kryzysu klimatycznego, postanowiliśmy w pełni skupić się na przyspieszeniu redukcji emisji w naszym własnym łańcuchu wartości i nie uwzględniać już twierdzeń, które wykorzystują offset w naszej komunikacji dotyczącej działań na rzecz klimatu.

     

    Dzięki programom takim jak Green Switch w Europie i Brighten America w Stanach Zjednoczonych dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc innym w realizacji ich zobowiązań. Jako światowy lider w dziedzinie oświetlenia, naszą rolą jest nie tylko odpowiedzialne działanie, ale także pomoc miastom, firmom i osobom prywatnym w walce z obecnym kryzysem energetycznym i gospodarczym, przy jednoczesnym zapobieganiu najgorszym skutkom zmian klimatycznych.

     

    Efektywność energetyczna to zwycięski los na loterii klimatycznej. Wszystko, co musisz zrobić, to go spieniężyć - ale czas na podjęcie takich działań jest teraz. Nie możesz sobie na to pozwolić - dla gospodarki, dla klimatu i dla ludzi, którzy na tobie polegają.

     

    Podejmij działania już dziś. Dowiedz się, jak dokonać zielonej transformacji.

     

    Autor:

    Harry Verhaar

    Harry Verhaar

    Head of Public & Government Affairs, Signify

     

     

     

    Chcesz dowiedzieć się więcej?

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto