Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Oświetlenie: unosząc się na fali renowacji

     

    Marzec 10, 2022

     

    Oświetlenie to najłatwiejszy i najmniej inwazyjny sposób na uczynienie budynków bardziej energooszczędnymi i inteligentnymi. Renowacja budynków jest centralnym elementem Zielonego Ładu UE.

     

    Komisja Europejska ogłosiła niedawno historyczną propozycję odnowienia 35 milionów budynków w Europie, tak aby do 2030 roku spełniały wysokie standardy efektywności energetycznej.

    Inicjatywa Fala Renowacji jest częścią Zielonego Ładu UE, europejskiej strategii, która ma ułatwić neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Jest też środkiem stymulującym ożywienie europejskiej gospodarki.

    Dobrze jest widzieć, że renowacja budynków jest na celowniku Komisji i staje się szansą na zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Budynki w Europie odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii w UE i ponad jedną trzecią emisji CO2. Dlatego jest rzeczą oczywistą, że poprawa efektywności energetycznej zasobów budowlanych ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez UE jej celów klimatycznych jak również dla Europy, aby stała się kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

    Davos

    Fala renowacji to niepowtarzalna okazja dla rządów krajowych do ponownego przemyślenia, przeprojektowania i modernizacji budynków publicznych i komercyjnych, dostosowując je do wymogów bardziej ekologicznego i cyfrowego społeczeństwa.

     

    Musimy także pomyśleć o odnowieniu naszych domów. Wraz z pandemią stało się to jeszcze bardziej naglące, ponieważ dla wielu ludzi domy stały się epicentrum pracy i życia codziennego. To naturalne, że budynki mieszkalne są punktem wyjścia do poprawy efektywności energetycznej - niezależnie od tego, czy jest to inwestycja w LED, czy inteligentne oświetlenie, które może poprawić samopoczucie rodzin pozostających w domu. Na przykład poprzez wyznaczanie czasu pracy i czasu wolnego dzięki różnym ustawieniom oświetlenia.

    Szybkie i proste jak wymiana żarówki


    Jesteśmy dumny, że we wrześniu nasza firma dołączyła do małej, ale rosnącej liczby organizacji, które osiągnęły neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Nie można byłoby tego osiągnąć bez inwestycji w technologie energooszczędne. Oświetlenie jest często pomijane, gdyż jest to najłatwiejszy i najmniej uciążliwy sposób na zwiększenie energooszczędności budynków. W większości przypadków jest to tak szybkie i proste, jak wymiana żarówki.
     

    W Europie ponad 220 milionów budynków (85% zasobów budynków w UE) zostało zbudowanych przed 2001 r. Jednak według UE ważony roczny wskaźnik renowacji energetycznej jest niski i wynosi około 1%. Musi on wzrosnąć do co najmniej 3 procent.

    Instalator

    Komercyjne oświetlenie LED istnieje od ponad dekady. Stało się technologią przełomową, biorąc pod uwagę, że zużywa około 50% mniej energii elektrycznej niż tradycyjne oświetlenie. Szacujemy, że przechodząc całkowicie na energooszczędne diody LED, Europa może zaoszczędzić do 40 miliardów euro i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 100 milionów ton rocznie. To taki sam korzystny wpływ jak węgiel składowany przez 53 miliony hektarów (130 milionów akrów) lasów. Ale to dopiero początek.

     

    Zintegrowane systemy oświetlenia zamieniają źródła światła w punkty danych, którymi można precyzyjnie zarządzać, dostarczając światło tam, gdzie jest potrzebne. Na przykład czujniki mogą wykrywać i regulować moc wyjściową na podstawie dostępnego światła dziennego lub wyłączać oprawy, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu. Systemy te mogą zaoszczędzić dodatkowe 30% energii elektrycznej.

    Stawiając zrównoważony rozwój w centrum systemu oświetleniowego

    Gospodarka o obiegu zamkniętym to kolejny kluczowy obszar należący do Zielonego Ładu UE. Dopiero od niedawna ta koncepcja zaczęła nabierać prawdziwej trakcji. Po raz kolejny oświetlenie ma tutaj do odegrania dużą rolę.
     

    Od kilku lat mamy ofertę oświetleniową, w której klienci zamiast kupować żarówki, kupują światło jako usługę. Jako dostawca ponosimy koszty zakupu, dostarczamy oświetlenie, zapewniamy konserwację i zajmujemy się jego recyklingiem, modernizacją lub ponownym wykorzystaniem komponentów po wygaśnięciu umowy.

    Innym rozwiązaniem wspierającym gospodarkę o obiegu zamkniętym są oprawy drukowane w technologii 3D. Takie oprawy mają o 47% mniejszy ślad węglowy niż tradycyjne oprawy metalowe i wykorzystują poliwęglan nadający się do recyklingu. Projektowanie, druk i dostawa opraw drukowanych 3D są idealnym rozwiązaniem do renowacji budynków, ponieważ można je wyprodukować tak, aby idealnie pasowały do istniejących już otworów w sufitach. Przekłada się to na tańszą i szybszą renowację.

    Naszym zdaniem oświetlenie LED powinno być obowiązkowe dla miast i gmin. Budynki, przestrzenie publiczne i sieci drogowe odpowiadają za ponad połowę zużycia energii elektrycznej w mieście. Dzięki oświetleniu LED, gminy mogą osiągnąć ogromne oszczędności energii elektrycznej, potencjalnie eliminując potrzebę budowy nowych elektrowni.

     

    Podsumowując, oświetlenie odgrywa kluczową rolę w tworzeniu bardziej ekologicznych i energooszczędnych budynków w Europie. Bezpośrednio wspiera cyfrową przyszłość UE, a renowacja budynków tworzy nowe miejsca pracy Jeśli mamy stworzyć bardziej ekologiczną, mądrzejszą i zamożniejszą Europę, wszyscy potrzebujemy tej chwili oświetlenia LED.

    Autor:

    Kenneth Gronholm

    Kenneth Gronholm

     

    CEO, Nordics, Signify

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto