Wskazówki

    Gospodarka o obiegu zamkniętym — rozwiązania oświetleniowe

     

    Marzec 10, 2022

     

    Nasze zobowiązanie w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym jest spójne z celami naszych klientów, rozwojem naszej firmy i dbałością o przyszłe zasoby naszej planety.

     

    W Signify zrównoważony rozwój jest podstawą wszystkiego, co robimy. Nasi klienci biznesowi i konsumenci oczekują współpracy z firmami, które wnoszą pozytywny wkład dla środowiska. Zrównoważone działanie nie stoi w sprzeczności z naszym rozwojem, ale jest naszym kierunkiem przewodnim i przewagą konkurencyjną.

     

    Mając to na uwadze, zidentyfikowaliśmy pięć strategicznych obszarów, w których będziemy rozwijać naszą działalność, jednocześnie zwiększając nasz wkład w lepszy i bardziej zrównoważony świat. Te pięć obszarów wzrostu zdefiniowano w oparciu o główne trendy stojące przed społeczeństwem oraz cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Jednym z tych obszarów wzrostu jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Polecamy najnowszy artykuł dotyczący naszych działań na rzecz klimatu.

    Gospodarka o obiegu zamkniętym daje więcej za mniej


    Jako społeczeństwo globalne jesteśmy niewiarygodnie skłonni do marnotrawstwa. Obecnie zużywamy 1,6 razy więcej zasobów niż nasza planeta jest w stanie wytrzymać. Każdego dnia w oceanach ląduje 1440 śmieciarek pełnych plastiku. Obecny model „weź-użyj-wyrzuć” nie działa i musi się zmienić.
     

    To nie tylko kwestia etyki. Jako firma dążymy do podniesienia efektywności, warto zatem robić więcej za mniej. Świat nadal nadmiernie wykorzystuje swoje cenne, ograniczone zasoby, coraz bardziej deficytowe materiały będą droższe i trudniejsze do pozyskania. Jesteśmy to winni naszym klientom i światu, aby osiągać lepsze wyniki.

    Zobowiązujemy się podwoić (do 32%) nasze przychody z produktów, systemów i usług zgodnych z gospodarką o obiegu zamkniętym.”

    Wierzymy, że odpowiedź leży w gospodarce o obiegu zamkniętym: tworzeniu produktów o minimalnej ilości odpadów, które można ulepszyć, serwisować, ponownie wykorzystać, odnowić lub poddać recyklingowi. Dlatego zobowiązujemy się podwoić nasze przychody z produktów, systemów i usług zgodnych z gospodarką o obiegu zamkniętym do 32% do 2025 roku.
     

    Jednym z przykładów tego zobowiązania jest wprowadzenie nowej generacji opraw ulicznych zaprojektowanych z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym.

    recykling

    Sprostanie globalnym wyzwaniom związanym z odpadami


    Przyspieszamy w zakresie redukcji odpadów. Obecnie 90% naszych odpadów przemysłowych jest poddawanych recyklingowi. Do końca roku 2020 osiągneliśmy zero odpadów na wysypiska w naszych zakładach produkcyjnych.
     

    Kolejny krok już się dzieje: nasze wszystkie opakowania produktów konsumenckich będą wolne od plastiku do końca 2021 r. Oznacza to oszczędność 2500 ton plastiku rocznie. Mniejsze opakowanie ma ważną dodatkową zaletę: jest lżejsze i tańsze w transporcie, co zmniejsza ślad węglowy naszego transportu i materiałów.

    druk 3D

    Portfolio oświetlenia zgodnego z gospodarką o obiegu zamkniętym


    Nasza oferta opraw zgodnych z gospodarką o obiegu zamkniętym ma na celu zachowanie wartości i unikanie marnotrawstwa i składa się z czterech kategorii: opraw serwisowalnych, komponentów, inteligentnych systemów oświetleniowych i usług:
     

    • Oprawy serwisowalne to oprawy, które można aktualizować do wyższej wersji, serwisować, łączyć w systemy, a dodatkowo są one energooszczędne, wielokrotnego użytku i podlegają recyklingowi.
    • Kompotenty są wymienne i zawierają części nadające się do recyklingu, takie jak sterowniki, czujki i tablice LED.
    • Inteligentne systemy oświetleniowe monitorują oprawy podlegające serwisowaniu i umożliwiają konserwację prewencyjną.
    • Usługi mają na celu przedłużenie żywotności produktów i zapewnienie klientom opcji serwisu po wygaśnięcia umowy.
       

    Doskonałym przykładem naszych serwisowalnych opraw są oprawy drukowane w 3D. Oprawy te zostały zaprojektowane modułowo i można je częściowo wymieniać, aby sprostać pojawiającym się potrzebom klientów.
     

    Niezależnie od tego, czy te wymagania dotyczą podniesienia wydajności (wyższa skuteczność w lm / W lub lepsza jakość światła), zmiany wyglądu (inna obudowa) lub zmiany systemu, koncepcja modułowa spełnia te potrzeby. Zamiast wymieniać całą oprawę, moduły można wymieniać lub dodawać, zachowując w ten sposób wartość i unikając marnotrawstwa.

    Druk 3D to nowe, potężne narzędzie, które pomaga nam projektować i wytwarzać niestandardowe produkty nadające się do recyklingu zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.
     

    Co więcej, oprawa oświetleniowa drukowana w 3D ma do 47% mniejszy ślad węglowy związany z materiałami, produkcją i logistyką niż jej konwencjonalny odpowiednik. Drukowanie 3D pozwala nam produkować na żądanie i bliżej klientów, zmniejszając ślad węglowy naszych operacji transportowych. Możliwe jest nawet drukowanie przy użyciu materiałów, które często trafiają na wysypisko, takich jak niechciane płyty CD.

    Oprawy drukowane w 3D mogą być wykonane zgodnie z precyzyjnymi specyfikacjami naszych klientów i to w znacznie krótszym czasie potrzebnych do stworzenia konwencjonalnych opraw”

    Oczywiście nie jest to jedyny powód, dla którego jesteśmy podekscytowani tym obszarem wzrostu. Oprawy drukowane w 3D mogą być wykonane zgodnie z precyzyjnymi specyfikacjami naszych klientów, łącząc się z istniejącymi oprawami lub integrując wysoce spersonalizowane funkcje projektowe i dostarczane w ułamku tradycyjnego czasu realizacji. To jeden ze sposobów, w jakie wprowadzamy innowacje, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat.
    zrównoważowny rozwój

    Zamykanie pętli cykliczności za pomocą usług


    Usługi również mogą być częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Wspieramy cele naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki naszemu innowacyjnemu modelowi „światło jako usługa” (Light-as-a-Service - LaaS), łączącemu projektowanie, instalację i konserwację oświetlenia w ramach jednej umowy.
     

    Zintegrowane systemy informują nas dokładnie, kiedy i gdzie przeprowadzić konserwację. Zmniejsza to ilość odpadów, koszty, przestoje i ilość zasobów ludzkich. Po wygaśnięciu umowy sprzęt może zostać zwrócony do Signify w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu. Optymalizacja wydajności i żywotności produktu leży w interesie wszystkich.
     

    Innowacyjność jest częścią naszej tożsamości. Nasze zespoły pielęgnują kreatywność i chęć eksperymentowania, iteracji i doskonalenia, a to podejście utrzymuje Signify na szczycie branży oświetleniowej od ponad wieku.
     

    Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co wszyscy możemy osiągnąć, koncentrując ten silnik innowacji nie tylko na potrzebach naszych klientów, ale na całkowicie nowym modelu obiegu zamkniętego. Zamierzamy podwoić sprzedaż rozwiązań oświetleniowych, które zachowują wartość i zapobiegają marnotrawstwu, a tym samym dostosowują się do celów naszych klientów, wspierają rozwój naszej działalności i chronią zasoby naszej planety.

    Autor:

    Anton Brummelhuis

    Anton Brummelhuis

    Senior Director Sustainability

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto