10 lipca 2024
10 lipca 2024
Badania opinii publicznej w państwach Unii Europejskiej przewidywały zysk partii prawicowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Modele statystyczne, które wskazywały na sukces prawicy kosztem centrum, lewicy i partii zielonych w dużej mierze się sprawdziły. W następnym kroku zawiązane zostaną koalicje, sojusze i podziały wewnątrz państw członkowskich.
Niektóre analizy wskazują na prawdopodobieństwo spowolnienia reform środowiskowych i zagrożenie dla niedawno przyjętych celów zerowej emisji netto. Środki przeznaczone na ustanowienie wyższych standardów redukcji emisji CO2 mogą nie uzyskać niezbędnego poparcia.
Jednakże stanowcza polityka klimatyczna powinna być tym, co nas jednoczy. Powinna wykraczać ponad podziały partyjne. Rzeczywiście niektóre konserwatywne rządy europejskie zauważają potrzebę łagodzenia skutków zmian klimatu, a ponadto większość mieszkańców UE uznało walkę ze zmianami klimatu za jeden z najważniejszych problemów.
Efektywność energetyczna jest kluczem dla łagodzenia zmian klimatu, budowania silnej gospodarki, zmniejszenia ubóstwa społecznego i poprawy jakości zdrowia publicznego. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), dwie trzecie światowej energii jest marnowane. Odwrócenie tego trendu wymaga silnego nacisku na efektywność energetyczną. Dzięki energooszczędnemu oświetleniu i modernizacji budynków mieszkalnych oraz komercyjnych, firmy i osoby prywatne mogą cieszyć się niższymi rachunkami za ogrzewanie i oświetlenie.
Oświetlenie jest jedynie jednym z wielu obszarów, które wymagają modernizacji, ale jego znaczenie jest nieocenione. Wymiana konwencjonalnego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED to wygodny i niedrogi sposób aby szybko osiągnąć efektywność energetyczną. Zintegrowane oświetlenie LED natomiast, zapewnia redukcję zużycia energii aż do 80%.
Inwestowanie w efektywność energetyczną przynosi wiele korzyści, bezpośrednich i pośrednich. Inwestycje w efektywność energetyczną tworzą aż 21 miejsc pracy na każdy zainwestowany milion euro. Są to miejsca pracy wspierające lokalne społeczności, dotyczące instalacji okien z podwójnymi i potrójnymi szybami, wymiany oświetlenia w budynkach komercyjnych i komunalnych, oświetlenia ulicznego, instalowanie i uruchamianie systemów zarządzania budynkami, etc. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Europa importowała paliwa kopalne o wartości 1 miliarda euro dziennie, więc potencjał oszczędności wynikający ze stopniowego odejścia od paliw kopalnych jest niewątpliwie ogromny.
Łagodzenie zmian klimatu powinno być celem przyświecającym wszystkim bez względu na poglądy polityczne. Wymaga konsekwentnych, ciągłych działań ze strony państwa, miast i obywateli. Efektywność energetyczna stanowi okazję do utrzymania i pobudzenia wzrostu gospodarczego oraz zachowania niezawodności sieci. Niesłabnące wsparcie dla zwiększania efektywności energetycznej pomoże zapewnić wszystkim ludziom mieszkającym w UE odpowiednie ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i dobrą jakość życia. Można to osiągnąć bez względu na różnice.
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.