Wskazówki

    Jak możemy pomóc w budowaniu budynków „przyszłości”?

    10 wrzesień, 2024


    Modernizacje i renowacje budynków to kluczowy element w procesie oszczędzania energii.

    Dzisiejsze budynki biurowe i mieszkalne mogą być technologicznie niezwykle zaawansowane oraz skomplikowane. Dzięki instalacjom wodno-kanalizacyjnym, okablowaniu, izolacji i innym systemom, pod powierzchnią pozornie prostej nieruchomości istnieje cały świat. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak funkcjonują budynki, w których mieszkają lub pracują. Mają po prostu nadzieję, że działają tak bez zarzutów.
    Ta złożoność budynków postępowała na przestrzeni ostatnich dekad, dzięki nowym technologiom i automatyzacji, które czynią przestrzeń mieszkalną oraz pracy jeszcze komfortowymi i wydajnymi. Jednak rozwój niesie swoje konsekwencje, często środowiskowe. Według globalnego raportu o stanie budynków i budownictwa z 2022 r., opracowanego przez Program Środowiskowy ONZ (UNEP), sektor budynków i budownictwa odpowiada za 34% globalnego zapotrzebowania na energię i 37% emisji związanych z energią.

    Organizacja non-profit World Green Building Council (WorldGBC), jest największą lokalną, regionalną i globalną siecią aktywistów działających na rzecz budowania zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Sieć Green Building Councils działa w ponad 70 krajach, promując zrównoważone praktyki w branży. Zobowiązanie Net Zero Carbon Buildings Commitment promuje "zaawansowane działania w zakresie przywództwa klimatycznego ze strony przedsiębiorstw, organizacji, miast i rządów niższego szczebla w zakresie dekarbonizacji budownictwa, aby zainspirować innych do podjęcia podobnych działań i usunięcia wszelkich barier blokujących ich wdrażanie".

     

    WorldGBC podaje niektóre rozwiązania umożliwiające osiągnięcie zerowego zużycia energii netto w budynkach. Wśród nich znajdują się m.in. wyznaczanie ambitnych celów, dostęp do zrównoważonego finansowania, dokładne gromadzenie danych, głęboka modernizacja istniejących budynków i elektryfikacja. Wymiana starych kotłów gazowych na pompy ciepła, instalacja paneli słonecznych na dachu i modernizacja oświetlenia na energooszczędne może pomóc zmniejszyć ślad węglowy budynków.

     

    Wiemy, że istnieją rozwiązania dla czystej przyszłości; a nasza organizacja jest gotowa wspierać przemysł i rządy, aby zapewnić, że deklaracje, zobowiązania i obietnice zostaną przekształcone w czyny”.

    Jako światowy lider w dziedzinie oświetlenia, Signify od dawna angażuje się w działania na rzecz doprowadzenia do zerowej emisji netto, a od 2020 r. jej działalność jest neutralna pod względem emisji CO2. Zintegrowane systemy i rozwiązania oświetleniowe pomagają klientom w osiąganiu celów neutralności węglowej dzięki harmonogramom oświetlenia opartym na aktywności w pobliżu, monitorowaniu zużycia energii, czujnikom natężenia oświetlenia słonecznego i innym funkcjom. Dzięki spostrzeżeniom opartym na danych zebranych z otoczenia właściciele i operatorzy budynków mogą stale oceniać postępy i określać bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni i dostępnych zasobów. 

    Zamówienia sektora publicznego mogą odegrać kluczową rolę w przyspieszeniu postępów w kierunku budownictwa o zerowym zużyciu energii netto. W samej Unii Europejskiej szacuje się, że każdego roku 250 000 instytucji publicznych wydaje 2 biliony euro na wskazane cele. Sektor publiczny działa w całej gospodarce, a jego wpływ można wykorzystać do umożliwienia szybkich zmian. Wprowadzenie zasad obiegu zamkniętego do procesów zamówień zmusiłoby sektor budowlany i jego łańcuchy dostaw do ponownego przemyślenia sposobu prowadzenia działalności.

    Dodatkową zachętą są programy takie jak zmieniona dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej wydana przez Komisję Europejską. Zmieniona dyrektywa wymaga od sektora publicznego zmniejszenia rocznego zużycia energii o 1,9%, co będzie wymagało modernizacji 3% całkowitej powierzchni użytkowej w budynkach użyteczności publicznej rocznie.

    Wind farm of turbines delivering clean energy
    Zwalczanie emisji dwutlenku węgla w budownictwie jest sporym wyzwanie. Większość budynków, która będzie wykorzystywana w ciągu najbliższych kilku dekad, została już wybudowana - jest ich ponad 85%, zgodnie z szacunkami Europejskiej Agencji Środowiska. Modernizacje wykorzystujące zintegrowane, energooszczędne technologie mają zatem kluczowe znaczenie w tym procesie. 

    Dobra wiadomość jest taka, że istnieją rozwiązania pomagające w osiągnięciu zerowej emisji netto. Cristina Gamboa, CEO WorldGBC, powiedziała niedawno: "Wiemy, że istnieją rozwiązania dla czystej przyszłości; a nasza organizacja jest gotowa wspierać przemysł i rządy, aby zapewnić, że deklaracje, zobowiązania i obietnice zostaną przekształcone w czyny". Energooszczędne oświetlenie jest jednym z tych rozwiązań.

    Dowiedz się, jak możesz wykorzystać inicjatywę Green Switch i rozpocząć transformację w kierunku bez emisyjnej energii już dziś. 

    Autor

    Jonathan Weinert

    Harry Verhaar

    Head of Public & Government Affairs, Signify

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto