Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    W jaki sposób zmieniona dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stymuluje rozwój bardziej energooszczędnych i  komfortowych do życia budynków?

     

    Nowelizacja dyrektywy UE pomoże uzyskać wzrost wskaźnika renowacji, który jest teraz pilnie potrzebny

    Najwięcej energii w całej Unii Europejskiej zużywają budynki. Przeszło 85% z nich zostały wybudowanych przed rokiem 2000, a spośród nich 75% charakteryzuje się niską efektywnością energetyczną. Zgodnie z raportem World Green Building Council,  budynki są odpowiedzialne za 37% globalnych emisji pochodzących z zużycia energii. Odsetek renowacji musi wzrosnąć z obecnego 1% rocznie do 2,5% do 2030 r., aby osiągnąć cel zerowego zużycia energii netto do 2050 roku.
    Jak donosi Canada Green Building Council szybkie i odpowiedzialne renowacje mogą znacznie zmniejszyć emisje związane z energią - nawet o 51%. „Istnieją już rozwiązania zapewniające bezpieczniejszą przyszłość”, mówi Cristina Gamboa, CEO WorldGBC, ale „potrzebujemy sprzyjającego środowiska politycznego, ambicji sektora przemysłowego i finansowania, aby wykorzystać ogromny potencjał budownictwa”.
    Unia Europejska wniosła znaczący wkład w tworzenie sprzyjającego środowiska, do którego wzywa Gamboa, publikując 8 maja 2024 r. zmienioną dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Mając na celu osiągnięcie pełnej dekarbonizacji zasobów budowlanych do 2050 r., dyrektywa EPBD jest główną inicjatywą polityczną UE na rzecz poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z budynków.

    Kluczowe elementy zmienionej dyrektywy EPBD obejmują:

    • zerową emisje netto oraz integracje z systemem solarnym dla nowych budynków
    • silniejsze ramy prawne i wsparcie finansowe dla modernizacji budynków
    • stopniowe wycofywanie paliw kopalnych i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
    • rozwiązania zapewniające lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach
    • wsparcie dla cyfryzacji systemów energetycznych budynków
    • przyspieszenie wdrażania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
    • przejrzystość danych dotyczących informacji o budynkach dla obywateli i instytucji finansowych
    Signify jest zaangażowane w realizację ambitnych planów osiągnięcia zerowej emisji netto, poprzez autorskie produkty i systemy oraz we współpracy z globalnymi innowatorami, takimi jak Danfoss. Energooszczędne oświetlenie LED i zintegrowane oświetlenie LED jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do osiągnięcia zerowej emisji netto w planach modernizacji budynków. W biurach oświetlenie odpowiada obecnie za 17% całego zużycia energii i aż 40% zużycia energii elektrycznej w magazynach.
    Zintegrowane systemy oświetlenia LED, zwłaszcza gdy współpracują z systemami automatyki budynku lub zarządzania, są określane w dyrektywie EPBD jako wbudowane oświetlenie. Jako system techniczny budynku, zintegrowane oświetlenie bezpośrednio wpływa na zużycie energii elektrycznej i jest uwzględnione w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynku. W przypadku budynków niemieszkalnych zmieniona dyrektywa EPBD nakazuje stosowanie systemów automatyki i sterowania budynków, w tym stosowanie automatycznych systemów sterowania oświetleniem z wykrywaniem ruchu.
    W Signify wierzymy, że w dążeniu do zrównoważonego rozwoju zdrowie i dobre samopoczucie człowieka jest równie ważne, co efektywność energetyczna. Najnowsza wersja dyrektywy EPBD wskazuje na konieczność monitorowania jakości środowiska wewnętrznego (IEQ), uznając, że „zdrowe budynki mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli UE oraz aktywnie przyczyniają się do produktywności, kreatywności i bezpieczeństwa ich mieszkańców”, jak wskazuje LightingEurope.

    Prawidłowo zarządzane oświetlenie pozwala użytkownikom budynku wygodnie wykonywać zadania, bezpiecznie poruszać się po przestrzeni i identyfikować potencjalne zagrożenia. Oświetlenie może również odgrywać istotną rolę w regulacji rytmów dobowych, sprzyjając lepszym wzorcom snu oraz poprawiając nastrój i koncentrację w ciągu dnia.”

    Signify oferuje rozwiązania dla właścicieli budynków, które pomogą im pogodzić efektywność energetyczną z wymogami EPBD dotyczącymi jakości życia i zdrowia ludzi. Rozwiązaniem na to są również najbardziej energooszczędne na rynku oprawy oświetleniowe, rozwiązania dla oświetlenia biurowego i szpitalnego oraz systemy UV-C do dezynfekcji powietrza. Wszystkie te rozwiązania mogą być centralnie koordynowane za pomocą systemu Interact, który oferuje infrastrukturę obsługującą IoT, integrującą się z innymi energooszczędnymi systemami budynków i służącą jako platforma do umieszczania czujników w całej oświetlonej przestrzeni. To z kolei pomaga spełnić wymagania dyrektywy EPBD w zakresie gromadzenia danych i raportowania.

    Jeśli jesteś właścicielem firmy lub zarządcą budynku, najważniejszą rzeczą jaką możesz teraz zrobić jest zdecydować się na podjęcie działań. Polecamy podejście 8-punktowe proponowane przez Światowy Instytut Zasobów (World Resources Institute), który zawiera porady dotyczące tego, jak wykorzystać zintegrowane oświetlenie LED w modernizacji budynków. Zachęcamy również do pójścia w ślady Danfoss, który współpracuje z nami w celu osiągnięcia zgodności z dyrektywą EPBD.

    Energy-efficient buildings in a large city

    Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić dzięki Signify Green Switch Calculator

     

    Dowiedz się więcej na temat planu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku

    O autorze

    Mario Giordano

    Mario Giordano

    Global Head of Public & Government Affairs, Signify

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto