Sierpień 13, 2024
Najwyższa pora żeby przedsiębiorstwa i korporacje wzięły odpowiedzialność za swoje działania na rzecz walki z klimatem
Sierpień 13, 2024
Najwyższa pora żeby przedsiębiorstwa i korporacje wzięły odpowiedzialność za swoje działania na rzecz walki z klimatem
Nacisk na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną zmniejsza koszty energii oraz tworzy środowisko pracy, które przyciąga najlepszych pracowników i zwiększa ich morale. Badania pokazują, że zespoły kierownicze zwiększają wartość finansową firm i mają przy tym większą szansę by wywrzeć korzystny wpływ na interesariuszy w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na korzyść przemawia również fakt, że wielu potencjalnych klientów poszukuje firm, które priorytetowo traktują kwestie środowiskowe. Rzeczywiście, firmy, które dostosowały swoje biznesy do strategii zrównoważonego rozwoju zaobserwowały lepsze wyniki finansowe niż konkurencja.
Osiągnięcie, a przede wszystkim przekroczenie celów zrównoważonego rozwoju przez wielkie korporacje wymaga od kierownictwa umiejętności organizacyjnych i hartu ducha, które odmienią tradycyjne praktyki biznesowe i finansowe. Firmy podejmują decyzje w oparciu o dane i modelowania, które zapewniają złożoną perspektywę wpływu zrównoważonego rozwoju zarówno na wyniki finansowe, jak i na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.
Podczas, gdy istnieje wiele różnych rozwiązań technologicznych służących redukcji emisji CO2 i osiągnięciu efektywności energetycznej, zespoły kierownicze, które działają na rzecz osiągnięcia zerowej emisji powinny w równym stopniu polegać na zespołach projektowych, które potrafią połączyć rozwijającą się technologię z celami zrównoważonego rozwoju. Wraz z uczeniem się i wdrażaniem zielonych technologii, zespoły projektowe muszą ustandaryzować wskaźniki tak, aby skutecznie monitorować wydajność środowiskową i zgodność z przepisami.
Nawet w obliczu pojawiania się nowych odnawialnych źródeł energii, które zwiększają niezawodność i odporność sieci, liderzy zespołów muszą również poszukiwać innowacyjnych metod łagodzenia zmian klimatycznych i ochrony przed niebezpieczeństwami. Innowacyjność oznacza czasem integrację istniejących technologii na nowe sposoby, zamiast opracowywania nowych technologii. Na przykład nowe paradygmaty biznesowe oparte na oświetleniu LED i zintegrowanych systemach oferują ustrukturyzowane i korzystne cenowo metody osiągania zysku przy jednoczesnym oszczędzaniu energii i ograniczaniu emisji. Zintegrowane systemy, które integrują oświetlenie, inteligentne urządzenia i systemy kontroli środowiska z IoT, mogą ustanowić metody osiągania długoterminowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i optymalizacji przestrzeni roboczych, które wspierają produktywność i dobre samopoczucie.
Wiele krajów podjęło istotne kroki w kierunku łagodzenia zmian klimatycznych poprzez regulacje. Bez tych działań podmioty prywatne i firmy mogą nie być wystarczająco chętne aby odejścia od starych i szkodliwych dla środowiska praktyk.
Jednak nakładanie regulacji ma swoje ograniczenia; krajom może brakować dobrej woli by egzekwować nowe prawo lub przestrzegać umów. Pomimo tego, że przywódcy niemal wszystkich krajów podpisali porozumienie paryskie w 2015 r., żaden kraj nie osiągnął jeszcze celów redukcji emisji wymaganych do ograniczenia wzrostu globalnych temperatur.
Przekonaj się, jak Twój biznes może zyskać dzięki Green Switch i pomóż w osiągnięciu celów zerowej emisji.
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.