Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Light-as-a-Service (LaaS) to znacznie więcej niż zwykła usługa

    Dzięki LaaS, firmy mogą cieszyć się wysokiej jakości energooszczędnym oświetleniem bez żadnych kosztów początkowych
    Światło stało się nierozerwalnym elementem każdego miasta, budynku czy biura. Niestety, często brakuje budżetu przeznaczonego na modernizację oświetlenia. Dlatego Light-as-a-Service stało się korzystną alternatywą dla wymagających inwestycji rewitalizacji aktualnych systemów oświetleniowych. Oferując wstępne konsultacje, planowanie i wsparcie przy instalacji, obsłudze i utrzymaniu, dzięki LaaS firmy mają możliwość przejścia na zintegrowany i energooszczędny system oświetleniowy, przy jednoczesnej redukcji i optymalizacji kosztów energii już pierwszego dnia.

    Czym jest zintegrowane oświetlenie?

     

    Zintegrowane oświetlenie wykorzystuje dwukierunkową transmisję danych, co pozwala uzyskać szeroki zakres możliwości związanych z obsługą danych i oferuje korzyści wykraczające poza samo oświetlenie.

     

    Zintegrowane oświetlenie zbiera i magazynuje dwa typy danych: pierwsze dotyczą danych operacyjnych z samego systemu oświetleniowego – status operacyjny, zużycie energii i czas naświetlania – oraz dane zebrane z oświetlonego środowiska za pośrednictwem czujników hostowanych przez system oświetleniowy – takie jak warunki pogodowe i drogowe, jakość powietrza, wilgotność, poziom hałasu i natężenie światła dziennego. LaaS wykorzystuje oba te rodzaje danych.

     

    Profesjonalne zintegrowane systemy oświetleniowe zapewniają oszczędność energii do 80% w porównaniu z konwencjonalnymi systemami oświetleniowymi i znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych związanych z oświetleniem. Dodatkowo, zintegrowane oświetlenie zwiększa komfort użytkowania dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak personalizacja oświetlenia, usługi lokalizacji wewnętrznej i monitorowanie środowiska.  

     

    Podejście oparte na otwartych systemach, które umożliwia współpracę inteligentnego oświetlenia z innymi zintegrowanymi usługami w budynku lub gminie, może pomóc w budowaniu inteligentnych ekosystemów, które są zgodne z nowymi standardami dotyczącymi klimatu oraz zdrowia i dobrego samopoczucia, takimi jak LEED, WELL i standardy inteligentnego miasta z IEEE SA.

    LaaS: ustanawia standardy usług oświetleniowych

     

    Podobnie jak w innych modelach as-a-service, klienci korzystający z LaaS nie tyle kupują oprawy oświetleniowe, urządzenie sieciowe czy narzędzia do zarządzania oświetleniem, co nabywają pewność, bezpieczeństwo i wysoką jakość oświetlenia, którą mogą kontrolować zgodnie z własnymi potrzebami. W ten sposób klient cieszy się wszystkimi korzyściami płynącymi z ukierunkowanego i odpowiednio zarządzanego profesjonalnego oświetlenia, ale bez nakładów inwestycyjnych (CAPEX), których taki system zazwyczaj wymaga.

     

    Dostęp do sieci i przetwarzanie w chmurze sprawiają, że z LaaS może skorzystać każde przedsiębiorstwo, będąc przy tym atrakcyjnym dla każdej profesjonalnej organizacji. Dzięki opartemu na chmurze oprogramowaniu do zarządzania oświetleniem, dostawca LaaS, taki jak Signify, może zdalnie monitorować, zarządzać i kontrolować wszystkie zasoby oświetleniowe klienta za pośrednictwem internetowych i przeglądarkowych paneli i aplikacji.

     

    Instalatorzy mogą monitorować wszystkie zintegrowane punkty świetlne w czasie rzeczywistym, mieć wgląd w dane oraz działanie systemu co do minuty, a także sterować pojedynczymi diodami LED, kiedy tylko jest taka potrzeba. Automatyzacja systemu znacząco zmniejsza jego koszt utrzymania i trwałość, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności przez cały czas.

    Light-as-a-Service to inwestycja

     

    LaaS to przede wszystkim pewność i niezawodność oświetlenia. Bez konieczności uiszczenia żadnej początkowej wpłaty lub zaliczki, LaaS zapewnia firmom natychmiastowe oszczędności oraz liczne dodatkowe korzyści, jak chociażby ulgi podatkowe czy zmniejszony koszt konserwacji oświetlenia.

    Example LaaS financial model and payback scenario
    Korzystanie z LaaS zapewnia użytkownikom dostęp do zaawansowanych rozwiązań oświetleniowych bez konieczności ponoszenia z góry nakładów inwestycyjnych. Takie podejście pozwala organizacjom uniknąć znacznych kosztów początkowych przy jednoczesnym szybkim przejściu z konwencjonalnych na energooszczędne technologie oświetleniowe. Model ten może również obejmować umowy o poprawę efektywności energetycznej, w których płatności są powiązane z oszczędnościami energii uzyskanymi dzięki zmodernizowanym systemom.

    LaaS to przede wszystkim pewność i niezawodność oświetlenia. Bez konieczności uiszczenia żadnej początkowej wpłaty lub zaliczki, LaaS zapewnia firmom natychmiastowe oszczędności oraz liczne dodatkowe korzyści, jak chociażby ulgi podatkowe czy zmniejszony koszt konserwacji oświetlenia.

    LaaS w praktyce

     

    W 2022, NSG Group nawiązało współpracę z Signify, w celu zainstalowania w swoich zakładach w Lathom i Redditch w Wielkiej Brytanii zestawu inteligentnych opraw oświetleniowych korzystających z najnowocześniejszych technologii. Modernizacja oświetlenia jest spójna z celem firmy, jakim jest bycie globalnym liderem w zakresie wysokowydajnych rozwiązań szklanych i przeszkleń, które są zgodne z najnowszymi wytycznymi środowiskowymi obowiązującymi w budownictwie.

     

    NSG Group podpisała umowę LaaS z Signify, która obejmuje pełną instalację i przygotowanie systemu i usługi bez początkowych kosztów inwestycyjnych. System zapewnił natychmiastowe oszczędności, wysoką efektywność oraz gwarancję stałej konserwacji systemu przez cały okres obowiązywania dziesięcioletniego kontraktu.

     

    Szacuje się, że dzięki nowemu energooszczędnemu rozwiązaniu firmy obniżą roczną emisję CO2 o 170 ton. Dodatkowo, bezprzewodowo sterowane oprawy LED zainstalowane przez Signify zapewniają również szereg korzyści, które niesie inteligentna fabryka, w tym wgląd w dane, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji operacyjnych.

     

    Wspierając strategię zrównoważonego rozwoju firma lotnicza Leonardo UK, podpisała dziesięcioletnią umowę LaaS z Signify, która obejmuje pełną instalację oświetlenia LED z oprogramowaniem do zarządzania oświetleniem Interact w 14 budynkach w zakładzie w Yeovil w hrabstwie Somerset. Oświetlenie w każdym budynku zostało starannie zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe środowisko pracy dla 3300 wysoko wykwalifikowanych pracowników.

     

    Dla Leonardo kluczową rolę odgrywają wyniki, dlatego umowa gwarantuje wysoki poziom oświetlenia, energię i trwałość przez cały okres obowiązywania umowy. Nowy system oświetlenia nie wymagał od Leonardo żadnych inwestycji kapitałowych. Zamiast tego firma uiszcza dla Signify roczną opłatę operacyjną, co pozwala na uzyskanie oszczędności już od pierwszego roku. Po zakończeniu programu oczekuje się, że emisja CO2 związana z lokalizacją firmy Leonardo zmniejszy się o około 725 ton rocznie.

    Lider działań na rzecz klimatu

     

    W 2024 r. firma Signify opublikowała plan transformacji klimatycznej, który podkreśla kluczową rolę energooszczędnych produktów i usług w zwiększaniu efektywności energetycznej i ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Jest to szczególnie ważne w przypadku produktów i systemów oświetleniowych, ponieważ faza użytkowania produktów oświetleniowych zazwyczaj odpowiada za ponad 99% całkowitej emisji w całym cyklu życia produktu.

     

    Korzystanie z bardziej energooszczędnych produktów w celu zwiększenia efektywności energetycznej wydaje się oczywiste, ale jak przejść na energooszczędne produkty i jak korzystać z nich jeszcze efektywniej, nie jest takie oczywiste. Z tego powodu Signify stosuje kompleksowy model LaaS, który definiuje cele w zakresie efektywności energetycznej na każdym etapie usługi.

     

    Faza planowania i projektowania obejmuje ocenę istniejących źródeł światła klienta, porównanie ich z zakresem projektu i celami w zakresie efektywności oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy. Pomiary bazowe oceniają bieżące poziomy oświetlenia i zużycie energii.

     

    Szczegółowy projekt oświetlenia jest tworzony w oparciu o dane z audytu i cele biznesowe. Projekt systemów obejmuje zalecenia dotyczące sterowania w celu maksymalizacji oszczędności energii przy jednoczesnej minimalizacji kosztów operacyjnych, projekt usług określa kluczowe wskaźniki efektywności i plan weryfikacji, aby system działał zgodnie z celami biznesowymi, a kompleksowe uzasadnienie biznesowe szczegółowo opisuje wpływ finansowy proponowanego rozwiązania.

     

    W fazie realizacji projektu, wydajna i profesjonalna instalacja oraz uruchomienie systemu oświetleniowego zapewniają, że wszystkie jego aspekty są wdrażane w taki sposób, aby można było osiągnąć cele w zakresie efektywności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla.

     

    W fazie użytkowania Signify kontynuuje obserwację wydajności systemu oświetleniowego, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo, sprawdza działanie systemu, konsultuje się w sprawie usterek i zarządza zasobami (w razie potrzeby). Odbywa się to na miejscu u klienta, a także zdalnie za pośrednictwem specjalnego oprogramowania do zarządzania oświetleniem.

     

    W fazie utrzymania i optymalizacji świadczone są cykliczne usługi, które obejmują konserwację i naprawę rozwiązania oświetleniowego zgodnie z wymaganiami, optymalizację wydajności przez cały okres obowiązywania umowy oraz weryfikację planowanej wydajności. Obejmuje to konserwację zapobiegawczą i naprawczą, dostawę części zamiennych, dokumentację i szkolenia, analizę danych, raportowanie i doradztwo oraz optymalizację systemu.

    Autor:

    Mario Giordano
    Mario Giordano
    Global Head of Public & Government Affairs, Signify

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto