Wskazówki

    Miast i gmin nie stać na czekanie

     

    4 Wrzesień 2023

     

    Zakłócenia w dostawach surowców energetycznych oraz gwałtowny wzrost cen nośników energii, jak i samej energii elektrycznej zmusiły  samorządy polskich miast i gmin do szukania sposobów optymalizacji zużycia energii i poprawy efektywności energetycznej.

     

    Polskie miasta i gminy powinny zacząć weryfikację stanu posiadanej infrastruktury oświetleniowej i jak najszybciej planować   jej modernizację.  Nie powinny zwlekać  z wielu powodów:

     

    1.    Wymagania polityki UE przy pozyskiwaniu funduszy UE, jak i krajowych subwencji, przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne: skorzystanie  zarówno z funduszy  UE, jak i krajowych subwencji przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne, często powiązane jest z warunkiem osiągnięcia „efektywności energetycznej” . Jest ona wskazana w kryteriach oceny aplikacji przez szereg unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Warunki tego kryterium spełniają projekty inwestycyjne powiązane z modernizacją infrastruktury oświetleniowej.

    2.    Ogromny potencjał infrastruktury oświetleniowej ze wsparciem systemów sterowania dla osiągnięcia budżetowych oszczędności, efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2: modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego, w oparciu o technologię LED wpływa na natychmiastowe obniżenie zużycia energii o przynajmniej 50%. Należy już na etapie planowania projektu i budżetu, rozszerzyć zakres modernizacji o zastosowanie inteligentnego systemu sterowania, ponieważ jego wdrożenie generuje  dodatkowe oszczędności nawet do 80%.

    3.    Dostęp do kompleksowych rozwiązań oświetleniowych oraz doświadczeń z innych miast: na polskim rynku zostało z sukcesem wdrożonych wiele kompleksowych projektów oświetleniowych opartych o systemy zarządzania, zrealizowanych przez sprawdzonych dostawców technologii. Signify to, od 5 lat, nowa nazwa firmy Philips Lighting, światowego lidera w dziedzinie oświetlenia obecnego od 131 at na rynku. Firma jest nie tylko dostawcą wysokiej jakości energooszczędnych opraw  oświetleniowych ale  również systemów sterowania i usług  Posiada na swoim koncie szereg wdrożonych projektów opartych o  zintegrowane systemy oświetleniowe, o mniejszej i większej skali zarówno w Polsce jak i na świecie.  Signify oprócz 3 fabryk w Polsce ​ (Piła, Kętrzyn, Bielsko-Biała) posiada także lokalne ośrodki badań i rozwoju:​ technologii LED​, elektroniki oświetleniowej​ i UV-C​.  W czterech poniżej przedstawionych projektach, oprócz wymiany opraw na produkty LED marki Philips, zastosowano także system sterowania oświetleniem Interact City. Miasta nie tylko zredukowały zużycie energii ale spełniły też wymagania z zakresu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

     

    Źródło danych: Analizy Signify

     

    4.     Po modernizacji zarządzanie infrastrukturą oświetleniową jest efektywniejsze, a  koszty utrzymania tańsze: modernizacja oświetlenia na technologię LED z wykorzystaniem systemu sterowania Interact City gwarantuje nie tylko zdalne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową przy jednoczesnym zachowaniu norm bezpieczeństwa ale również możliwość natychmiastowego reagowania na incydenty. Lepsze oświetlenie zmniejsza przestępczość nawet o 20% a liczbę wypadków drogowych nawet o 30%.

     

    Interact City, system sterowania oświetleniem od Signify,  łączy ze sobą punkty świetlne wykorzystując otwartą nielicencjonowaną sieć i technologię komunikacyjną. Podgląd i kontrola całej infrastruktury oświetlenia ulicznego ze zintegrowanymi punktami świetlnymi możliwa jest za pośrednictwem centralnego panelu sterowania. Zarządzający infrastrukturą otrzymuje:

    • możliwość dostosowania natężenia oświetlenia „na życzenie”, w zależności od pory dnia, miejsca lub sytuacji,
    • precyzyjną diagnostykę i możliwość szybkiego reagowania dzięki dostępowi do analiz i raportów potrzebnym do zarządzania scenariuszami oświetlenia lub planowania prac konserwacyjnych,
    • elastyczność sterowania indywidualnymi punktami świetlnymi lub ich grupami za pośrednictwem jednej platformy i jednego panelu administracyjnego

     

    5.    Dodatkowa wartość systemów oświetleniowych – skalowalność i łatwość integracji z innymi systemami oraz natychmiastowy dostęp do danych koniecznych do zarządzania miastem: Platforma Interact City od Signify  współpracuje z zewnętrznymi aplikacjami, urządzeniami i czujnikami. Użytkownicy otrzymują kompleksowe rozwiązanie  i nie ponoszą dodatkowych kosztów w trakcie trwania kontraktu. Warto wskazać na uniwersalność i skalowalność takiego rozwiązania. Może być ono zastosowane przez miasto, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej lub  spółkę energetyczną. Otwarte i bezpieczne API umożliwia integrację platformy Interact City z innymi systemami IoT  i pulpitami sterującymi miasta umożliwiając synchronizację między usługami w przestrzeni publicznej. Dzięki czujnikom, zintegrowanym  z systemem oświetleniowym, Interact City miasto może monitorować środowisko i incydenty: wykorzystanie i  zajętość przestrzeni, temperaturę i wilgotność, poziom hałasu, natężenie ruchu ulicznego, warunki drogowe i stan nawierzchni oraz wiele więcej.

     

    Jakich błędów unikać przy planowaniu modernizacji oświetlenia ulicznego i drogowego i budowaniu oceny ofert w przetargach:

     

    Planując modernizację infrastruktury oświetleniowej warto zwrócić uwagę na sposób doboru kryteriów wyboru rozwiązań w kontekście oczekiwanej efektywności energetycznej.

     

    Kryteria oceny ofert w krajowych projektach modernizacji oświetlenia najczęściej zawierają jedynie parametry ceny i gwarancji. Takie podejście nie gwarantuje skorzystania z najbardziej efektywnych, a w dłuższej perspektywie, najlepszych rozwiązań dla budżetu i środowiska.

     

    Kolejnym błędem jest włączanie do zapytania ofertowego jako głównego kryterium oceny, skuteczność świetlną pojedynczych opraw. Należy tym samym zwrócić uwagę jak określona jest przez oferentów efektywność energetyczna projektów oświetleniowych. Jest ona często niewłaściwie definiowana przez producentów oświetlenia, którzy podają skuteczność świetlną pojedynczych opraw.

     

    To podejście jest nieprawidłowe, ponieważ sama skuteczność świetlna na poziomie oprawy to za mało, aby ocenić efektywność energetyczną przedstawianego rozwiązania.

     

    Rozsył światła musi być dopasowany do konkretnego miejsca czy sytuacji oświetleniowej, aby posłać światło w sposób najbardziej efektywny, tam, gdzie ono powinno trafić. Należy zatem przy ocenie oferty, wziąć pod uwagę efektywność energetyczną rozwiązania na poziomie całego projektu, a nie skuteczność świetlną pojedynczych opraw.

     

    Warto skorzystać z doświadczeń naszych sąsiadów – o wyborze rozwiązania w wielkim projekcie modernizacji oświetlenia w Bratysławie, decydowały przede wszystkim parametry techniczne, takie jak efektywność energetyczna całego projektu a nie poszczególnych opraw. Opracowane obiektywne kryteria porównania ofert uwzględniały gotowe współczynniki zawarte w piątej części normy oświetleniowej PN-EN 13201.

     

    Miast i gmin nie stać na czekanie. Efektywność energetyczna jest w zasięgu ręki a inwestycja w technologię LED i inteligentne systemy oświetleniowe jest najszybszą i najłatwiejszą drogą do realizacji celów środowiskowych.

    Autor

    Harry Verhaar

    Anna Miller

    Manager ds. Marketingu, w obszarze systemów i usług dla klientów Sektora Publicznego w regionie CEE

    anna.miller@signify.com

    Tel: +48 880 578 239

     

     

     

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto