Wskazówki

    Modernizacja oświetlenia -dofinansowania dla gmin, miast i powiatów

     

    23 LUT 2022

     

    Trwa nabór wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu zwiększenie skali nakładów kapitału w sektorze publicznym przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

     

    To już druga edycja Programu, która umożliwia złożenie projektów z minimalnym wkładem własnym na poziomie 5% i 10% na działania związane m.in. z modernizacją i budową infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej, poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych, a także na rewitalizację obszarów miejskich w tym np. ośrodków kultury czy hal sportowych.

     

    Modernizacja oświetlenia jest jedną z najłatwiejszych renowacji, która nie wymaga dużych nakładów kapitałowych, ma szybki czas realizacji i zwrotu z inwestycji. Projekt przebudowy infrastruktury oświetleniowej na energooszczędną LED przyczyni się do oszczędności w budżetach publicznych poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i tym samym wpisze się w działania zrównoważonego rozwoju. Przy wymianie z oświetlenia konwencjonalnego na LED możemy mówić o oszczędnościach do 50%, a przy wprowadzeniu zintegrowanych systemów do 70%. Wymiana oświetlenia w przestrzeniach publicznych oraz w obszarach miejskich może również pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości życia obywateli poprzez nowoczesne rozwiązania oświetleniowe dostosowane do funkcjonalności pomieszczeń oraz zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom w przestrzeni miejskiej po zmroku.

    Modernizacja oświetlenia Warszawa
    Wdrożenie technologii LED i projektów opartych na systemach zarządzania oświetleniem przynosi potrójne korzyści - dla gospodarki, obywateli i środowiska. Zintegrowane systemy oświetleniowe, takie jak Interact od Signify, pozwalają zdalnie zarządzać oprawami oświetleniowymi, dzięki czemu można z wyprzedzeniem wykrywać usterki oraz poprawić efektywność działania. Zgłoszenie do programu Inwestycji Strategicznych jest idealną okazją do przeprowadzenia tego typu renowacji i zainstalowania nowoczesnych systemów oświetleniowych.

    Każda jednostka samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą złożyć trzy wnioski o maksymalnej wartości dofinansowania do 65 mln zł. Minimalna dopłata do pierwszego projektu to 5 mln zł, złożenie tego wniosku jest obligatoryjne. Podania można składać do 28 lutego 2022 r. Więcej szczegółowych informacji o naborze wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych tutaj.

     

    Specjaliści Signify z przyjemnością pomogą w doborze odpowiedniego oświetlenia dostosowanego do potrzeb i funkcjonalności – zapraszamy do kontaktu!

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej artykułów

    • Realizacja CA Immo

      maja 23, 2024

      Realizacja CA Immo

    • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

      grudnia 20, 2023

      Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    • Modernizacja oświetlenia w Netto

      listopada 30, 2023

      Modernizacja oświetlenia w Netto