14 maja 2024
14 maja 2024
Każdy biznes poszukuje rozwiązań, które zapewnią im konkurencyjną pozycję na rynku, podnosząc wartość przy minimalizowaniu ryzyka. Chociaż, niektórzy traktują ryzyko jako czynnik motywujący.
Kierując się założeniami zrównoważonego rozwoju w przemyśle i łańcuchach dostaw, zawęża się definicja korzyści i ryzyka. Korzyści objawiają się wtedy, gdy konsumenci decydują się na zakup produktów od firm, które spełniają wymogi zrównoważonego rozwoju. Podejście skierowane na zrównoważony rozwój pozwala firmom skuteczniej zarządzać ryzykiem związanym ze zmianami klimatu. Zwiększa korzyści i usprawnia zarządzanie ryzykiem powstałym w wyniku działań na rzecz zmniejszenia emisji CO2, zmniejszenia zużycia energii, redukcji ilości powstających śmieci i wydłużając żywotność swoich produktów. Konkurencyjność okazuje się być oczywista, po zestawieniu ze sobą oszczędności, zysków i zrównoważonego podejścia.
Konkurencyjność na rynku można osiągnąć poprzez proces i produkty, które spełniają poszczególne standardy wydajnościowe. Badania przeprowadzone przez McKinsey wskazały, że niemal 70% konsumentów woli zapłacić o 5% więcej za „zielone” towary, niż za porównywalne, które nie spełniały wymogów zrównoważonego rozwoju. Jednakże, produkcja innowacyjnych produktów, które spełniają te wymogi może być wymagająca dla wielu przedsiębiorstw. Wiąże się to przecież z balansowaniem na granicy tradycyjnego podejścia do biznesu a zrównoważonego rozwoju.
Współzależność między firmami a dostawcami wpływa na reputację marki, koszty i zaufanie konsumentów. W ramach tej symbiozy emisje z łańcucha dostaw negatywnie wpływają na wartość biznesową i przewagę konkurencyjną uzyskaną przez firmy, które wyznaczyły lub osiągnęły cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Badania wskazują, że dla wielu firm emisje z łańcucha dostaw stanowią większość ogólnych emisji gazów cieplarnianych. W rezultacie, wiodące firmy opracowały konkretne cele dla dostawców, które mają zapobiegać nadmiernej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Na przykład liderzy branży spożywczej zaktualizowali kodeksy postępowania dostawców, aby zachęcić ich do przestrzegania zasad ochrony, dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju.
Dla średnich i małych firm, które tworzą łańcuch dostaw, próba osiągnięcia celów środowiskowych może wpływać na rentowność. Aby zrównoważyć wpływ na mniejsze firmy, firmy z sektora przemysłowego i koalicje branżowe pomagają dostawcom w ustalaniu celów w zakresie emisji, wdrażaniu odnawialnych źródeł energii i zmniejszaniu zużycia energii. W miarę jak dostawcy stają się coraz bardziej efektywni energetycznie, liderzy branży pomagają im ograniczać ryzyko związane z klimatem, radzić sobie ze zmianami regulacyjnymi i reagować na zmienność rynku. Ponieważ osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wpływa na decyzje zakupowe, firmy i dostawcy kładą nacisk na częstą komunikację między personelem biznesowym. Informacje udostępniane przez dostawców pomagają śledzić postępy we wdrażaniu energooszczędnych procesów i znajdowaniu możliwości dla nowych metod transportu i pakowania.
Osoby zarządzające obiektami mogą ograniczyć emisje z zakresu 1 poprzez modernizację lub przeprojektowanie systemów oświetleniowych. Każda branża lub dowolna część łańcucha dostaw może zwiększyć efektywność energetyczną i obniżyć koszty operacyjne dzięki oświetleniu LED. Wymiana żarówek, wysokoprężnych lamp sodowych (HPS) i opraw fluorescencyjnych na podłączone oświetlenie LED daje możliwość obniżenia kosztów energii związanych z oświetleniem nawet o 80%. Długoterminowe oszczędności wynikają z kilku czynników:
Wszechstronność oświetlenia LED pozwala firmom na unowocześnienie lub przeprojektowanie systemów. Jeśli wzorce oświetlenia spełniają potrzeby operacyjne, firmy mogą zapewnić wysokiej jakości oświetlenie obszarów roboczych poprzez modernizację istniejących opraw oświetleniowych i obwodów za pomocą opraw LED. Inną opcją jest pełne przeprojektowanie systemu oświetleniowego w celu dostosowania go do zmieniających się potrzeb na hali produkcyjnej. Modernizacja lub przeprojektowanie, które obejmuje zintegrowane oświetlenie LED, może automatycznie zmieniać warunki oświetleniowe w zależności od dostępnego światła dziennego, liczby osób w pomieszczeniu i harmonogramów pracy.
Firmy mogą zarządzać początkowymi kosztami modernizacji lub przeprojektowania systemów oświetleniowych poprzez subskrypcję umów Light-as-a-Service (LaaS) oraz dzięki zachętom energetycznych. Subskrypcja LaaS rozkłada koszt instalacji energooszczędnego systemu oświetleniowego na wieloletni kontrakt. Oprócz obniżenia całkowitego kosztu posiadania, LaaS obejmuje również umowy o poziomie usług (SLA), które określają usługi dostawcy podczas projektu.
Ponadto, instalacja energooszczędnych systemów oświetleniowych kwalifikuje firmy do uzyskania pomocy finansowej w ramach programów krajowych.
Biorąc pod uwagę zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, oświetlenie LED można zaprojektować lub kontrolować tak, aby w mniejszym stopniu obciążało oczy. Ponadto, intensywność i temperatura barwowa oświetlenia LED mogą być zarządzane w celu poprawy ostrości wzroku i zmniejszenia ryzyka wypadków w miejscu pracy. Dynamiczne oświetlenie LED może potencjalnie poprawić czujność, witalność i produktywność pracowników poprzez dopasowanie poziomów światła do rytmów dobowych.
Wraz z tymi możliwościami pracownicy mogą dostosowywać warunki oświetleniowe pod kątem własnego komfortu i produktywności. Zintegrowane systemy oświetleniowe wspierają również wymagania dotyczące efektywności energetycznej obiektów, wykrywając liczbę osób w miejscu pracy i zmieniając oświetlenie, temperaturę i wilgotność w celu uzyskania optymalnego środowiska pracy.
Środowiska pracy zbudowane z myślą o zdrowiu, dobrym samopoczuciu i bezpieczeństwie pracowników przyciągają większą liczbę specjalistów i przynoszą dodatkowe korzyści. Projektowanie zorientowane na człowieka, które łączy w sobie naturalne oświetlenie, zielone przestrzenie i zintegrowane technologie, pokazuje, że pracodawcy cenią pracowników.
Skuteczne projektowanie ekologicznych produktów, które spełniają standardy wydajności, zmusza firmy do przejścia od linearnego sposobu myślenia o gospodarce do strategii opartej na obiegu zamkniętym. Zamiast wytwarzać produkty jednorazowego użytku, producenci tworzą produkty trwałe, nadające się do modernizacji, wielokrotnego użytku, naprawy i recyklingu, które mają dłuższy cykl życia. Włączenie projektowania cyrkularnego do rozwoju produktu obejmuje:
Firmy, które stosują w praktyce zasady projektowania cyrkularnego, mają większe szanse na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i tworzenie wartości. Przykładem może być firma John Deere, która dąży do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. poprzez wykorzystanie strategicznych celów i inicjatyw opartych na obiegu zamkniętym. Obejmują one:
Każdy krok w kierunku jasnej strategii zrównoważonego rozwoju przyciąga inwestorów. Zintegrowane oświetlenie LED wspiera strategiczne cele i kluczowe inicjatywy, które dostosowują ambicje zrównoważonego rozwoju do procesów operacyjnych. Technologie cyfrowe stanowią podstawę do gromadzenia, zestawiania, analizowania, udostępniania i wykorzystywania danych pochodzących z wielu różnych źródeł. Nie inaczej jest w przypadku oświetlenia cyfrowego. Efektywność energetyczna i redukcja emisji dwutlenku węgla uzyskane dzięki połączonym systemom oświetlenia LED mogą wspierać inicjatywy biznesowe mające na celu łagodzenie zmian klimatycznych i ryzyka.
Poprawa warunków pracy zwiększa produktywność i wspiera cele finansowe. Zintegrowana infrastruktura oświetleniowa zwiększa te korzyści, kładąc nacisk na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. Reagowanie na czynnik ludzki i priorytetowe traktowanie indywidualnych potrzeb sprzyja pozytywnej kulturze miejsca pracy, wspiera innowacyjność i pomaga budować przewagę konkurencyjną. To z kolei wspiera rozwój biznesu i zaangażowanie interesariuszy.
Aby dowiedzieć się więcej, jak zintegrowane oświetlenie LED może pomóc Twojemu biznesowi sprawdź naszą stronę lub skontaktuj się z nami.
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.