Marzec 15, 2022
Wybór zrównoważonego rozwoju nie oznacza poświęcenia, odpowiedzialne ustawodawstwo może w rzeczywistości napędzać postęp
W zeszłym roku pilne rozmowy klimatyczne prowadzone w Madrycie przerodziły się w rozczarowujący impas. Co prawda opinia publiczna jest na bieżąco informowana i angażowana, ale jest też jeszcze bardziej podzielona. Jesteśmy blisko osiągniecia krytycznego: punktu, w którym tempo zmian gwałtownie rośnie i być może nieodwracalnie, w kierunku katastrofy klimatycznej.
Kiedy mówimy o koncepcji punktów krytycznych, zdajemy sobie sprawę, że zmiana nie jest liniowa – jest wykładnicza. Zbyt często widzimy tego przykłady. Gdy planeta się ociepla, arktyczna wieczna zmarzlina topnieje, uwalniając metan i dwutlenek węgla, co dodatkowo przyspiesza tempo zmian. A ponieważ Ziemia traci coraz więcej białych, odbijających powierzchni, planeta łatwiej pochłania ciepło.
Jesteśmy blisko niektórych przełomowych punktów natury. Osiągnięcie ich miałoby katastrofalne skutki dla naszej planety i naszego stylu życia.
Jednak w Europie nadchodzi zmiana, która może mieć kluczowe znaczenie dla ograniczenia naszych emisji dwutlenku węgla i skutków zmiany klimatu.
11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła Europejski Zielony Ład, czyli zestaw inicjatyw politycznych mających na celu sprawienie, aby nasz kontynent był neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nazwała go „europejskim przełomem porównywalnym do pierwszego lądowanie człowieka na Księżycu”.
Światowe osiągnięcia w zakresie regulacji klimatu są w najlepszym razie niejednolite. A więc czym wyróżnia się Europejski Zielony Ład?
To ważne rozróżnienie. Kiedy głębiej przyjrzymy się zrównoważonym rozwiązaniom, to odkryjemy, że nie są one sprzeczne z postępem gospodarczym. W rzeczywistości są lepsze pod każdym względem. Weźmy oświetlenie LED. Jest bardziej zasobooszczędne. Mniej uciążliwe dla środowiska. Kosztuje mniej przez całe życie produktu. I to jest lepsze dla ludzi, pomagając poprawić jakość życia. Może zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, powstrzymać przestępczość, zwiększyć produktywność, przyczynić się do oddychania czystszym powietrzem. Kto by odmówił?
Kiedy wkraczamy w tę decydującą dekadę działań na rzecz klimatu, czas na rozmowy się skończył. Europejski Zielony Ład przedstawia wyraźną i niepodlegającą negocjacjom ambicję: być neutralnym dla klimatu najpóźniej do 2050 r.
Aby to osiągnąć, potrzebujemy również pośrednich kamieni milowych, a to oznacza redukcję emisji o ponad połowę do 2030 r. Jest to zgodne z zaleceniem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, który zalecił redukcję o co najmniej 55% do 2030 r.
Co się stało? Oświetlenie LED osiągnęło punkt krytyczny. To udane oddzielenie zużycia energii elektrycznej od korzystania ze światła pokazuje, że wybór dotyczący zrównoważonego rozwoju nie musi wiązać się z kosztami. To tylko jeden przykład - może być ich znacznie więcej. Jeśli uda nam się osiągnąć oszczędności energii na taką skalę w budynkach, transporcie, przemyśle, nasze cele zostaną łatwo osiągnięte.
Naszym zdaniem Europejski Zielony Ład może być naszym punktem zwrotnym na lepsze. Swoim szerokim zakresem dociera do dziedzin, w których możemy wywrzeć największy wpływ, tworząc w nich kolejne punkty zwrotne.
Może zmienić sposób, w jaki podchodzimy do regulacji. Może udowodnić światu, że zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy nie muszą być sprzeczne. Może to być czas, w którym spojrzymy wstecz na moment, w którym połączyliśmy się, aby skierować naszą ścieżkę na lepszą i bardziej zrównoważoną trajektorię.
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.