Wskazówki

    Philips zdobył nagrodę Bright Tomorrow Lighting dla LED’owego zamiennika żarówki 60W

    październik 10, 2011

    Philips otrzymał prestiżową nagrodę Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych za stworzenie energooszczędnego LED’owego zamiennika tradycyjnej żarówki 60-watowej. Dzięki jego powszechnemu wprowadzeniu w USA można zaoszczędzić rocznie blisko 4 miliardy dolarów.


    Opracowane dwa lata temu LED’owe źródło światła Philips przeszło 18-miesięczne laboratoryjne testy wydajności, żywotności i energooszczędności. Miały one potwierdzić, czy nowe źródło spełnia wymogi umożliwiające masową produkcję oraz powszechne wprowadzenie na rynek.


    Produkt Philips pozytywnie przeszedł surowe testy wydajności, przeprowadzone przez niezależne laboratoria. Osiągnął również dobre wyniki w serii testów przeprowadzanych w warunków ekstremalnych, takich jak wysokie i niskie temperatury, wilgotność, wibracje, wysokie i niskie napięcia oraz zakłócenia elektryczne. Dzięki temu spełnił wszystkie kryteria umożliwiające zdobycie nagrody Bright Tomorrow Lighting.


    Żywotność tradycyjnej żarówki 60W, będącej najbardziej popularnym źródłem światła
    w gospodarstwach domowych, wynosi od tysiąca do 3 tysięcy godzin. Tymczasem żywotność 10-watowej energooszczędnej lampy LED Philips przekracza 25 tysięcy godzin. Obliczono, że gdyby każda tradycyjna żarówka w USA została zmieniona na diodowe źródło Philips, przyniosłoby to rocznie oszczędność energii wynoszącą 34 terawatogodzin i 3,9 miliarda dolarów, a także ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 20 milionów ton.


    Philips jest pierwszą i jedyną firmą, której produkt przeszedł pomyślnie badania zlecone przez amerykański Departament Energii. Otrzymana nagroda potwierdza pozycję Philips Lighting jako lidera prekursorskich rozwiązań technologicznych, które wyznaczają trendy i poprawiają jakość naszego życia.

     

    „Departament Energii USA nagradza najlepsze rozwiązania w przemyśle oświetleniowym, które oznaczają technologiczny krok milowy i pozwalają na zaoszczędzenie pieniędzy wydawanych na oświetlenie naszych domów, firm i ulic każdego roku” – skomentował werdykt Sekretarz Energetyki Steven Chu. „Nagroda Bright Tomorrow Lighting to nie tylko wyzwanie dla innowacyjnych firm, takich jak Philips. Ma ona również na celu zmotywowanie całej branży oświetleniowej do dalszych prac nad rozwojem technologii LED’owej, aby była ona jeszcze bardziej energooszczędna i powszechnie dostępna”.


    Jako zwycięzca Philips otrzyma 10 milionów dolarów, a LED-owy zamiennik tradycyjnej żarówki
    60-watowej będzie promowany w ramach programu zwiększania efektywności energetycznej, którego celem jest wspieranie i rozwijanie rynków dla zwycięskiego produktu.

     

     

     

     

    Wymogi Departamentu Energii USA

    LED’owe źródło Philips

    Strumień świetlny (lm)

    > 900 lm

    910 lm

    Moc (W)

    ≤ 10W

    9,7W

    Wydajność świetlna (lm/W)

    > 90 lm/W

    93,4 lm/W

    Trwałość (h)

    25 000 h

    25 000 h

    Temperatura barwowa

    2700 – 3000 K

    2727 K

    Wskaźnik oddawania barw (CRI)

    > 90

    93

    Dodatkowych informacji udziela:

    Krzysztof Kouyoumdjian 
    Corporate Communication Manager Philips Polska 
    Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
    tel:  +48 22 571 00 74
    e-mail: krzysztof.kouyoumdjian@signify.com.

    O Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) jest zdywersyfikowaną firmą, skupioną na ochronie zdrowia i poprawie jakości ludzkiego życia dzięki wprowadzanym we właściwym czasie innowacjom. Philips jest światowym liderem w ochronie zdrowia, kształtowaniu stylu życia oraz oświetleniu, wykorzystującym technologie i wzornictwo do opracowywania rozwiązań odpowiadających ludzkim potrzebom – zgodne z przyrzeczeniem marki „sense and simplicity”. Philips, z centralą w Holandii, zatrudnia 120 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach na całym świecie. W 2010 roku sprzedaż Philips na świecie osiągnęła 22,3 mld euro. Philips jest światowym liderem na rynku diagnostycznego sprzętu medycznego i systemów monitorowania zdrowia pacjenta, energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych oraz produktów konsumenckich: sprzętu TV i AGD, golarek, elektroniki użytkowej oraz produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Dodatkowe informacje na stronach www.philips.com/newscenter