Już za kilka dni odbędzie się pierwsze z cyklu spotkań Akademii InspirEco Philips z zakresu edukacji proekologicznej dla branży hotelarskiej, które będzie miało miejsce w Kołobrzegu w dniu 31 marca br. W czasie spotkania zostaną wręczone pierwsze statuetki i certyfikaty dla Eco Hoteli z regionu zachodniopomorskiego.
Spotkanie jest organizowane pod patronatami: Starosty Kołobrzeskiego, Prezydenta m. Kołobrzeg oraz Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. W spotkaniu wezmą również udział władze miasta i regionu kołobrzeskiego.
Swój udział zapowiedziało już kilkudziesięciu hotelarzy z regionu, którzy będą mieli możliwość dowiedzieć się m.in. jak zredukować koszty oświetlenia w obiektach hotelowych oraz jak wykorzystać oświetlenie, by przyciągnąć gości.
Przewidziano również warsztaty dla dyrektorów i kierowników technicznych hoteli, zakończone certyfikatem Akademii InspirEco Philips. W czasie warsztatów specjaliści Akademii InspirEco Philips przekażą wiedzę z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń oświetleniowych, podpowiedzą, jak stosować kalkulator oszczędności energii w praktyce oraz pokażą, jak przygotować hotel do audytu oświetleniowego. Uczestnicy zapoznają się z technologią Philips w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym dla hoteli. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat Akademii InspirEco Philips. Specjalnie dla potrzeb tego projektu powstało logo, nawiązujące do inspiracji ekologicznych w hotelarstwie.
„Jako lider rynku oświetleniowego rozumiemy konieczność wspierania naszych klientów. Inspirujemy do działań proekologicznych, które rozwijają ich główny biznes, jakim jest świadczenie usług hotelarskich na najwyższym poziomie. Dzielimy się wiedzą nt. najnowszych rozwiązań w oświetleniu, które w prosty sposób pozwalają znacznie zredukować koszty przy jednoczesnym spełnieniu norm, redukcji emisji CO2 oraz innych szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. Ekologia to ważny temat w oświetleniu i dlatego też zdecydowaliśmy się na edukację w tym zakresie” – powiedział Arkadiusz Lewenko, Dyrektor ds. Segmentu Hotelowego, Philips Lighting.
Akademia InpirEco Philips to projekt adresowany do właścicieli, dyrektorów oraz kierowników technicznych różnych obiektów hotelowych w wybranych regionach Polski. Jest to cykl spotkań z potencjalnymi klientami i użytkownikami systemów oświetleniowych Philips Lighting, których celem jest edukacja proekologiczna, dotycząca oszczędzania energii, spełniania norm oświetleniowych, modernizacji i bezpiecznej eksploatacji istniejących urządzeń oświetleniowych oraz edukacji w zakresie projektowania energooszczędnych systemów oświetleniowych w nowych inwestycjach na bazie gamy produktów Philips Lighting. Akademia InspirEco PHILIPS składa się z dwóch modułów: seminarium i warsztatów. Seminaria są adresowane głównie do właścicieli i dyrekcji hoteli, a warsztaty są adresowane do specjalistów – kierowników i pracowników działów technicznych.
Akademia wydaje certyfikaty InspirEco Philips dla osób fizycznych (kadra techniczna), które wezmą udział w specjalistycznych warsztatach. Akademia przyznaje również certyfikaty InspirEco Philips dla Eco Hoteli, które spełniają normy oświetleniowe po przeprowadzonych audytach energooszczędności na bazie produktów Philips. Działania Akademii odbywają się pod patronatem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Kolejne spotkania planowane są w następujących miastach : Gdańsk - maj, Warszawa – czerwiec, Kraków – wrzesień, Wrocław – listopad.