Wskazówki

    LED’owe oświetlenie Philips na ulicach polskich miast

    lipiec 26, 2011

    Warszawa oraz Gorzów Wielkopolski to miasta, których ulice – po raz pierwszy – zyskały nowe oświetlenie LED dostarczone przez Philips Lighting Poland. W porównaniu z tradycyjnymi lampami sodowymi, nowe systemy mogą przynieść nawet do 40% oszczędności energii, zapewniając jednocześnie porównywalną jakość światła.

    Jeszcze do niedawna, możliwości technologii LED powodowały, że trudno było mówić o pełnoprawnych zamiennikach tradycyjnych, wysokoprężnych sodowych lamp ulicznych. Z tego powodu oprawy diodowe znajdowały najczęściej zastosowanie w oświetleniu alejek parkowych czy uliczek osiedlowych.

    Wprowadzenie nowoczesnych opraw, opartych na źródłach diodowych o większej wydajności (skuteczność świetlna całej oprawy LED wraz z zasilaczem osiąga poziom 85lm/W) pozwala coraz częściej zastępować tradycyjne technologie. Jednym z najnowszych przykładów jest pierwsza na świecie autostrada oświetlona LED’ami: A44 w Holandii, w której wykorzystano oprawy Philips SpeedStar LED.

    Oferowana przez Philips technologia LED trafiła również – po raz pierwszy – na ulice polskich miast: Warszawy i Gorzowa Wielkopolskiego. Na ulicy Szmaragdowej w Gorzowie zainstalowano dziesięć nowoczesnych energooszczędnych opraw drogowych z rodziny SpeedStar z 56 LED’owymi źródłami światła (moc całej oprawy to 70W). Czas pracy zainstalowanych w Gorzowie źródeł wynosi 50 tys. godzin, czyli ponad czterokrotnie dłuższej od lamp sodowych. LED’owe oprawy Philips zużywają również o 40% energii mniej.

    Zastosowanie modułów LEDgine pozwoliło optymalnie dobrać optykę opraw, dzięki czemu udało się zmniejszyć ich liczbę - oprawy w Gorzowie zostały zamontowane w odległości 35 metrów od siebie na 7-metrowych słupach. Efektem tego rozwiązania były znaczące oszczędności w montażu (mniej słupów, wysięgników, fundamentów, mniejsze koszty instalacji) w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych.

    Sześć LED’owych opraw Philips z rodziny CitySoul LED o mocy 50W każda oświetliło znajdującą się w centrum stolicy ulicę Armanda Calinescu, przy której mieści się m. in. ambasada Rumunii. Zainstalowanie nowego oświetlenia znacząco poprawiło widoczność i estetykę w tej części przestrzeni miejskiej Warszawy (poprzednio oświetlenie zamontowane były tylko na ogrodzeniach budynków). Instalacja oświetlenia LED’owego Philips na ulicy Calinescu jest pierwszą tego typu realizacją w stolicy Polski.

    Dodatkowych informacji udziela

    Krzysztof Kouyoumdjian

     

    Corporate Communication Manager Philips Polska

    Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
    tel:  +48 22 571 00 74
    kom. +48 607 790 384
    e-mail: krzysztof.kouyoumdjian@signify.com

    O Royal Philips Electronics

     

    Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) jest zdywersyfikowaną firmą, skupioną na ochronie zdrowia i poprawie jakości ludzkiego życia dzięki wprowadzanym we właściwym czasie innowacjom. Philips jest światowym liderem w ochronie zdrowia, kształtowaniu stylu życia oraz oświetleniu, wykorzystującym technologie i wzornictwo do opracowywania rozwiązań odpowiadających ludzkim potrzebom – zgodne z przyrzeczeniem marki „sense and simplicity”. Philips, z centralą w Holandii, zatrudnia 120 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach na całym świecie. W 2010 roku sprzedaż Philips na świecie osiągnęła 25,4 mld euro. Philips jest światowym liderem na rynku diagnostycznego sprzętu medycznego i systemów monitorowania zdrowia pacjenta, energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych oraz produktów konsumenckich: sprzętu TV i AGD, golarek, elektroniki użytkowej oraz produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Dodatkowe informacje na stronach www.philips.com/newscenter