Royal Philips, będący globalnym liderem branży oświetleniowej, zdobył dziewięć prestiżowych nagród iF Design Awards za swoje nowatorskie rozwiązania w tej dziedzinie. Nagrody przyznano w uznaniu dla niezwykłego wzornictwa naszych produktów, które pozwalają cieszyć się doskonałością w domu, ogrodzie, mieście czy miejscu pracy.
Historia iF sięga roku 1953 i na przestrzenia lat wyrobiło sobie pozycję jednego z największych i najbardziej znanych i cenionych centrów designu na świecie. Corocznie przyznawane nagrody są jednym z głównych obszarów działalności iF oraz jednymi z najważniejszych i najbardziej prestiżowych nagród w branży projektowej.
Oświetlenie Philips otrzymało nagrody w następujących kategoriach:
W domu:
- Osobisty bezprzewodowy system oświetleniowy Philips Hue
- Żarówka A19 Philips Hue
- Lampa La Lente marki Lirio by Philips
- Lampa Piculet marki Lirio by Philips
- Kinkiet Piega Luce marki Lirio by Philips
W ogrodzie:
- Lampa solarna Philips myGarden – linia „Dusk”
W biurze:
- Oprawa oświetleniowa typu high-bay Philips GentleSpace Gen2
- Podwieszany system oświetlenia biurowego Philips SmartBalance
W mieście:
- System Philips Metronomis LED – złota nagroda iF
W domu...
Osobisty bezprzewodowy system oświetleniowy Philips Hue Najbardziej inteligentny na świecie system oświetlenia LED-owego łączy się z internetem i pozwala dostosować to oświetlenie do swojego trybu życia. Umożliwia on obsługę oświetlenia za pomocą smartfona lub tabletu, co oznacza, że można zaprogramować go tak, by budził użytkownika, informował o otrzymaniu ważnego e-maila, ostrzegał przed pogorszeniem pogody lub dbał o bezpieczeństwo domu pod nieobecność gospodarzy. |
Żarówka A19 Philips Hue |
Lampa La Lente marki Lirio by Philips Akrylowe urządzenie o unikalnym lejkowatym kształcie rozświetla otoczenie strumieniem delikatnego światła o ciepłej barwie. Gładkość eleganckiej konstrukcji nie jest zaburzona żadnymi przełącznikami, dzięki czemu ta sprytna lampka przypomina nowoczesne dzieło sztuki. |
Lampa Piculet marki Lirio by Philips |
Kinkiet Piega Luce marki Lirio by Philips |
W ogrodzie...
Lampa solarna Philips myGarden „Dusk” Przedłuż chwile spędzane na zewnątrz dzięki lampom LED-owym, które gromadzą energię słoneczną, a potem długo rozświetlają noc potężnym, naturalnym i jasnym światłem. Oszczędzaj pieniądze, obniżając rachunki za energię przy pomocy inteligentnych lamp, które włączają się, gdy robi się ciemno. Lampy solarne myGarden wykonane są z wytrzymałych materiałów wysokiej jakości. Nie mają żadnych kabli, dlatego można umieścić je w dowolnym miejscu i ozdobić nimi ogród. |
W biurze...
Oprawa oświetleniowa typu high-bay Philips GentleSpace Gen2 |
Podwieszany system oświetlenia biurowego Philips SmartBalance Minimalistyczny i dyskretny wygląd połączony z oświetleniem LED-owym najwyższej jakości to najlepsze, czego mogą oczekiwać pracownicy biurowi. Aby jeszcze bardziej dostosować się do potrzeb personelu, produkt pozwala wybrać sposób instalacji – podwieszenie lub mocowanie do sufitu. |
W mieście...
System Philips Metronomis LED – złota nagroda iF Łączy on w sobie wydajność energetyczną z personalizowanym wyglądem, umożliwia miastom uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i nawiązanie interakcji z mieszkańcami oraz tworzy ciekawe efekty wizualne poprzez wykorzystanie światłocieni. Emitowane światło może się zmieniać w reakcji na przechodzących w pobliżu ludzi, a do tego istnieje możliwość wyświetlania na ziemi symboli, podkreślających na przykład historyczne dziedzictwo danego miasta. |