Nowe świetlówki Philip LEDtube T5 to pierwszy prawdziwy, wykonany w technologii LED bezpośredni zamiennik dla klasycznej świetlówki fluorescencyjnej T5 1500mm.
Eindhoven, Holandia - Philips Lighting, światowy lider w dziedzinie oświetlenia, ogłosił dziś, że do oferty Philips MASTER LEDtubes dołączy nowy produkt Philips T5 LEDtube. Energooszczędna Philips LEDtube T5 zapewnia dużą ilość światła, wysoką jakość i dzięki specjalnemu systemowi „click-to-fit”. Jest bezpośrednim zamiennikiem klasycznej świetlówki fluorescencyjnej T5 1500mm Świetlówka Philips T5 LEDtube jest mała, ale bardzo wydajna - posiada skuteczność świetlną 150 lumenów/Watt.
Łatwa i bezpieczna instalacja
Świetlówki liniowe Philips MASTER LEDtube to w 100% bezpieczna i łatwa instalacja. Dzięki technologii InstantFit, T5 LEDtube można dopasować od razu do oprawy, nie ma potrzeby wymiany okablowania. Specjalne zabezpieczenia ułatwiają instalację tub bez ryzyka porażenia prądem. Dzięki temu instalację można przeprowadzić szybko i precyzyjnie, oszczędzając czas i pieniądze.
Długotrwała jakość
Świetlówki Philips T5 LED są wykonane z poliwęglanu, natomiast w konstrukcji świetlówki wykorzystano najnowsze rozwiązania elektroniczne, które w połączeniu z wydajnymi modułami LED pozwoliły uzyskać trwałość wynoszącą 50 000 godzin. W ten sposób trwałość świetlówek Philips T5 LEDtube jest dwukrotnie większa, w porównaniu z klasycznymi świetlówkami linowymi T5, co znacznie wpływa na obniżenie kosztów utrzymania instalacji świetlnej.
„Cena zakupu świetlówek fluorescencyjnych jest niższa, jednak całościowy koszt utrzymania instalacji w skali roku jest dwukrotnie wyższy, niż przy użyciu Philips T5 LED” powiedział Robert Boogaard, Product Manager w Philips Lighting. „Z radością informujemy, że w celu zapewnienia najwyższej jakości, przedłużamy okres gwarancji na świetlówki LEDowe do zastosowania profesjonalnego do 5 lat. Możemy się pochwalić najobszerniejszym na rynku portfolio świetlówek LEDowych. Zapewniamy długotrwałe źródło światła, w każdym zastosowaniu od parkingów i biur po szkoły i magazyny.”
Nowe Philips T5 LED są już dostępne na większości europejskich rynków i występują w następujących parametrach:
Philips Lighting
Dorota Sławińska,
Rzecznik Prasowy Philips Lighting Poland
Tel: +48 605 342 517
E-mail: dorota.slawinska@signify.com