- Największa jak dotąd instalacja Philips CityTouch w północnej Europie.
- Ponad 18 000 latarni LED połączonych kompleksowym systemem do zarządzania oświetleniem zainstalowano w 11 gminach w Norwegii.
- Oczekiwane oszczędności energii to nawet 70%, a przybliżona redukcja emisji CO2 to 1,100 ton.
Eindhoven, Holandia - Philips Lighting, światowy lider w dziedzinie oświetlenia, ogłosił dziś, że 11 gmin w południowym Rogaland (zachodnia Norwegia) w ciągu najbliższych dwóch lat zainstaluje inteligentne systemy oświetleniowe. Razem będzie to ponad 18 000 latarni LED połączonych systemem do kompleksowego i zdalnego zarządzania oświetleniem Philips CityTouch. Połączenie lamp LED ze zdalnym monitoringiem i kontrolą przekształci zarządzanie światłem w całych gminach, umożliwiając oszczędność energii oraz kosztów operacyjnych.
Redukcja emisji CO2 dzięki technologii do kompleksowego zarządzania oświetleniem LED Istniejące latarnie zostaną wymienione na Philips Luma LED rodem z przyszłości. Instalację przeprowadzi Lyse Elnett, firma energetyczna zarządzana przez 11 gmin z południa okręgu Rogaland. System do kompleksowego zarządzania oświetleniem LED pozwoli na oszczędności energii na poziomie 70% i stworzy platformę, której funkcje w przyszłości będą się mnożyć w ramach strategicznej inicjatywy „smart city”.
Poprzez wymianę 18 000 lamp na lampy Philips LED, emisje CO2 zostaną zredukowane o ponad 1 100 ton rocznie - to kluczowy krok w stronę osiągnięcia celu, jaki założyły sobie gminy - redukcji emisji o 30% do 2020 roku. Nowe oświetlenie przynosi nowe korzyści - istniejące latarnie są już przestarzałe i musiały być wymienione.
„Firma Lyse Elnett zainstalowała już pierwsze 1 500 lamp Philips Luma. Latarnie połączone w kompleksowym systemie są gotowe na przyszłość i dają gminom możliwość późniejszego dołączenia do nich innych czujników i funkcji” powiedział Jarl Hoogstad, menedżer ds. oświetlenia drogowego w Lyse Elnett. „Miasta i gminy z chęcią myślą o kompleksowych systemach na przyszłość. Pytaliśmy wszystkich naszych dostawców o ich plany na „inteligentne miasta” i odkryliśmy, że Philips Lighting ma najbardziej ambitne plany na przyszłość” powiedział Hoogstad.
Najważniejszą zaletą systemu Philips CityTouch jest to, że każdy punkt świetlny jest połączony i kontrolowany oraz to, że poprzez istniejące sieci komórkowe przesyła dane o wydajności do Lyse Elnett oraz do gmin. Dane te pozwolą na wydajne monitorowanie infrastruktury oświetleniowej w gminach oraz na zdalne zarządzanie poziomem iluminacji tak, by zaspokoić różne, zmieniające się wraz z obszarem, potrzeby. Na przykład podczas letniego wieczoru, kiedy światła jest więcej, a ruch jest mniejszy, firma Lyse Elnett lub gmina mogą dostosować system do 17-18 godzin naturalnego oświetlenia, co pozwala na oszczędność energii. Dodatkowo, system pozwala na szybkie zidentyfikowanie i naprawę usterek - czas i koszty prac naprawczych też są zredukowane.
„Razem z Lyse Elnett pracowaliśmy nad najlepszą wizją inteligentnych miasteczek dla regionu południowego Rogaland. Instalacja oświetlenia LED jest dobrym przykładem redukcji zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu, że infrastruktura gotowa jest na przyszłość i pozwala cieszyć się korzyściami związanymi z inteligentnymi miastami” powiedział Bjørn Rune Steinsland, menedżer ds. sprzedaży oświetlenia zewnętrznego w Philips Lighting Norway. „Philips CityTouch daje możliwość łatwej kontroli poziomu światła oraz optymalizacji utrzymania. Dla zarządców dane o wszystkich 18 000 lamp LED będą łatwo dostępne, co pozwoli na szybką reakcję we wszystkich 11 gminach."
Pozostałe 16 500 inteligentnych lamp zostanie zainstalowanych w południowym Rogaland przed końcem 2019 roku.
Dla dziennikarzy:
- Projekt w okręgu Rogaland jest jednym z największych projektów oświetlenia miejskiego w Norwegii. Lyse Elnett zaangażowana jest z inteligentne technologie przyszłości i dlatego też firma jest też związana z dużą regionalną konferencją na temat inteligentnych miast – Nordic Edge Expo. Wydarzenie odbywa się w Stavanger w dniach od 26 do 28 września 2017 i podczas niego Philips Lighting wspólnie z Lyse Elnett pokażą, jak zastosowane w Norwegii systemy do kompleksowego zarządzania oświetleniem mogą być przygotowane na przyszłość.
- Od czasu premiery Philips CityTouch, która miała miejsce w 2012 roku, system został już wykorzystany przy ponad 859 projektach w 37 krajach.