Eindhoven, Holandia – Philips Lighting, światowy lider w dziedzinie oświetlenia ogłosił dziś pierwsze zastosowanie dla autonomicznego drona, który do poruszania się używa stworzonej przez Philips Lighting technologii Visible Light Communication (VLC). Dron został stworzony przez Blue Jay i zaprezentowano go w Maxima Medisch Centrum 15 czerwca 2017.
Jest to pierwszy autonomiczny dron domowy, który wykracza poza serwowanie kawy i może zagrać na przykład w kółko i krzyżyk z dziećmi, które komunikują się z urządzeniem za pomocą gestów. Na dodatek, dron może odbierać i przenosić przedmioty, pomagając osobom z ograniczoną mobilnością.
Photo caption: Za pomocą gestów, dzieci komunikują się z dronem i prowadzą grę.
Dron korzysta ze stworzonej przez Philips Lighting technologii VLC, która pozwala na dokładne określenie lokalizacji oraz na samodzielną nawigację. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu światła na suficie działają jak wewnętrzne GPS i udostępniają swoją lokalizację za pomocą modulacji fali światła, które mogą być wykryte przez inteligentne urządzenia takie jak drony, ale nie przez ludzkie oko. Bezprzewodowe połączenie między dronem a jego stacją bazową jest możliwe dzięki technologii komunikacji NXP.
Uwagi do redaktorów::
Philips Lighting
Dorota Sławińska,
Rzecznik Prasowy Philips Lighting Poland
Tel: +48 605 342 517
E-mail: dorota.slawinska@signify.com