- Świadomość wagi, jaką ma jakość oświetlenia typu LED, jest coraz wyższa, co jest bardzo pozytywną tendencją, stwierdziła Rowena Lee, wiceprezes BG LED w Philips Lighting. – Jednak więcej rodziców powinno przekuć swoją wiedzę w konkretne działania i zapewnić dzieciom nwłaściwe oświetlenie do zabawy, nauki i koncentracji. Wysokiej jakości oświetlenie LED potrafi istotnie poprawić komfort oczu u dzieci.
Jeśli szukasz innych dobrych pomysłów, które pozwolą Ci lepiej chronić wzrok swojego dziecka, zerknij na listę najważniejszych zasad dbania o komfort oczu:
Najważniejsze zasady dbania o komfort oczu
• Zainwestuj w wysokiej jakości oświetlenie LED, takie jak żarówki Philips LED. Emitują one niemigoczące światło, które sprzyja komfortowej nauce, przeciwdziałając zmęczeniu oczu i bólom głowy.
• Zachęcaj dzieci do zwiększonej aktywności na świeżym powietrzu. Badania pokazują, że naturalne światło korzystnie wpływa na komfort oczu. Dlatego zachęcaj dzieci do zabawy w ogrodzie lub zabierz je na przechadzkę do pobliskiego parku. Według Światowej Organizacji Zdrowia optymalny czas spędzany na zewnątrz to co najmniej dwie godziny dziennie2.
• Ogranicz czas spędzany przed ekranami. Choć w dzisiejszej rzeczywistości, zdominowanej obecnością telefonów, komputerów i telewizorów, może nie być łatwo, zachęcaj dzieci do spędzania czasu inaczej niż przed monitorem, np. na zabawie na zewnątrz lub na lekturze książki.
• Zadbaj o odpoczynek dla oczu. Jeśli dzieci spędzają dużo czasu w sztucznym oświetleniu lub przed ekranami, dopilnuj, aby regularnie dawały oczom odpocząć poprzez zamykanie ich na 30 sekund.
• Dopasuj dietę Twojego dziecka pod kątem dbania o wzrok poprzez włączenie do posiłków warzyw liściastych, tłustych ryb i owoców cytrusowych.
• Ćwicz jogę oczu, czyli proste ćwiczenia, które zmniejszą zmęczenie oczu i poprawią komfort patrzenia.
• Regularnie zabieraj dzieci na badania do okulisty lub optyka, aby otrzymywać fachową opinię na temat stanu zdrowia oczu Twoich dzieci.