Wskazówki

    Teraz możesz rozświetlić najważniejsze obiekty architektoniczne, budynki i mosty za pomocą prostego przesunięcia palcem po ekranie smartfona

    Czerwiec 2018 r.

     

    Nowa Aplikacja Scene management od Signify umożliwia osobom zarządzającym oświetleniem sterowanie oświetleniem fasady danego budynku z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili za pomocą smartfona lub tabletu
     

    Chicago, USA – Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej poinformował dzisiaj o wprowadzeniu nowej aplikacji - Scene management - działającej w chmurze, która pozwala przedsiębiorstwom szybko i bezproblemowo zmieniać architektoniczną iluminację budynku za pomocą smartfona lub tabletu. Aplikacja specjalnie zaprojektowana do użytku na urządzeniach typu smart jest kolejnym dowodem na to, że firma jest liderem w obszarze oświetlenia zintegrowanego i łączenia oświetlenia z Internetem Rzeczy.

    Dzięki aplikacji Interact Landmark Scene management, za pomocą jednego ruchu palcem, osoby zarządzające oświetleniem mogą sterować iluminacją mostów, budynków i pomników oraz ją modyfikować. Można zdalnie zaprogramować spektakularne pokazy świetlne upamiętniające szczególne wydarzenia miejskie czy lokalne lub narodowe święta .. Można też na przykład natychmiast spełnić prośbę biura burmistrza, aby zalać most różowym światłem w celu wsparcia Światowego Programu na rzecz Świadomości Raka Piersi.

    Miasta i przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują iluminacje architektoniczne, żeby nadać budynkom niepowtarzalny styl. Potrzeba natychmiastowej reakcji na prośby składane poza godzinami pracy biura, czy na ostatnią chwilę, była zwykle kłopotliwa dla zarządzających oświetleniem. Dzięki aplikacji mogą teraz elastycznie zmieniać scenerie oświetleniowe w dowolnie wybranym momencie. Pokazuje to, jak bardzo Interact Landmark wspiera osoby zarządzające oświetleniem, ułatwia sterowanie i pomaga sprawić, że miasta są nowocześniejsze i przyjemniejsze do mieszkania”

     

    Jacques Letzelter
    Global Business Leader Public Segment w biznesie Signify

    Sterowanie światłem w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca

    Zarządcy budynków mogą spersonalizować swoje ustawienia konta i mieć bezpieczny dostęp do systemu architektonicznego oświetlenia spoza biura. Mogą zmieniać kolory, włączać pokazy świetlne i przeglądać harmonogramy. Ponieważ aplikacja działa w chmurze, upoważnieni użytkownicy nie muszą się logować przez VPN.
     

    Aplikacja jest częścią wachlarza możliwości Interact Landmark i będzie dostępna od czerwca 2018 r.
     

    Signify N.V. to nowa nazwa spółki Philips Lighting N.V., macierzystej firmy ogólnoświatowej grupy Philips Lighting. Nazwa Philips Lighting Poland sp. z o. o. zostanie zmieniona z początkiem roku 2019.

    Uwagi dla redaktorów:

    Do funkcji nowej aplikacji Scene Management należą:

    • Zdalne zarządzanie: możliwość pracy zdalnej, wybrania i zmiany oświetlenia budynku, tak aby w każdym momencie móc dopasować je do niemal każdej okazji.
    • Dostęp w chmurze: bezpieczny dostęp do aplikacji na smartfonie, tablecie lub komputerze PC. Nie ma potrzeby łączenia się z siecią firmową lub przez VPN.
    • Narzędzie wybierania kolorów i odcieni bieli: możliwość wyboru z palety 16 milionów kolorów.
    • Włączanie pokazów, scenerii: w mgnieniu oka włączysz zaprogramowany wcześniej pokaz lub scenerię za pomocą jednego stuknięcia w ekran.
    • Zarządzanie wieloma obiektami: stwórz scenerię świetlną dla wielu obiektów w mieście albo gdziekolwiek indziej na całym świecie i zarządzaj nią. Funkcja „wirtualnego przycisku” umożliwia użytkownikowi grupowanie pokazów i scenerii z różnych obiektów, tak aby można było sterować nimi wszystkimi jednocześnie.
    • Harmonogramy i kalendarz: zaznacz terminy, w których zmieni się sceneria oświetleniowa, żeby uczcić święta i szczególne wydarzenia.
    • Elastyczne zarządzanie użytkownikami: twórz spersonalizowane profile użytkowników, aby móc zarządzać dostępem.
    • Bezpieczne i proste połączenie: zapewnia bezpieczne i proste połączenie pomiędzy sterownikiem oprogramowania na miejscu a oprogramowaniem Interact Landmark Scene management bez potrzeby zakładania VPN, innych bezpiecznych kanałów ani statycznego adresu IP dla sterownika.

    W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktować się z:


    Rzecznik Prasowy Signify in Poland

    Dorota Sławińska

    Tel: +48 605 342 517

    E-mail: dorota.slawinska@signify.com

    O Signify


    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów, oraz oświetlenia w dziedzinie Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2017 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 7,0 miliardów euro. Zatrudniamy około 32 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze i LinkedInie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.
    street lighting smart iot

    Więcej informacji prasowych

    • Signify prezentuje innowacyjne biuro w Pile

      listopada 28, 2024

      Signify prezentuje innowacyjne biuro w Pile

    • Certyfikat cyberbezpieczeństwa DEKRA | Strona Signify

      listopada 12, 2024

      Certyfikat cyberbezpieczeństwa DEKRA | Strona Signify

    • Signify zdobywa platynowy medal EcoVadis 2024

      listopada 08, 2024

      Signify zdobywa platynowy medal EcoVadis 2024