Wskazówki

    Do łazienki, salonu i ogrodu: Signify przedstawia produkty Philips Hue na IFA 2018

    1 września 2018 r

     

    Eindhoven, Holandia - Podczas tegorocznej edycji Internationale Funkausstellung (IFA) firma Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider oświetlenia, przedstawiła nową gamę produktów Philips Hue do łazienki, salonu i ogrodu (Philips Hall 22, 31 sierpnia – 5 września 2018 r.). Philips Hue, najbardziej rozbudowany, intuicyjny i inteligentny system oświetlenia sprawia, że kompletna metamorfoza Twojego domu jest teraz jeszcze łatwiejsza.

     

    Nowe oświetlenie Philips Hue będzie towarzyszyć ci o każdej porze dnia, od porannego makijażu po wieczorny relaks. Lampy zostały zaprojektowane, aby wspierać cię w codziennych czynnościach światłem, które idealnie dopasuje się do każdego pomieszczenia w twoim domu.

    Wiemy, jak ogromny wpływ na atmosferę w domu ma odpowiednie oświetlenie. Nie tylko zapewnia dobry nastrój, ale może też pomagać przy codziennych czynnościach. Nowe produkty Philips Hue dają naszym klientom jeszcze większy wybór, dzięki zwiększonej liczbie opcji dla każdego pokoju. Niezależnie od tego, czy zapraszasz gości na kolację, czy po prostu wynosisz śmieci – nasze produkty pozwolą ci wybrać odpowiednie oświetlenie i zawsze wprawią cię w odpowiedni nastrój”   

     

    Jasper Vervoort

    Dyrektor ds. Marketingu i Zarządzania Produktem w Dziale Systemów i Opraw Oświetleniowych dla Domu w Signify


    Wszechstronna oprawa, która odmieni twój salon

    Philips Hue Play to kompaktowa, wszechstronna oprawa oświetleniowa, dzięki której stworzysz niezwykłe kompozycje świetlne. Zapewnia efekt rozproszonego światła i może być ustawiona przy telewizorze poziomo, pionowo lub podświetlać go z tyłu. Po ustawieniu na podłodze, półce lub szafce zapewnia doskonałe oświetlenie akcentowe, a elegancka konstrukcja pozwala jej wtopić się w każde wnętrze. 

     

    Philips Hue Play jest gotowa do użycia już po podłączeniu do zasilania. Połączenie z mostkiem i aplikacją umożliwia jej dodatkową personalizację. Możesz wybierać spośród 16 milionów różnych kolorów, aby stworzyć idealną atmosferę na każdą okazję. Możesz także zsynchronizować lampę z domowym systemem rozrywki. Poczujesz się jak w kinie nie ruszając się z kanapy, albo wprowadzisz zupełnie nowy poziom immersji w grach. A może chcesz odtworzyć kolory tropikalnych wakacji w swoim domu? Z Philips Hue Play wszystko jest możliwe.

     

    Specjalnie zaprojektowana wtyczka daje możliwość połączenia trzech opraw Philips Hue Play i podłączenie ich wszystkich tylko do jednego gniazda zasilania.

     

    Philips Hue Play zadebiutował na imprezie Gamescom w Niemczech na stoisku Razer, 21 sierpnia 2018 przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek podczas IFA 2018.

     

    Nowe oświetlenie podczas wyśmienitych posiłków 

    Signify przedstawia dwie nowe, białe i kolorowe lampy wiszące Philips Hue, które oświetlą twój stół w jadalni i zapewnią idealną atmosferę na każdą okazję – szybki, rodzinny posiłek w ciągu tygodnia lub sobotnią kolację z przyjaciółmi. Wisząca lampa Ensis od Philips Hue z opcją światła białego i kolorowego to połączenie nastroju i funkcjonalności. Skierowane w dół światło ułatwi codzienne czynności i stworzy odpowiednią atmosferę, gdy tego potrzebujesz. Aby zmaksymalizować twoją wygodę i osiągnąć jak najlepszy efekt, możesz indywidualnie sterować każdym punktem świetlnym. Wisząca lampa Flourish od Philips Hue z opcją światła białego i kolorowego to niezwykły design zamknięty w szklanym kloszu, który potęguje wrażenia świetlne. Powieś tę świetlistą kulę nad stołem w jadalni i pozwól jej stworzyć odpowiednią atmosferę. Lampy Flourish są dostępne w wersji dekoracyjnej lampy stołowej i oświetlenia sufitowego.

     

    Pomaluj ściany światłem

    Nasza przestrzeń życiowa ma różne funkcje, ale zawsze musi dobrze wyglądać. Nowe lampy Philips Hue Signe, Philips Hue Liane i Philips Hue Sana, zostały zaprojektowane, aby zapewnić piękne efekty świetlne i doskonałą atmosferę, zarówno w odcieniach bieli, jak i w kolorze. Lampa ścienna Philips Hue Liane posiada minimalistyczny, liniowy design, który pozwoli rozświetlić ciemny kąt pokoju lub zaakcentować wybrany mebel. Lampa ścienna Philips Hue Sana jest okrągła, a lampa Philips Hue Signe jest dostępna jako lampa podłogowa lub stołowa o eleganckim, smukłym designie, idealna do ustawienia obok telewizora.

     

    Lampy Philips Hue Sana i Signe zadziałają od razu po podłączeniu do prądu. Można też podłączyć je do mostka Philips Hue i korzystać ze wszystkich opcji ekosystemu. Podobnie jak lampy Philips Hue Play, lampę Philips Hue Signe można zsynchronizować z systemem rozrywki.

     

    Korzystaj w pełni z przestrzeni 

    Signify wprowadziła też w sierpniu nowe lampy panelowe Philips Hue Aurelle. Atrakcyjny, opływowy styl maksymalizuje efekt świetlny, a smukły design zwiększa poczucie przestrzeni. Luksusowe wykończenie pozwala wtopić się we wnętrze domu i stworzyć idealną atmosferę. Lampy Philips Hue Aurelle wyposażone są w ściemniacz i mogą być montowane zarówno na suficie, jak i na ścianie. Są dostępne w czterech kształtach i wymiarach.

     

    Stwórz domowe spa z pięknym oświetleniem łazienki

    Zdobądź energię na cały dzień lub zrelaksuj się podczas kąpieli przed snem. Nowe oświetlenie łazienkowe Philips Hue Adore pozwoli ci na całkowitą zmianę światła jednym przyciskiem. Siedem nowych opraw oświetleniowych jest ustawionych wstępnie w czterech trybach – Energia, Koncentracja, Relaks i Czytanie. Możesz cieszyć się odpowiednim światłem w każdym momencie dnia.

     

    Rozpocznij poranek z trybem Energia i włącz białe chłodne światło, przed przełączeniem się na tryb Koncentracja podczas robienia makijażu lub golenia. Po powrocie z pracy możesz stworzyć domowe spa w łazience i odprężyć się przy przyciemnionym świetle w trybie Relaks lub poczytać dobrą książkę w wannie przy świetle w trybie Czytanie.

     

    Pozwól Philips Hue powitać cię w domu

    Dzięki funkcji „Powrót do domu” w aplikacji Philips Hue, Philips Hue white GU10 spotlight może witać Ciebie i twoich gości. Funkcje lokalizacji geograficznej synchronizują się z telefonem komórkowym, aby wiedzieć, kiedy wracasz. Na twój powrót włączane są światła w domu i przed nim. Dzięki temu możesz czuć się bezpiecznie, gdy zbliżasz się do swojego domu w trakcie ciemnych zimowych miesięcy i w nocy. 

     

    Produkty Philips Hue Outdoor

    Nowa taśma świetlna Philips Hue Outdoor z opcją światła białego i kolorowego to najnowszy dodatek do portfolio oświetlenia zewnętrznego od Philips Hue. Taśma jest zaprojektowana do używania na zewnątrz i ma stopień szczelności IP67, co oznacza, że bezpiecznie można jej używać na zewnątrz. Idealnie sprawdzi się przy upiększaniu ogrodu – niezależnie od tego, czy chcesz zaakcentować rabatki czy stworzyć wyjątkową atmosferę na grillu.

     

    Informacje na temat produktu

    Lampy Philips Hue Play będą dostępne w Europie od połowy października w dwóch opakowaniach (pojedynczym i podwójnym). Przedsprzedaż rozpocznie się 20 sierpnia w wybranych krajach Europy, a ceny będą wahać się od 305,00 PLN do 559,00 PLN.  

     

    Pełna linia produktów Philips Hue Adore składa się z podświetlonego lustra, pojedynczego reflektora, podwójnego reflektora, potrójnego reflektora, potrójnego światła sufitowego, światła sufitowego i podświetlonego lusterka. Oświetlenie zostało zaprojektowane specjalnie do użytku w wilgotnym środowisku, jest odporne na zachlapanie i posiada certyfikat IP44 dla wilgotności Unii Europejskiej. Ceny za kolekcję wynoszą od 345,00 PLN do 1079,00 PLN.

     

    Oświetlenie Philips Hue white GU10 spotlight jest dostępne w Europie w dwóch różnych rozmiarach. Zakres cen to 89,00 PLN – 155,00 PLN.

     

    Taśma świetlna Philips Hue Outdoor Lightstrip jest dostępna w Europie w dwóch wymiarach, 2m i 5m. Zakres cen to 389,00 PLN – 689,00 PLN. 

     

    Oświetlenie Philips Hue Signe jest dostępne w Europie w cenach od 735,00 PLN do 1169,00 PLN.

    Lampa wisząca Philips Hue Ensis jest dostępna w Europie w cenie od 1729,00 PLN.

    Lampa ścienna Philips Hue Sana jest dostępna w Europie w cenie od 735,00 PLN.

    Lampa ścienna Philips Hue Liane jest dostępna w Europie w cenie od 735,00 PLN.

    Oświetlenie Philips Hue Flourish jest dostępne w Europie w cenach od 559,00 PLN do 1499,00 PLN.

     

    Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych produktów Philips Hue odwiedź www.philips-hue.com.

     

    Aby pobrać materiały prasowe Philips Hue z IFA odwiedź stronę: https://www.signify.com/global/about/news/ifa

     

    Śledź nowości od Philips Hue na IFA zaprezentowane podczas transmitowanej na żywo konferencji Philips: https://webcast.promeas.com/webcasts/180830philips/ 

     

    Signify N.V. to nowa nazwa spółki Philips Lighting N.V., macierzystej firmy ogólnoświatowej grupy Philips Lighting. Nazwa Philips Lighting Poland sp. z o.o. zostanie zmieniona z początkiem roku 2019.

    W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

     

    Rzecznik Prasowy Signify w Polsce

    Dorota Sławińska

    Tel: +48 605 342 517

    E-mail: dorota.slawinska@signify.com

     

    O Signify


    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów, oraz oświetlenia w dziedzinie Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2017 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 7,0 miliardów euro. Zatrudniamy około 32 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze i LinkedInie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.
    street lighting smart iot

    Więcej informacji prasowych

    • Siginfy na pierwszym miejscu w Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie

      lipca 04, 2024

      Siginfy na pierwszym miejscu w Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie

    • Signify i zespół Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team nawiązują współpracę

      lipca 03, 2024

      Signify i zespół Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team nawiązują współpracę

    • Signify przedstawia plan redukcji emisji gazów cieplarnianych

      czerwca 18, 2024

      Signify przedstawia plan redukcji emisji gazów cieplarnianych