Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Zadbaj o wyjątkowy nastrój i ciesz się letnimi wieczorami w ogrodzie pełnym światła

    09 Kwietnia 2019

     

    Warszawa, Polska – Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, wychodzi naprzeciw wszystkim, lubiącym spędzać czas na świeżym powietrzu, powiększając portfolio swoich produktów o klasyczne lampy ogrodowe LED, a także system inteligentnego oświetlenia – Philips Hue Outdoor.

     

    Za oknem nastała wiosna, dni stają się coraz cieplejsze, a my nie możemy się już doczekać, aby spędzać jak najwięcej chwil na dworze. Jeśli uwielbiasz spędzać ciepłe, letnie wieczory na tarasie lub w swoim ogrodzie warto, abyś sięgnął po rozwiązania, które jeszcze bardziej umilą Ci ten czas. Niezależnie od tego, czy planujesz romantyczną kolację we dwoje, wieczornego grilla lub przyjęcie dla znajomych, warto zadbać o odpowiedni klimat a tym samym o odpowiednie światło. Do podkreślenia nastroju w każdej sytuacji idealnie sprawdzą się np. kolorowe, przenośne lampiony Abelia. Poznaj nasze wskazówki, dzięki którym nie tylko odmienisz wygląd swojego ogrodu, czy tarasu ale też wyczarujesz wyjątkowy i niepowtarzalny klimat, gdy tylko wyjdziesz na zewnątrz.

     

    Wyczaruj magiczną atmosferę w swoim ogrodzie

    Wracamy często po długim dniu do domu i jedyne, o czym marzymy to wieczorny relaks w jego zaciszu. Korzystając w pełni z możliwości jakie daje nam ciepła pogoda możemy przenieść naszą strefę wypoczynku na zewnątrz, ciesząc się wspaniałą atmosferą relaksu pod rozgwieżdżonym niebem. Dzięki szerokiej gamie obecnych na rynku produktów możemy zaaranżować ogród jak tylko tego zapragniemy, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na klasyczne lampy LED czy system inteligentnego oświetlenia. Możliwości jest wiele, a do wyboru mamy: kinkiety klasyczne i z czujnikiem ruchu, słupki, latarnie, lampy wiszące i inne. A jeśli chcemy stworzyć absolutnie wyjątkowy nastrój, który przemieni nasz ogród, taras lub balkon w magiczną krainę pełną światła warto zapoznać się bliżej z systemem Philips Hue Outdoor. Dzięki kolorowym iluminacjom nie tylko wzbogacimy wspaniały, letni charakter grilla w ogrodzie, ale też podkręcimy radosny, weekendowy klimat podczas spotkań się z rodziną i przyjaciółmi. Gdy zaś będziemy chcieli się w pełni odprężyć  przy filiżance ulubionej herbaty pomoże nam światło o ciepłej, relaksującej barwie. Możemy też postawić na bardziej nastrojowe oświetlenie, które podkreśli romantyczną atmosferę podczas wieczoru z ukochanym.

     

    Przyjrzyj się uważnie i postaw na detal

    Aranżacja przestrzeni w ogrodzie wymaga odpowiedniego przemyślenia. Właściwie rozmieszczone punkty świetlne nie tylko podkreślą proporcje roślin, ale też oddadzą prawdziwe piękno zielonych elementów. Bardzo dobrym zabiegiem jest podświetlenie ich tak, aby strumień światła padał od dołu, ukazując atrakcyjną formę kwiatów i krzewów.

     

    Osoby ceniące minimalistyczne formy mogą wybrać np. słupek Hue Lily, który podkreśli każdy nawet najdrobniejszy szczegół ogrodu, prezentując rośliny w kolorze, jakiego tylko zapragniemy. Z kolei słupki Hue Turaco świetnie sprawdzą wśród pasjonatów form geometrycznych,  podkreślając urok przestrzeni zewnętrznej i oświetlając np. ścieżkę prowadzącą do drzwi wejściowych naszego domu.

     

    Wybierając oświetlenie ogrodowe warto kierować się designem lampy, ale przede wszystkim pamiętać o tym, aby spełniało niezbędne parametry, takie jak  odporność na czynniki zewnętrzne. Dlatego tak ważne jest stosowanie opraw z wysokim stopniem ochrony IP definiującym odporność na wilgoć i pył. Minimalny wskaźnik IP dedykowany lampom ogrodowym powinien wynosić 44. Wybierając zaś oświetlenie np. do oczka wodnego należy wybrać modele z IP 67, a nawet IP 68. Oświetlenie ogrodowe powinno być wykonane z najwyższej jakości, odpornych na zmianę warunków pogodowych materiałów, takich jak np. aluminium i stal nierdzewna. Dlatego, aby cieszyć się trwałym oświetleniem, które będzie służyło przez długie lata należy wybierać wyłącznie sprawdzonych producentów.

     

    Odpowiednie światło w odpowiednim miejscu

    Nie zapomnij też o odpowiednim oświetleniu fasady. Dyskretne podświetlenie elewacji nie tylko podkreśli architekturę budynku, ale też zapewni domownikom poczucie bezpieczeństwa i umożliwi swobodne poruszanie się wokół domu również po zmroku. Wystarczy jedynie kilka źródeł światła, aby subtelnie podkreślić ściany i kolor budynku. Jeśli preferujemy tradycyjne w wyglądzie modele powinniśmy wybrać lampy z rodziny Robin oraz Creek, które idealnie uzupełnią np. rustykalną elewację budynku.  Są stylizowane w oparciu o klasyczne wzory, ale też wyposażone w technologię LED. Do nowoczesnych elewacji idealnie sprawdzą się minimalistyczne i eleganckie modele takie jak Cistus i Trowel. W roli oświetlenia najczęściej użytkowanych przestrzeni takich jak drzwi wejściowe, czy podjazd do garażu doskonałym rozwiązaniem będą kinkiety, które za pomocą funkcji GPS mogą włączać się automatycznie na powitanie domowników.

     

    Wybierając oświetlenie do swojego ogrodu, czy tarasu warto poświęcić chwilę i zastanowić się, czego naprawdę potrzebujemy, aby z przyjemnością spędzać czas na zewnątrz. Dobrze dobrane oświetlenie nie tylko umili Ci chwile spędzane na świeżym powietrzu, ale też podkręci przyjemny, letni nastrój niezależnie od tego, czy masz duży ogród, średni taras czy niewielki balkon.

     

    Więcej informacji znajdziesz na stronie www.philips-hue.com/pl-pl

     

    Dodatkowych porad na temat produktów i ich użytkowania udzielą również nasi specjaliści w Showroomie Philips, przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, pomagając wybrać oświetlenie dostosowane do Twoich potrzeb. Zapraszamy do Showroomu Philips w godzinach: pon – pt: 9:00 – 18:00, sob: 10:00 – 15:00.

    W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

     

    Rzecznik Prasowy Signify w Polsce

    Dorota Sławińska

    Tel. +48 605 342 517

    E-mail: dorota.slawinska@signify.com

    O Signify


    Signify (Euronext:LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów,także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy.Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact,a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej iodmieniają życie w domach, budynkach imiejscach publicznych. W2018 r. odnotowaliśmy sprzedaż napoziomie 6,4 miliarda euro. Zatrudniamy około 29 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Już dwa lata z rzędu zostaliśmy określeni mianem Industry  Leader według Dow Jones Sustainability Index. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.
    street lighting smart iot

    Więcej informacji prasowych

    • Signify za pierwszy kwartał 2025

      kwietnia 25, 2025

      Signify za pierwszy kwartał 2025

    • Signify liderem patentów oświetleniowych w Europie

      kwietnia 17, 2025

      Signify liderem patentów oświetleniowych w Europie

    • Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

      kwietnia 04, 2025

      Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile