Wskazówki

    Signify zainstalował pierwsze w Polsce oświetlenie LED w szklarni pomidora malinowego

    2 kwietnia 2020


    Warszawa, Polska – Signify (poprzednio Philips Lighting), (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, po raz pierwszy w Polsce zainstalował oprawy LED w szklarniowej uprawie pomidora malinowego Tomimaru Muchoo. To innowacyjne rozwiązanie zostało zastosowane na plantacji o powierzchni 2 ha należącej do Gospodarstwa Ogrodniczego Łukasz Budyta, gdzie zamontowano moduły Philips GreenPower LED toplighting oraz moduły Philips GreenPower LED interlighting. Projekt elektryczny i prace instalacyjno-montażowe na projekcie zostały wykonane przy współpracy z firmą partnerską w zakresie Philips Horti LED – Lek/Habo.

     

    Nowoczesne oświetlenie szklarni

    Dzięki zastosowaniu sztucznego oświetlenia w szklarni, ogrodnicy mają możliwość całorocznej uprawy warzyw i owoców. Do tego celu gospodarstwa najczęściej wykorzystują wyładowcze lampy sodowe HPS, które są niezwykle energochłonne, a ich technologia bardzo odbiega od współczesnych standardów. Firma Signify proponuje producentom szklarniowym przejście na oświetlenie LED, które pozwoli im na zwiększenie wydajności upraw i ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Zastosowanie nowoczesnego oświetlenia GreenPower LED marki Philips otwiera nowe możliwości, które pozwolą zwiększyć jakość i wydajność upraw w systemie produkcji całorocznej.

     

    Oświetlenie Philips GreenPower LED to nowatorskie podejście do całorocznej uprawy warzyw i owoców w szklarniach. Wychodzimy naprzeciw trendom i staramy się sprostać wymaganiom naszych partnerów biznesowych, a technologia doświetlania szklarni LED-ami znakomicie wpisuje się w proekologiczne podejście nowoczesnych gospodarstw."

     

    Maciej Król,

    Ekspert Rozwoju Biznesu Horti LED C&EE w Signify

    Oświetlenie Philips GreenPower LED w porównaniu ze światłem HPS o mocy 1000W produkuje taką samą ilość światła zużywając o 40% mniej energii i wytwarzając przy tym niewiele ciepła radiacyjnego. Pozwala to ogrodnikom niezależnie od siebie sterować temperaturą i doświetlaniem, a tym samym – efektywniej kontrolować klimat panujący w szklarni. Wykorzystanie opraw LED może skrócić cykle wzrostu, zwiększyć plony i umożliwia lepsze wykorzystanie uprawowej przestrzeni. Nowoczesne oświetlenie zapewnia ekonomiczną i jednocześnie eko-przyjazną uprawę szklarniową.

     

    Pomidory malinowe przez cały rok

    Gospodarstwo Ogrodnicze Łukasz Budyta zajmuje się uprawą warzyw szklarniowych. W ramach Grupy Producenckiej VegaPOL utworzonej w roku 2003 koncentruje się na uprawie pomidora malinowego.  Jako pierwsze w Polsce gospodarstwo wykorzystuje oświetlenie LED w szklarni w Piotrowicach koło Karczewa. Nowoczesne oprawy zostały zainstalowane na plantacji pomidorów malinowych o powierzchni 2ha.

     

    Plantacja została oświetlona w systemie FULL LED. Zaproponowane rozwiązanie Philips zapewnia pakiet światła na poziomie 140 µmol/s/m2 z modułów oświetlenia górnego (toplighting) oraz 60 µmol/s/m2 z modułów międzyrzędowych (interlighting) co pozwala na intensywną a jednocześnie energoefektywną – a więc ekologicznie przyjazną – uprawę w okresie zimowym.

     

     

    W projektowaniu oświetlenia naszej szklarni chcieliśmy maksymalnie ograniczyć zainstalowaną moc przyłącza przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu światła niezbędnego dla roślin. Oświetlenie LEDowe jest rozwiązaniem najmniej energochłonnym i jednocześnie – co dla nas równie istotne – najbardziej przyjaznym ekologicznie."

     

    Łukasz Budyta,

    Właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego Łukasz Budyta

    Współpraca jest efektem testów przeprowadzonych w latach 2015-2017 w mikroszklarniach uczelni SGGW w Warszawie. Gospodarstwo Ogrodnicze Łukasz Budyta chciało powtórzyć rezultaty uprawy uzyskane na instalacji testowej na swojej własnej pełnowymiarowej szklarni produkcyjnej.

     

    Wsparcie ekspertów Signify

    Połączenie wiedzy ogrodnika na temat uprawy warzyw i owoców z know-how Signify w zakresie oświetlenia zwiększa szansę na obfite plony i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów. Producenci szklarniowi mogą skorzystać z posprzedażowego wsparcia specjalisty Signify ds. roślin, co stanowi wartość dodaną oferty Philips LED. Dzięki doświadczeniu w segmencie Horti oraz wiedzy w zakresie uprawy z LEDami eksperci prowadzą doradztwo, regularnie odwiedzając szklarnie oraz udzielając porad online.

     

    Gospodarstwo Ogrodnicze Łukasz Budyta położone jest w pobliżu Warszawy, co zapewnia łatwy bezpośredni dostęp do rynku zbytu. Pierwsze pomidory malinowe uprawiane pod oprawami LED-owymi Philips od firmy Signify trafiły do warszawskich sklepów już w tym sezonie zimowym.

    O Signify


    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2019 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6,2 miliarda euro. Zatrudniamy około 32 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Już trzy lata z rzędu zostaliśmy określeni mianem Industry Leader według Dow Jones Sustainability Index. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze, LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.
    street lighting smart iot

    Więcej informacji prasowych

    • Philips Hue z asystentem AI oraz rozwiązaniami bezpieczeństwa domu

      stycznia 07, 2025

      Philips Hue z asystentem AI oraz rozwiązaniami bezpieczeństwa domu

    • Signify ósmy raz z rzędu w Dow Jones Sustainability World Index

      grudnia 23, 2024

      Signify ósmy raz z rzędu w Dow Jones Sustainability World Index

    • Signify prezentuje innowacyjne biuro w Pile

      listopada 28, 2024

      Signify prezentuje innowacyjne biuro w Pile