BESbswy
BESbswy
BESbswy
Skuteczność urządzeń UV-C w dezynfekcji powietrza | Strona Signify
Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Upper Air UV-C od Signify skuteczne w dezynfekcji powietrza

    4 marca 2021 

    Signify i Innovative Bioanalysis potwierdzają skuteczność działania urządzeń UV-C w dezynfekcji powietrza

     

    • Wyniki testów wykazały, że urządzenia  UV-C do dezynfekcji górnych partii powietrza (tzw. Upper Air) w 99,99% dezaktywują wirus SARS-CoV-2 w powietrzu w pomieszczeniu w ciągu 10 minut

     

    Eindhoven, Holandia – Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, wraz z Innovative Bioanalysis, certyfikowanym przez CAP, CLIA, AABB Laboratorium Referencyjnym w Costa Mesa (Kalifornia) przeprowadzili badania, które potwierdzają skuteczność urządzeń UV-C do dezynfekcji górnych partii powietrza w zakresie dezaktywacji wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.

     

    Urządzenia UV-C do odkażania górnych partii powietrza (tzw. Upper Air) dezaktywowały 99,99% wirusa SARS-CoV-2 w powietrzu w pomieszczeniu1 w ciągu 10 minut, a po 20 minutach poziom wirusa był poniżej poziomu wykrywalnego.2

    „W oparciu o nasze rozumienie tego, w jaki sposób promieniowanie UV-C dezaktywuje patogeny, spodziewamy się, że dezynfekcja za pomocą promieniowania UV-C będzie miała podobny wpływ na różne mutacje genetyczne (SARS-CoV-2)” – powiedział Sam Kabbani, Dyrektor Naukowy w Innovative Bioanalysis.guests, customers and employees virus-free environments.”

    Wyniki testów przedstawiają skuteczność urządzeń UV-C do dezynfekcji górnych partii powietrza oraz ich istotny wkład, jaki mogą wnieść w walkę z koronawirusem i przyszłymi wirusami. Pokazuje to, że - urządzenia UV-C do zastosowania w górnych częściach pomieszczenia mogą być skutecznym środkiem zapobiegawczym dla organizacji, które poszukują sposobów na zapewnienie swoim gościom, klientom i pracownikom otoczenia wolnego od wirusów"

     

    Harsh Chitale
    Dyrektor Działu Rozwiązań Cyfrowych w Signify

    Firma Signify w 2020 roku ośmiokrotnie zwiększyła produkcję promienników UV-C, aby wesprzeć walkę z koronawirusem. Nabyła również firmę GLA, aby uzupełnić swoje portfolio o urządzenia do dezynfekcji powietrza w górnych partiach pomieszczeń. Od tego czasu firma zainstalowała urządzenia UV-C do dezynfekcji górnych partii powietrza w kilku lokalizacjach, m.in. w Polsce w kompleksie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park, natomiast na świecie urządzenia UV-C od Signify znajdują się u sprzedawców detalicznych EDEKA Clausen w Niemczech, sieci dm na Słowacji oraz w klubie Rugby Union Harlequins w Wielkiej Brytanii.


    Wysokość, na której zainstalowane są urządzenia, w połączeniu z ich konstrukcją, pozwala na dezynfekcję powietrza w trakcie jego przepływu w pomieszczeniu, nawet jeśli przebywają w nim ludzie. Wentylacja mechaniczna i/lub konwekcja naturalna przenosi zdezynfekowane powietrze z powrotem do dolnej części pomieszczenia. Dodatkowo, osłony i optyka w urządzeniach zostały zaprojektowane tak, aby zapobiec przypadkowej ekspozycji na promieniowanie UV-C osób znajdujących się w pobliżu.3

    Od ponad 35 lat firma Signify znajduje się w czołówce firm zajmujących się technologią UV i posiada ugruntowaną pozycję w obszarze innowacyjnego zastosowania promieniowania UV-C. Urządzenia
    UV-C produkcji Signify są zaprojektowane, instalowane i wykorzystywane zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa danego produktu, a także wytwarzane z wykorzystaniem ściśle kontrolowanych procesów przemysłowych. Urządzenia UV-C powinny być zawsze używane przez profesjonalistów, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i instrukcjami.

    Więcej informacji na temat promienników i urządzeń UV-C firmy Signify dostępnych jest na stronie internetowej tutaj.
    1 Badania przeprowadzono w pomieszczeniu o wymiarach 8’x8’x10’, spełniającym normy Biosafety Level 3.

    2 Zgodnie z wynikami uzyskanymi z testu laboratoryjnego przeprowadzonego przez Innovative Bioanalysis, laboratorium referencyjne CAP, CLIA, AABB z certyfikatem bezpieczeństwa, w pomieszczeniu o odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Więcej informacji można znaleźć w raporcie z badań dostępnym tutaj.

    3 Skuteczność biobójcza źródeł promieniowania UV-C jest proporcjonalna do czasu ekspozycji mikroorganizmu na źródło promieniowania UV-C i jego intensywność. W związku z tym, do efektywnego działania urządzeń UV-C Signify do dezynfekcji górnych partii powietrza wymagany jest odpowiedni przepływ powietrza w pomieszczeniu (który może być osiągnięty poprzez wymuszony przepływ powietrza lub konwekcję naturalną).

    W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

     

    Rzecznik Prasowy Signify w Polsce

    Dorota Sławińska

    Tel: +48 605 342 517

    E-mail: dorota.slawinska@signify.com

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i Internetu Rzeczy. Nasze produkty Philips, systemy Interact i usługi oparte na danych zapewniają wartość biznesową i zmieniają życie w domach, budynkach i przestrzeniach publicznych. W 2024 roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 6,1 miliarda euro, zatrudnialiśmy około 29 000 pracowników i byliśmy obecni w ponad 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. Od czasu debiutu giełdowego przez osiem kolejnych lat byliśmy notowani w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez pięć kolejnych lat uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Aktualności z Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Signify za pierwszy kwartał 2025

      kwietnia 25, 2025

      Signify za pierwszy kwartał 2025

    • Signify liderem patentów oświetleniowych w Europie

      kwietnia 17, 2025

      Signify liderem patentów oświetleniowych w Europie

    • Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

      kwietnia 04, 2025

      Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile