Wskazówki

    Signify wprowadza na rynek inteligentny zestaw WiZ Home Monitoring

    15 maja 2023

    Bezpieczny dom z oświetleniem marki WiZ – Signify wprowadza na rynek inteligentny zestaw WiZ Home Monitoring

     
    Uzupełniając system inteligentnego oświetlenia WiZ, zestaw Home Monitoring umożliwia przejrzystą integrację oświetlenia i zabezpieczeń w prosty, inteligentny i bezpieczny sposób.
     
    • Zadbaj o bezpieczeństwo domu z WiZ Home Monitoring
    • Odkryj nową, inteligentną kamerę WiZ Indoor, pierwszą z wielu produktów z serii Home Monitoring uzupełniających portfolio marki
    • Dowiedz się w jaki sposób WiZ wykorzystuje światło i ruch, aby odstraszyć intruzów

    Warszawa, Polska Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider oświetlenia, wprowadza na rynek wyjątkowy zestaw Home Monitoring. Uzupełniając system inteligentnego oświetlenia WiZ, umożliwia ono przejrzystą integrację oświetlenia i zabezpieczeń w prosty, inteligentny i bezpieczny sposób. Dzięki produktom i funkcjom takim jak symulowanie obecności w domu, inteligentnym alarmom świetlnym, kamerom wyposażonym w noktowizory oraz technologii wykrywania ruchu SpaceSense™, WiZ nieustannie oferuje coraz większą wygodę użytkownikom. Nowe rozwiązanie to kolejny krok do większego bezpieczeństwa i komfortu konsumentów.

     

    Wykorzystaj moc światła oraz możliwość wykrywania ruchu do odstraszania intruzów

     

    Dzięki inteligentnemu oświetleniu WiZ zainstalowanemu w domu, aplikacja umożliwia korzystanie z funkcji Home Monitoring w ramach jednego systemu. Z myślą o jak najprostszej obsłudze, aplikacja WiZ została zoptymalizowana i wyposażona w intuicyjne funkcje, takie jak łatwe do ustawienia Automatyzacje Monitorowania, które pozwalają kontrolować oświetlenie oraz monitorować dom za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji. Wystarczy, że opuszczając dom wybierzesz odpowiednią automatyzację, a system WiZ aktywuje funkcje, które pomogą go zabezpieczyć. Aplikacja WiZ może także teraz wysyłać powiadomienia o nieoczekiwanej aktywności w domu, co pozwoli na podjęcie natychmiastowych działań. 

     

    Oparta na technologii Wi-Fi Sensing, funkcja SpaceSense wykorzystuje sygnały Wi-Fi do wykrywania ruchu, dzięki czemu sprawia, że każdy kompatybilny produkt marki WiZ może wykryć aktywności w danym obszarze, pełniąc tym samym funkcję czujnika ruchu. Wielokrotnie nagradzana technologia sprawia, że inteligentny ekosystem WiZ jest jednym z najbardziej wszechstronnych systemów na rynku, a w połączeniu z nową kamerą WiZ Indoor, zapewnia bezpieczeństwo całego domu. Wybór należy jednak do użytkowników, którzy mogą włączyć monitorowanie całego domu lub tylko wybrane obszary, a w razie potrzeby szybko je wyłączyć.

     

    Oświetlenie WiZ może pomóc w zabezpieczeniu domu nawet podczas nieobecności domowników. Dzięki automatyzacji Symulacja obecności, światła automatycznie włączają i wyłączają się symulując naszą obecność w domu. Korzystając z aplikacji można także ustawić, jak światła mają reagować po wykryciu ruchu – czy mają włączać się do pełnej jasności, migać, wyświetlać żywe kolory, czy inaczej. 

    Wszyscy wiemy, że oświetlenie odgrywa niezwykle ważną rolę w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa w domu. Opierając się na doświadczeniu w dziedzinie oświetlenia, WiZ oferuje pierwsze w pełni zintegrowane rozwiązanie do monitorowania inteligentnego domu, które łączy w sobie możliwości kamer i inteligentnego oświetlenia wykrywających obecność za pomocą SpaceSense. "

     

    Danny Lousberg

    Head of Software Product Management WiZ

    Kamera WiZ Indoor do monitorowania domu

     

    Ważnym elementem Home Monitoring jest kamera WiZ Indoor, która pomaga każdemu stworzyć bezpieczne środowisko w domu. Urządzenie umożliwia kontrolowanie i monitorowanie domu przez cały czas, a dodatkowo powiadomi Cię o podejrzanym ruchu lub dźwięku. By zobaczyć na żywo, co się dzieje wewnątrz domu wystarczy otworzyć aplikację WiZ po otrzymaniu powiadomienia.

    Kamera WiZ Indoor wyposażona w noktowizję pozwala na ciągłe obserwowanie pomieszczenia nawet w ciemności. Gdy poziom oświetlenia jest zbyt niski, funkcja noktowizji włącza się automatycznie, wykorzystując podczerwień do oświetlenia przestrzeni. Dodatkowo, kamera jest w stanie wykryć nagłe, głośne dźwięki np. odgłos wybijanych szyb w oknach lub alarm przeciwpożarowy i natychmiast wysłać nam powiadomienia.

    Nowa kamera jest idealna do zabezpieczenia domu dzięki wielu dodatkowym funkcjom, takim jak: dwukierunkowe audio, oparta na obrazie detekcja ruchu, szerokokątny obiektyw (kąt widzenia 120 stopni), jakość Full HD i slot na karty SD. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z ekosystemu WiZ zestaw startowy Home Monitoring, składający się z kamery WiZ Indoor oraz oświetlenia WiZ, to doskonały sposób na rozpoczęcie przygody z inteligentnym domem.

     

    WiZ będzie także oferować opcjonalną usługę subskrypcji, dzięki której będzie można odblokować dodatkowe funkcje takie jak m.in.: możliwość przechowywania multimediów z kamery WiZ Indoor w chmurze do 30 dni, definiowanie stref aktywności ruchowej i/lub prywatności w wybranych obszarach oraz uruchomienie ręcznego nagrywania podczas przesyłania strumieniowego z kamery WiZ. 

     

    Jak działa to w praktyce? Wyobraź sobie, że wyjeżdżając na wakacje, włączasz tryb wakacyjny i Symulację Obecności w domu. Dzięki temu, w przypadku wykrycia ruchu, wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie WiZ zacznie migać, co powiadomi Twoich sąsiadów o niepożądanej aktywności, a Ty otrzymasz powiadomienie na telefonie. W ten sposób możesz natychmiast sprawdzić widok domu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji WiZ oraz wcześniej zarejestrowane multimedia w ramach przeglądu aktywności. I voilà! Dzięki monitoringowi domu WiZ, nigdy nie będziesz czuł się niepewnie, nawet gdy nie ma Cię w domu.

    Dostępność i cena

     

    • Kamera WiZ Indoor (dostępna od drugiej połowy maja)

    o Cena rekomendowana 499 PLN

    • Zestaw startowy WiZ Home Monitoring (dostępny od 15 czerwca)

    o Cena rekomendowana 899 PLN

    W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z: 

     

    Dyrektorka Komunikacji i Marketingu Korporacyjnego

    Signify Eastern Europe
    Dorota Sławińska
    Tel: +48 605 342 517
    E-mail: dorota.slawinska@signify.com

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i Internetu Rzeczy. Nasze produkty Philips, systemy Interact i usługi oparte na danych zapewniają wartość biznesową i zmieniają życie w domach, budynkach i przestrzeniach publicznych. W 2024 roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 6,1 miliarda euro, zatrudnialiśmy około 29 000 pracowników i byliśmy obecni w ponad 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. Od czasu debiutu giełdowego przez osiem kolejnych lat byliśmy notowani w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez pięć kolejnych lat uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Aktualności z Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

      kwietnia 04, 2025

      Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

    • Zmiany kadrowe | Signify

      marca 27, 2025

      Zmiany kadrowe | Signify

    • Signify opublikowało Raport Roczny 2024

      lutego 25, 2025

      Signify opublikowało Raport Roczny 2024