Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    System Interact z certyfikatem cyberbezpieczeństwa DEKRA

    12 listopada 2024

    Chmurowy system oświetlenia Interact od firmy Signify nagrodzony certyfikatem bezpieczeństwa DEKRA

    • Firma Signify otrzymała certyfikat DEKRA IEC 62443-3-3 dla swojego bezprzewodowego systemu oświetlenia Interact opartego na chmurze.
    • DEKRA IEC 62443-3-3 to międzynarodowy standard dla przemysłowych sieci komunikacyjnych i bezpieczeństwa systemów.

    Oparty na chmurze, bezprzewodowy system oświetleniowy Interact firmy Signify (Euronext: LIGHT) otrzymał certyfikat bezpieczeństwa DEKRA IEC 62443-3-3. To znak pewności, że system i usługi są bezpieczne i prywatne w obliczu stale ewoluujących zagrożeń bezpieczeństwa informacji. Certyfikat potwierdza odporność systemu Interact i jest kolejnym krokiem firmy w wysiłkach na rzecz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

     

    Signify była jedną z pierwszych firm oświetleniowych, która certyfikowała się zgodnie z IEC 62443-4-1, międzynarodowym standardem bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania i technologii operacyjnych. Rozwiązania chmurowe Signify są również certyfikowane zgodnie z ISO 27001, renomowanym międzynarodowym standardem bezpieczeństwa informacji.

     

    System Interact, obejmujący sieć bezprzewodowo połączonych opraw i urządzeń, jest centralnie zarządzany i kontrolowany za pomocą opartego na chmurze pakietu oprogramowania o nazwie Interact Building Manager. Dzięki niemu można uzyskać lepsze rezultaty poprzez łatwe zarządzanie, monitorowanie i utrzymywanie oświetlenia. Przekłada się to na lepsze warunki pracy, większą wydajność i maksymalną oszczędność energii.

    W dzisiejszym połączonym cyfrowym świecie ważne jest, aby wszystkie firmy budowały zaufanie partnerów i klientów do swoich produktów i systemów. Uzyskanie certyfikatu DEKRA świadczy o zaangażowaniu w najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa w naszych systemach automatyki i sterowania.  
    Potwierdzenie niezależnego podmiotu o spełnianiu ustalonych standardów bezpieczeństwa w zakresie poufności, integralności i dostępności naszych systemów jest niezwykle ważne. Akredytacja ta nie tylko wykazuje zgodność z wymogami regulacyjnymi i najlepszymi praktykami branżowymi, ale także wzmacnia nasze ciągłe działania w zakresie zapewniania cyberbezpieczeństwa.” 

     

    Gerg Nelson
    Executive Vice President - Systems & Services w Signify

    Norma IEC-62443-3-3 koncentruje się na zasadzie bezpiecznych Przemysłowych Zautomatyzowanych Systemów Sterowania (IACS, z j. ang.: Industrial Automated Control Systems). Certyfikacja jest przyznawana na podstawie testów obejmujących siedem filarów:

     

    • Kontrola dostępu - kto może uzyskać dostęp do systemu;
    • Kontrola użycia - tylko autoryzowane działania mogą być wykonywane w systemie;
    • Integralność systemu - chroni system i jego dane przed nieautoryzowanymi zmianami;
    • Poufność danych - ochrona wrażliwych danych przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem;
    • Ograniczony przepływ danych – sprawdza, czy dane przepływają tylko między kontrolowanymi komponentami systemu i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi lub wyciekom informacji;
    • Terminowa reakcja na zdarzenia – wykrywanie i reagowanie na zagrożenia cyberbezpieczeństwa;
    • Dostępność zasobów – zapewnia, że zasoby systemowe pozostają dostępne i funkcjonalne podczas incydentu cyberbezpieczeństwa.

    “Certyfikacja IEC jest znakiem doskonałości w cyfrowym krajobrazie, w którym bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo mają fundamentalne znaczenie – mówi Bram Holtus, dyrektor generalny DEKRA Certification B.V. i dodaje – Certyfikowaliśmy Signify zgodnie z normą IEC 62443-4-1 już w 2020 roku, a teraz uzupełniliśmy tę certyfikację o znak ‘DEKRA Seal’, która pokazuje, że Signify przechodzi coroczne audyty DEKRA, zapewniając ciągłą zgodność z wymaganiami procesu. Fakt, że oparty na chmurze bezprzewodowy system oświetleniowy Interact otrzymał certyfikat DEKRA IEC 62443-3-3, jest naprawdę imponujący. Signify jest jedną z pierwszych na świecie firm, która spełnia szczególnie wysokie wymagania tego programu certyfikacji.”

    O DEKRA
     

    DEKRA została założona w 1925 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach poprzez kontrolę pojazdów. Obecnie DEKRA ma znacznie szerszy zakres działalności i jest największą na świecie niezależną, nienotowaną na giełdzie organizacją ekspercką w sektorze badań, inspekcji i certyfikacji. Jako globalny dostawca kompleksowych usług i rozwiązań pomaga klientom poprawić ich wyniki w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważonego rozwoju. W 2023 r. DEKRA wygenerowała przychody w wysokości 4,1 mld EUR. Firma zatrudnia obecnie około 49 000 osób, które oferują wykwalifikowane i niezależne usługi eksperckie w około 60 krajach na pięciu kontynentach. Dzięki platynowej ocenie EcoVadis, DEKRA znajduje się obecnie w czołówce jednego procenta firm zajmujących się zrównoważonym rozwojem.

    W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

    Global PR Manager – Business Professional

    Krithika Bollamma B C

    Tel: +91 8123479307

    E-mail: Krithika.bollamma.b.c@signify.com

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i Internetu Rzeczy. Nasze produkty Philips, systemy Interact i usługi oparte na danych zapewniają wartość biznesową i zmieniają życie w domach, budynkach i przestrzeniach publicznych. W 2024 roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 6,1 miliarda euro, zatrudnialiśmy około 29 000 pracowników i byliśmy obecni w ponad 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. Od czasu debiutu giełdowego przez osiem kolejnych lat byliśmy notowani w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez pięć kolejnych lat uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Aktualności z Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

      kwietnia 04, 2025

      Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

    • Zmiany kadrowe | Signify

      marca 27, 2025

      Zmiany kadrowe | Signify

    • Signify opublikowało Raport Roczny 2024

      lutego 25, 2025

      Signify opublikowało Raport Roczny 2024