Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Nowe produkty Philips Hue to większa swoboda w projektowaniu oświetlenia

    25 stycznia 2024

    Nowe produkty Philips Hue to większa swoboda w projektowaniu oświetlenia

     

    • Z pomocą kinkietu Philips Hue Dymera podświetlisz ściany wewnątrz i na zewnątrz domu światłem w dwóch kolorach
    • Dzięki nowym przewodom dekoracyjnym Philips Hue do popularnych żarówek Filament, wykonanym w 55% z biocyrkularnego materiału1, zyskasz więcej możliwości aranżacyjnych
    • Nowe łączniki do systemu oświetlenia szynowego Philips Hue Perifo pozwolą Ci na większą swobodę w tworzeniu Twoich własnych wrażeń świetlnych
    • Dzięki zestawowi startowemu Philips Hue Secure, reflektorze z kamerą Philips Hue Secure oraz dodatkowym funkcjom aplikacji skuteczniej zadbasz o bezpieczeństwo swojego domu

     

    Firma Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, ogłosiła wprowadzenie nowych lamp i akcesoriów Philips Hue. Nowy kinkiet Philips Hue Dymera przeznaczony jest zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Świeci dwukierunkowo: ku górze i ku dołowi. Każdym strumieniem świetlnym można sterować osobno, tworząc na ścianie unikalne barwne kompozycje.

     

    Ważnym aspektem jest sposób wykonania nowych produktów, czego przykładem jest, drukowany techniką 3D przewód dekoracyjny Philips Hue, wykonany w 55% z biocyrkularnego materiału1 i stworzony specjalnie do żarówek Filament. Nowe łączniki do systemu oświetlenia szynowego Philips Hue Perifo dają większą elastyczność podczas projektowania tego typu oświetlenia w Twoim domu. Na koniec – inteligentne oświetlenie jest teraz w wyjątkowy sposób zintegrowane z systemem bezpieczeństwa inteligentnego domu dzięki zestawowi startowemu Philips Hue Secure i reflektorowi z kamerą Philips Hue Secure, a także dodatkowym funkcjom aplikacji.  

     

    Sterowanie dwiema wiązkami światła pozwala pokolorować ścianę w różne odcienie

     

    Kinkiet Philips Hue Dymera łączy w sobie funkcjonalność i elegancki styl. Dzięki minimalistycznej czarnej formie lampa Dymera świetnie pasuje do wnętrz urządzonych w różnych stylach. Ponadto lampa może być także wykorzystywana w roli oświetlenia zewnętrznego.

     

    Zaletą Philips Hue Dymera jest to, że emituje światło w dwóch kierunkach i umożliwia jednoczesne sterowanie dwiema wiązkami światła. Do dyspozycji mamy światło w różnych odcieniach bieli oraz światło kolorowe. Wyboru dokonuje się w aplikacji Philips Hue, gdzie można także rozjaśniać i przyciemniać każde ze świateł. Aplikacja oferuje również gotowe sceny świetlne, dzięki którym w kilka chwil można wyczarować we wnętrzu wyjątkowy nastrój.

     

    Indywidualny charakter dzięki większej swobodzie projektowania

     

    Nowy przewód dekoracyjny Philips Hue pozwala tworzyć jeszcze bardziej efektowne aranżacje z ozdobnymi żarówkami Philips Hue Filament. Można go łatwo zamontować nad stolikiem do kawy lub stołem w jadalni, tak aby – wraz z żarówką Filament – stworzyć w domu miejsce, które przyciąga wzrok. Przewód dekoracyjny jest dostępny w kolorze czarnym lub białym oraz w dwóch rozmiarach, dzięki czemu doskonale pasuje do dowolnego wystroju wnętrza. Części drukowane techniką 3D są wykonane w 55% z biocyrkularnego materiału wytwarzanego z odpadów i pozostałości pochodzenia biologicznego1.

     

    Jeśli chodzi o sufit i ściany, nowe łączniki systemu oświetlenia szynowego Philips Hue Perifo powstały z myślą o większej swobodzie w projektowaniu oświetlenia w domu. Dzięki łącznikowi Philips Hue Perifo T szyna może przebiegać w trzech różnych kierunkach, umożliwiając rozszerzenie oświetlenia na cały pokój. Elastyczny łącznik Philips Hue Perifo zapewnia pełną kontrolę nad kształtem szyny, pozwalając na ułożenie jej w dowolnym kierunku pod kątem większym niż 90 stopni, co daje możliwość stworzenia oświetlenia szynowego o dowolnym kształcie, w tym poprowadzenie go ze ściany na sufit. Oba łączniki są dostępne w kolorze czarnym lub białym.

     

    Ulepszony system Philips Hue Secure

     

    Dostępny jest już zestaw startowy Philips Hue Secure oraz reflektor z kamerą Philips Hue Secure. Zestaw startowy Philips Hue Secure, odpowiedni do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, został stworzony specjalnie z myślą o użytkownikach, którzy od razu chcieliby korzystać z pełnej gamy funkcji bezpieczeństwa inteligentnego domu. W jego skład wchodzi przewodowa kamera Philips Hue Secure – z jednostką zasilającą i uchwytem ściennym, dzięki którym można ją zamontować w dowolnym miejscu – a także dwa czujniki kontaktu Philips Hue Secure, które wysyłają powiadomienia w czasie rzeczywistym po otwarciu lub zamknięciu czujnika. Ponadto zestaw startowy zawiera dwie żarówki Philips Hue emitujące białe i kolorowe światło, a także mostek Philips Hue umożliwiający dostęp do wszystkich funkcji systemu Philips Hue Secure. Wyposażony w funkcje takie jak podgląd na żywo, widzenie w nocy i dwukierunkowa rozmowa system Philips Hue Secure może wysyłać powiadomienia o potencjalnych zagrożeniach lub odstraszać intruzów za pomocą specjalnych alarmów świetlnych i dźwiękowych

    Dostępny jest również zapowiadany wcześniej reflektor z kamerą Philips Hue Secure, zaprojektowany specjalnie do montażu na zewnątrz i łączący najlepsze cechy systemu Philips Hue. Pozwala on śledzić, co dzieje się w ogrodzie, na tarasie lub podjeździe i – po aktywowaniu alarmu świetlnego w aplikacji Philips Hue – natychmiast włączyć reflektor oświetlający duży obszar światłem dowolnego koloru, na przykład jaskrawobiałym, a nawet czerwonym. Aby móc korzystać z reflektora z kamerą Philips Hue Secure wymagany jest mostek Philips Hue.

     

    Ponadto do aplikacji Philips Hue nieprzerwanie wprowadzane są nowe funkcje Centrum Bezpieczeństwa. Nowe aktualizacje spodziewane są w pierwszej połowie 2024 r. Wśród nich znajdziemy ulepszone powiadomienia push o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem oraz ulepszoną oś czasu zdarzeń, a także automatyczne alarmy świetlne i dźwiękowe uruchamiane po wykryciu ruchu. Ponadto Philips Hue pracuje nad zapewnieniem obsługi Amazon Alexa i Google Home w systemie Philips Hue Secure.

     

    Więcej informacji o najnowszych produktach i funkcjach aplikacji Philips Hue można znaleźć pod adresem: https://www.philips-hue.com/pl-pl/products/promotions/newest-philips-hue-products.

    Dostępność

     

    • Kinkiet Philips Hue Dymera (dostępny od 27 lutego 2024 r.) | 1059 PLN
    • Przewód dekoracyjny Philips Hue w kolorze czarnym lub białym do żarówek Filament (dostępny od lutego 2024 r.) | 389 PLN (rozmiar M) / 489 PLN (rozmiar L) 
    • Elastyczny łącznik Philips Hue Perifo (dostępny od 6 lutego 2024 r.) | 169 PLN oraz łącznik T (dostępny od pierwszego kwartału 2024 r.) | 199 PLN  
    • Zestaw startowy Philips Hue Secure (dostępny od 23 stycznia 2024 r.) | 1929 PLN
    • Reflektor z kamerą Philips Hue Secure (dostępna od 23 stycznia 2024 r.) | 1689 PLN
    1Użyte materiały pochodzą z odpadów i pozostałości z certyfikatem ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification), takich jak olej talowy z przemysłu drzewnego lub zużyty olej spożywczy. Biocyrkularny granulat używany jako surowiec do wytwarzania drukowanego techniką 3D sprzętu oświetleniowego Signify posiada certyfikat ISCC PLUS i jest w 71,5% odnawialny. Przy uwzględnieniu kolorów i dodatków użytych w samym procesie produkcji, oficjalny współczynnik rozkładu masy wynosi co najmniej 55%.

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i Internetu Rzeczy. Nasze produkty Philips, systemy Interact i usługi oparte na danych zapewniają wartość biznesową i zmieniają życie w domach, budynkach i przestrzeniach publicznych. W 2024 roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 6,1 miliarda euro, zatrudnialiśmy około 29 000 pracowników i byliśmy obecni w ponad 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. Od czasu debiutu giełdowego przez osiem kolejnych lat byliśmy notowani w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez pięć kolejnych lat uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Aktualności z Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

      kwietnia 04, 2025

      Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

    • Zmiany kadrowe | Signify

      marca 27, 2025

      Zmiany kadrowe | Signify

    • Signify opublikowało Raport Roczny 2024

      lutego 25, 2025

      Signify opublikowało Raport Roczny 2024