Wskazówki

    Firma Signify zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych o połowę od 2019 roku

    8 marca 2024

    Firma Signify zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych o połowę od 2019 roku

     

    • Łączna redukcja emisji o 334 mln ton CO2e ponad poziom wymagany do spełnienia wymogów porozumienia paryskiego, czyli ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5° C
    • W samym 2023 roku spadek emisji wyniósł 22% w porównaniu z poprzednim rokiem
    • Dane porównawcze za lata 2022 i 2023 dotyczące emisji gazów cieplarnianych, w tym z zakresu 3., w całym łańcuchu wartości firmy zostały potwierdzone przez biegłego rewidenta

    Firma Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider w dziedzinie oświetlenia, od 2019 r. zdołała zmniejszyć o połowę swoje emisje gazów cieplarnianych. Łączna redukcja wyniosła 334 mln ton CO2e ponad poziom wymagany do spełnienia wymogów porozumienia paryskiego, czyli ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia.

     

    W 2023 roku emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości firmy, w tym w fazie eksploatacji produktów (zakres 3.), spadły o 22% w porównaniu z poprzednim rokiem. Dane o emisjach gazów cieplarnianych, w tym z zakresu 3, zostały uwzględnione w raporcie rocznym firmy za 2023 rok. Informacje o zrównoważonym rozwoju istotne dla prowadzonego przez Signify programu zrównoważonego rozwoju Jaśniejsze życie, lepszy świat 2025 zostały potwierdzone przez biegłego rewidenta. 

    Uzyskanie wysokiego stopnia pewności danych o emisjach gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości naszej firmy to bezprecedensowe osiągnięcie dla międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, takiego jak firma Signify, której oferta liczy tysiące produktów. Dzięki precyzyjnym danym o emisjach na poziomie produktu zapewniamy pełen wgląd w informacje dotyczące naszego wpływu na środowisko i umożliwiamy klientom dokonywanie racjonalnych decyzji wspierających realizację ich celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jestem niezwykle dumny z naszego zaangażowania i innowacyjnego ducha panującego w całej firmie, która niezmiennie pozostaje w awangardzie głębokich zmian w naszej branży zmierzających do przejścia na efektywne energetyczne, zintegrowane systemy oświetleniowe LED – powiedział Eric Rondolat, dyrektor generalny Signify.

     

    Wspomniane cele stanowią część zainicjowanego w 2020 r. programu zrównoważonego rozwoju Signify. Program ten jest zbieżny z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zmierza do podwojenia pozytywnego wpływu Signify na środowisko i społeczeństwo do końca 2025 roku. W ramach programu firma zmniejsza swoje emisje dwa razy szybciej niż wymaga tego porozumienie paryskie w scenariuszu zakładającym ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia. Signify zamierza również podwoić przychody z obiegu zamkniętego do 32% i przychody spod znaku „jaśniejszego życia” do 32%, a także zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych dwukrotnie do 34% do końca 2025 r.

     

    Pozycja lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju oznacza przecieranie szlaków. Od 2020 roku w 100% korzystamy z elektryczności ze źródeł odnawialnych. Zdołaliśmy również ograniczyć emisje z naszej działalności o 31% od 2019 roku i o 77% od 2010 roku. Oprócz naszych osiągnięć na polu redukcji emisji udało nam się także zrealizować cel związany z przychodami z obiegu zamkniętego, które stanowią obecnie jedną trzecią łącznych przychodów Signify, a od osiągnięcia założonego przez nas poziomu przychodów związanych z „jaśniejszym życiem” dzieli nas niecały punkt procentowy. Pokazuje to dobitnie, jak wiele możemy osiągnąć dzięki klarownej wizji oraz firmowej strategii w pełni zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, ale wiemy też, że przed nami jeszcze wiele pracy, dlatego pragniemy pójść jeszcze dalej i przyspieszyć nasze działania w kolejnych latach – powiedział Maurice Loosschilder, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Signify.

    Raport roczny Signify za 2023 rok jest już dostępny pod linkiem: https://www.signify.com/static/2023/signify-annual-report-2023.pdf

    W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

    Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Signify Poland

    Dorota Sławińska

    Tel: +48 605 225 334

    E-mail: dorota.slawinska@signify.com

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Siginfy na pierwszym miejscu w Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie

      lipca 04, 2024

      Siginfy na pierwszym miejscu w Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie

    • Signify i zespół Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team nawiązują współpracę

      lipca 03, 2024

      Signify i zespół Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team nawiązują współpracę

    • Signify przedstawia plan redukcji emisji gazów cieplarnianych

      czerwca 18, 2024

      Signify przedstawia plan redukcji emisji gazów cieplarnianych