Wskazówki

    Philips Hue wprowadza sync box 8K z obsługą HDMI 2.1 oraz inne nowości

    September 5, 2024

    Philips Hue wprowadza sync box 8K z obsługą HDMI 2.1, nowe lampy sufitowe i aktualizacje zabezpieczeń

     

    • Połącz najwyższej jakości obraz oraz synchronizację świateł i zapewnij sobie wciągające wrażenia podczas grania, oglądania filmów i słuchania muzyki przy wykorzystaniu Philips Hue Play HDMI sync box 8K nowej generacji.
    • Ulepsz oświetlenie w domu dzięki kwadratowej lampie sufitowej Philips Hue Datura z dwoma indywidualnie sterowanymi źródłami światła i bezramkową konstrukcją oraz oświetl dowolne pomieszczenie przy użyciu kwadratowego panelu sufitowego Philips Hue Tento.
    • Zintegruj Philips Hue Secure z Alexą lub Google Home, by korzystać z nowych opcji automatyzacji w aplikacji Philips Hue.

     

    Signify, (Euronext: LIGHT), światowy lider w dziedzinie oświetlenia, wprowadza nową generację urządzenia Philips Hue Play HDMI sync box 8K, które zapewni wciągające wrażenia w grach, filmach i muzyce, a także nowe oświetlenie sufitowe oraz funkcje aplikacji, które pozwolą na jeszcze większą personalizację oświetlenia w domu. Moduł Philips Hue Play HDMI sync box 8K synchronizuje światła i obsługuje najnowszy standard wideo HDMI 2.1 używany przez urządzenia do gier, takie jak Play Station 5 i Xbox Series X z rozdzielczością do 8K i częstotliwością odświeżania do 120 Hz.

     

    Gama lamp sufitowych Philips Hue Tento i Datura została rozszerzona o kwadratowe i prostokątne kształty. Firma wprowadziła również nowe funkcje i opcje automatyzacji systemu Philips Hue Secure, w tym kompatybilność z Alexą i Google Home oraz zaawansowane funkcje w aplikacji Philips Hue rozszerzające możliwości personalizacji oświetlenia w domu.

     

    Rewolucja w jakości synchronizacji światła

     

    Philips Hue Play HDMI sync box 8K został stworzony, aby przenieść granie, oglądanie i słuchanie na wyższy poziom. Synchronizacja nowej generacji pozwala korzystać z najnowszych funkcji konsol do gier. Obsługuje standard wideo HDMI 2.1 używany przez urządzenia do gier, takie jak PS5 i Xbox Series X, a także najnowsze telewizory i inne urządzenia do przesyłania strumieniowego. Pozwala to na synchronizację i strumieniowe przesyłanie treści najwyższej jakości, w tym Dolby Vision i HDR10+, z ultraszybkimi częstotliwościami odświeżania i rozdzielczościami, w tym 8K przy 60 Hz dla treści wideo i 4K przy 120 Hz dla gier konsolowych. Philips Hue Play HDMI sync box 8K umożliwia synchronizację do 10 kolorowych świateł Philips Hue z obrazem wyświetlanym na ekranie. Dzięki temu, możliwe jest uzyskanie dynamicznego oświetlenia, które precyzyjnie odzwierciedla kolory i akcję na ekranie. Wszystkie kolorowe lampy Philips Hue, w tym specjalnie zaprojektowane lampy Play, mogą być wykorzystane do stworzenia immersyjnego doświadczenia w całym pomieszczeniu. Poziom jasności i intensywności oświetlenia może być regulowany za pomocą aplikacji Hue.

     

    Lampy sufitowe do oświetlenia każdej przestrzeni

     

    Lampa sufitowa Philips Hue Datura, dotychczas w wersji okrągłej, jest teraz dostępna zarówno w kształcie kwadratu, jak i prostokąta. Nowe kształty mają bezramkowy profil, który zapewni więcej przestrzeni w pomieszczeniach z niskimi sufitami. Panel ma dwie kolorowe i indywidualnie sterowane lampy, co oznacza, że oferuje mocne, funkcjonalne światło do oświetlenia całego pomieszczenia, a jednocześnie światło, które świeci w górę na sufit, tworząc dekoracyjny akcent.

     

    Okrągły panel sufitowy Philips Hue Tento również zyskał dwa nowe, kwadratowe kształty, które oświetlą każdy obszar domu. Dzięki eleganckiemu wzornictwu w kolorze czarnym lub białym płynnie wtapia się w otoczenie i jest łatwy do zainstalowania w dużych szafach, garażach i nie tylko. Panel o średnicy 30 cm oferuje światło białe, ciepłe-zimne białe i kolorowe, natomiast panel o średnicy 40 cm oferuje światło ciepłe-zimne białe i kolorowe.

     

    Personalizacja inteligentnego oświetlenia w aplikacji Philips Hue

     

    Philips Hue rozszerza kolekcję efektów w aplikacji Hue o cztery zupełnie nowe ustawienia: Kosmos (Cosmos); Podwodny (Underwater); Zaczarowany (Enchant) oraz Promień Słońca (Sunbeam).  Aby uzyskać jeszcze bogatsze wrażenia, można również spersonalizować dowolne efekty — zarówno istniejące, jak i nowe — zmieniając ich intensywność (tj. jasność i szybkość działania) oraz kolor bazowy.

     

    Z myślą o użytkownikach wykorzystujących wiele urządzeń, firma zaktualizuje aplikację Philips Hue jeszcze w tym roku, by obsługiwała wiele mostków jednocześnie. Użytkownicy będą mogli dodawać wiele mostków do jednego domu, wyświetlać stan wszystkich swoich pomieszczeń w jednym widoku i sterować nimi bez konieczności przełączania się między mostkami.

     

    Dodatkowo, akcesoria Philips Hue staną się jeszcze bardziej inteligentne. Wśród nowych funkcji pojawiła się opcja „Nie przeszkadzać”, która uniemożliwia czujnikom ruchu zmianę aktywnej sceny po wykryciu ruchu, a także uruchamianie i zatrzymywanie symulacji obecności oraz timerów za pomocą przełączników Hue.

     

    Funkcje aplikacji, które jeszcze bardziej zabezpieczą dom

     

    Oprócz ciągłych innowacji w zakresie oświetlenia i funkcji, Philips Hue wprowadza również kilka aktualizacji aplikacji i ulepszeń dla swojego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa. Nowe funkcje zostaną udostępnione jeszcze w tym roku zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej.

     

    • Kamery Philips Hue Secure będą współpracować z Alexą i Google Home, umożliwiając sterowanie głosowe i wyświetlanie strumieni na żywo z kamer na kompatybilnych urządzeniach, takich jak Echo Show, Fire TV i Google Nest Hub, a także w aplikacjach Alexa i Google Home.
    • Użytkownicy Philips Hue Secure mogą teraz ustawić przydatne procedury uzbrajania i rozbrajania systemu Secure zgodnie ze swoim codziennym harmonogramem, mając pewność, że ich system jest zawsze uzbrojony, gdy jest taka potrzeba.
    • Nowa opcja oszczędzania baterii dla kamer akumulatorowych umożliwia zarządzanie czasem pracy baterii w celu uzyskania dodatkowych godzin użytkowania.

     

    Pozostałe nowości

     

    Philips Hue wprowadza również funkcję rozszerzonej rzeczywistości w aplikacji Hue, która umożliwi użytkownikom wirtualne testy świateł za pośrednictwem AR przed zakupem. Użytkownicy będą mogli zobaczyć działanie świateł w swoich przestrzeniach i sprawdzić wszelkie efekty świetlne, aby upewnić się, jak wyglądałby w rzeczywistości. Funkcja AR jest obsługiwana przez urządzenia z systemem iOS i będzie dostępna jesienią 2024 r. zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej.

    Signify nawiązała w Europie współpracę z firmą nobilia, która rozpocznie się na początku 2025 roku, co umożliwi integrację lamp Philips Hue w nowych kuchniach nobilia. Partnerstwo obejmuje nowe, specjalnie zaprojektowane, kolorowe reflektory Philips Hue do szafek oraz liniowy pasek gradientowy.

     

    Philips Hue przedstawia również wyniki badania opartego na danych zebranych z ponad 1 miliona żarówek Philips Hue w Europie, które pokazują wpływ zintegrowanego oświetlenia na oszczędność energii w rzeczywistych zastosowaniach. Badanie wykazuje średni całkowity wpływ na zużycie energii wynoszący od 28% do 37% oszczędności w porównaniu z równie wydajną żarówką niezintegrowaną w żadnym systemie. Pełen raport dostępny jest pod linkiem: https://developers.meethue.com/connectedconsumption-whitepaper/.

     

    Aby dowiedzieć się więcej o najnowszych produktach Philips Hue i funkcjach aplikacji, odwiedź stronę https://www.philips-hue.com/pl-pl/products/promotions/newest-philips-hue-products.

     

    Dostępność:

     

    • Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K, PLN: 1679
    • Lampa Philips Hue Datura kwadratowa i prostokątna
      • 60x60 cm, White and color ambiance, PLN: 1809
      • 120x30 cm, White and color ambiance, PLN: 1809
    • Lampa Philips Hue Tento czarna lub biała – kwadratowa
      • 30x30 cm, White, PLN: 319
      • 30x30 cm, White ambiance, PLN: 409
      • 30x30 cm, White and color ambiance, PLN: 499
      • 40x40 cm, White ambiance, PLN: 549
      • 40x40 cm, White and color ambiance, PLN: 679

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i Internetu Rzeczy. Nasze produkty Philips, systemy Interact i usługi oparte na danych zapewniają wartość biznesową i zmieniają życie w domach, budynkach i przestrzeniach publicznych. W 2024 roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 6,1 miliarda euro, zatrudnialiśmy około 29 000 pracowników i byliśmy obecni w ponad 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. Od czasu debiutu giełdowego przez osiem kolejnych lat byliśmy notowani w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez pięć kolejnych lat uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Aktualności z Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

      kwietnia 04, 2025

      Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

    • Zmiany kadrowe | Signify

      marca 27, 2025

      Zmiany kadrowe | Signify

    • Signify opublikowało Raport Roczny 2024

      lutego 25, 2025

      Signify opublikowało Raport Roczny 2024