Wskazówki

    Signify prezentuje innowacyjne biuro w Pile

    28 listopada 2024

    Technologia wspiera komfort pracowników – Signify prezentuje innowacyjne biuro w Pile

     

    Firma Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider w dziedzinie oświetlenia, otworzyła Europejskie Centrum Kompetencji Logistycznych w Pile, tworząc nowoczesną i inspirującą przestrzeń do pracy. W nowo wyremontowanej przestrzeni biurowej zainstalowano zaawansowany system oświetleniowy.

     

    Signify sfinalizowała projekt modernizacji i zainstalowała nowoczesne oświetlenie w swoim biurze w Pile o powierzchni 1000 m². Przy współpracy z głównym wykonawcą – firmą DEIGE, biuro zostało wyposażone w zaawansowany system oświetleniowy, który łączy najnowsze technologie z estetyką i funkcjonalnością.

     

    Zastosowane rozwiązania stanowią kombinację dwóch pozornie różnych światów: oświetlenia profesjonalnego oraz produktów konsumenckich. Połącznie profesjonalnego systemu sterowania Philips Dynalite opartego na protokole DALI (Digital Addressable Lighting Interface) oraz systemu oświetlenia dla domu Philips Hue umożliwiło pracownikom dostosowanie światła w swoim otoczeniu do potrzeb, co zwiększa komfort pracy i elastyczność warunków panujących w przestrzeni biurowej.

     

    Cała instalacja obejmuje ponad 150 różnorodnych punktów świetlnych, które umożliwiają pełne dopasowanie warunków oświetleniowych do różnych zadań i aktywności w biurze.

    Budynki w UE odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych. Na szczęście jesteśmy w stanie to zmienić. Wymiana przestarzałego oświetlenia na wysoce energooszczędną technologię LED to zaledwie pierwszy krok. Jeszcze większe oszczędności można osiągnąć, łącząc oprawy LED z systemem zarządzania oświetleniem, takim jak nasz Philips Dynalite. Pozwala on sterować oświetleniem ogólnym, bazując na dostępnej ilości naturalnego światła dziennego, zajętości pomieszczeń czy zaplanowanym harmonogramie pracy obiektu.”

     

    Patrycja Zarzeczna
    Business Development Manager Office & Industry w Signify

    Główną przestrzeń biura przekształcono do formy open space, którą wyposażono w 68 opraw LED nowej generacji. To inteligentne produkty wykorzystujące źródła światła o wysokiej efektywności energetycznej, spełniające wszystkie obecne normy dotyczące ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

     

    Dzięki zaawansowanym multiczujnikom (wykrywanie ruchu oraz pomiar natężenia światła dziennego) pracujących w oparciu o protokół DALI, system umożliwia automatyczne dostosowanie natężenia światła do warunków zewnętrznych oraz potrzeb użytkowników; przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodności oraz elastyczności w zarządzaniu oświetleniem, umożliwiając kontrolę efektywności energetycznej obiektu biurowego.

     

    W salach konferencyjnych, oświetlenie zostało zaprojektowane poprzez wykorzystanie produktów z linii konsumenckiej Philips Hue, które oferują pełną gamę kolorów oraz możliwość dostosowania atmosfery za pomocą predefiniowanych scen świetlnych i harmonogramów. Przyjazna w użytkowaniu aplikacja Philips Hue pozwala w prosty sposób zmieniać oświetlenie na takie, które idealnie dopasowuje się do charakteru spotkań – od intensywnej chłodnej bieli, sprzyjającej koncentracji, po przyjemną ciepłą barwę światła, kojarzącą się z relaksem oraz ciepłem domowym.

     

    Części wspólne: ciągi komunikacyjne, pomieszczenia socjalne oraz strefy odpoczynku oświetlone zostały również przy użyciu systemu Philips Hue, który umożliwił dostosowanie barwy światła do identyfikacji wizualnej firmy czyli uzyskanie zielonego koloru Signify, który nawiązuje do wartości i zrównoważonego podejścia firmy. Zastosowanie różnorodnych produktów przeistoczyło pozornie zwykłą przestrzeń biurową w pełen świetlnych niespodzianek showroom.

     

    Jednym z najbardziej unikalnych elementów wyposażenia jest oświetlenie Nature Connect, które zainstalowano w głównej sali konferencyjnej. Technologia ta umożliwia symulację naturalnego rytmu światła dziennego. To pionierskie rozwiązanie, które korzystnie wpływa na samopoczucie użytkowników, poprawiając koncentrację i komfort pracy. Nature Connect to przykład, jak Signify tworzy oświetlenie inspirowane naturą, które przynosi wymierne korzyści zarówno w kontekście estetycznym, jak i zdrowotnym, doskonale wpisując się w filozofię zrównoważonego i zdrowego środowiska pracy.

     

    Europejskie Centrum Kompetencji Logistycznych Signify w Pile zostało utworzone, aby świadczyć kompleksowy serwis dla czterech regionów Europy. Pracuje w nim 125 osób. Zespół na co dzień jest odpowiedzialny za planowanie, zarządzanie centrum dystrybucji, transport oraz wsparcie biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

    W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

    Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej w Signify, Rzecznik Prasowy

    Ewa Czaińska

    Tel: +48 600 946 386

    E-mail: ewa.czainska@signify.com

    Zasoby medialne

    Dokumenty
    Obrazy

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i Internetu Rzeczy. Nasze produkty Philips, systemy Interact i usługi oparte na danych zapewniają wartość biznesową i zmieniają życie w domach, budynkach i przestrzeniach publicznych. W 2024 roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 6,1 miliarda euro, zatrudnialiśmy około 29 000 pracowników i byliśmy obecni w ponad 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. Od czasu debiutu giełdowego przez osiem kolejnych lat byliśmy notowani w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez pięć kolejnych lat uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Aktualności z Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

      kwietnia 04, 2025

      Signify otwiera nowoczesną przestrzeń badawczo-rozwojową w Pile

    • Zmiany kadrowe | Signify

      marca 27, 2025

      Zmiany kadrowe | Signify

    • Signify opublikowało Raport Roczny 2024

      lutego 25, 2025

      Signify opublikowało Raport Roczny 2024