Wskazówki

    Philips Hue z asystentem AI oraz rozwiązaniami bezpieczeństwa domu

    7 stycznia 2025

    Philips Hue wprowadza nową generację inteligentnego oświetlenia opartego na AI oraz innowacje w zakresie bezpieczeństwa domu

     

    • Zmodernizuj swój dom dzięki nowemu asystentowi AI od Philips Hue: spersonalizowane oświetlenie na każdą chwilę.
    • Wciągająca rozrywka: aplikacja Philips Hue Sync TV jest teraz dostępna dla telewizorów LG.
    • Większe bezpieczeństwo domu: wykrywanie dźwięku czujnika dymu oraz rozszerzone sterowanie głosem i aplikacjami dla Hue Secure.

     

    Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider w dziedzinie inteligentnego oświetlenia, wprowadza na rynek nowe funkcje i akcesoria do Philips Hue, zmieniając sposób, w jaki użytkownicy oświetlają, zapewniają rozrywkę i dbają o bezpieczeństwo swoich domów.

     

    Oświetlenie dostosowane do potrzeb oparte na sztucznej inteligencji

     

    Philips Hue wprowadza swojego pierwszego generatywnego asystenta AI w aplikacji Hue, dostarczając spersonalizowane sceny świetlne w oparciu o nastrój, okazję lub styl. Asystent, dostępny na wybranych rynkach od 2025 roku, pozwala użytkownikom wpisywać lub wypowiadać polecenia w celu stworzenia idealnej atmosfery, a funkcje informacji zwrotnej zapewniają ciągłe doskonalenie.

    To wyznacza nową erę w inteligentnym oświetleniu. Nasz asystent AI to dopiero początek inteligentniejszego i bardziej intuicyjnego korzystania z domu”

     

    John Smith

    lider biznesowy w Philips Hue

     

    Większe bezpieczeństwo dzięki Hue Secure

     

    Hue Secure integruje kamery, czujniki i oświetlenie, zapewniając kompleksową ochronę domu. Nowe funkcje obejmują:

     

    • Wykrywanie dźwięku czujnika dymu: Natychmiastowe alerty i aktywacja oświetlenia nawigacyjnego w sytuacjach awaryjnych.
    • Widżety iOS i sterowanie głosowe: Dostęp do widoków z kamery na żywo lub planowanie ustawień systemowych bezpośrednio z urządzenia.
    • Zwiększona kompatybilność: Przesyłanie strumieniowo obrazu z kamery na żywo do Amazon Alexa, Google Nest Hub i nie tylko.
    • Nowy zasilający przewód USB-C o długości 3 metrów: Zwiększenie bezpieczeństwa i elastyczności w ustawianiu kamery.

     

     

    Wciągająca rozrywka na telewizorach LG

     

    Aplikacja Philips Hue Sync TV obsługuje teraz telewizory LG (webOS24+), oferując dynamiczną synchronizację światła dla wszystkich treści, od aplikacji do przesyłania strumieniowego po konsole do gier. Wcześniej dostępna tylko dla telewizorów Samsung, aplikacja obsługuje formaty takie jak Dolby Vision i 8K, zapewniając niezrównane, wciągające wrażenia świetlne.

     

    –  Jesteśmy dumni, że możemy rozszerzyć aplikację Philips Hue Sync TV na telewizory LG, dzięki czemu nasi użytkownicy mogą łatwiej niż kiedykolwiek cieszyć się inteligentną synchronizacją rozrywki z oświetleniem bezpośrednio z telewizora. To partnerstwo jest znakiem naszego zaangażowania w ściślejsze powiązanie Philips Hue z ekosystemem inteligentnego domu – dodaje John Smith.

     

     

    Dostępność w Europie:

     

    • Aplikacja Hue Sync TV: początek 2025 r. dla telewizorów LG na całym świecie (129,99 EUR/USD).
    • Bezpieczny przewód USB-C: premiera w Europie i Stanach Zjednoczonych w marcu (19,99 EUR/USD).

     

    O Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6,7 miliarda Euro. Zatrudniamy około 32 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu na giełdzie przez siedem lat z rzędu byliśmy notowani w Dow Jones Sustainability World Index, i przez cztery kolejne lata uzyskaliśmy ocenę EcoVadis Platinum, plasując Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

    Meydan Bridge

    Więcej informacji prasowych

    • Signify liderem zrównoważonego rozwoju wg rankingu Global 100

      stycznia 24, 2025

      Signify liderem zrównoważonego rozwoju wg rankingu Global 100

    • Wyniki Signify za czwarty kwartał oraz wyniki za rok 2024

      stycznia 24, 2025

      Wyniki Signify za czwarty kwartał oraz wyniki za rok 2024

    • Philips Hue z asystentem AI oraz rozwiązaniami bezpieczeństwa domu

      stycznia 07, 2025

      Philips Hue z asystentem AI oraz rozwiązaniami bezpieczeństwa domu