Wskazówki

    Z myślą o profesjonalistach

    Produkty dla profesjonalistów


    Signify oferuje wysokiej jakości energooszczędne zródła światła, oświetlenie oraz elektronikę oświetleniową. Wspieramy klientów w przejściu z oświetlenia konwencjonalnego na LED i oświetlenie zintegrowane, oferując jakość, jakiej oczekuje się od światowego lidera marek profesjonalnego oświetlenia.

     

    Poznaj rozwiązania Philips

    Systemy oświetlenia profesjonalnego


    Zintegrowane oświetlenie tworzy inteligentne miasta i pomaga ośrodkom miejskim oszczędzać energię, zmniejszać koszty operacyjne i zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom. Dzięki nam biura stają się przyjaźniejszym miejscem pracy, a sklepy zwiększają sprzedaż i lojalność klienta.
     

    Platforma Interact IoT sprawia, że łącząc potencjał systemów oświetleniowych z siecią czujników, jesteśmy w stanie zaoferować klientom nowe usługi. Tak powstaje inteligentne oświetlenie LED, będące częścią ekosystemu Internetu Rzeczy, z którego mogą korzystać nasi klienci, partnerzy i deweloperzy. Otwarte API pozwala na dwustronną komunikację i wymianę danych pomiędzy oprawami, czujnikami i platformą Interact.


    Poznaj Interact

    Usługi oświetlenia profesjonalnego


    Usługi oświetleniowe Signify to sposób na zarządzanie infrastrukturą oświetleniową, dzięki któremu Ty masz więcej czasu, aby rozwijać biznes, kiedy my zajmujemy się Twoim oświetleniem.
     

    Usługi dopasowane do Ciebie: Usługi profesjonalne oferują najlepsze oświetlenie dla Twoich potrzeb; Usługi eksploatacyjne wydłużają czas życia urządzeń oraz optymalizują ich wydajność; Usługi zarządzane to oferta, w której my projektujemy, instalujemy, zarządzamy i zajmujemy się konserwacją.


    Przejdź do usług

    Poznaj Interact

    Program Partnerski Signify


    Projekty oświetleniowe składają się z wielu etapów. Niezależnie od tego, czy chodzi o projektowanie, instalację, odbiór techniczny czy integrację z IoT–potrzebni są najlepiej wykwalifikowani specjaliści, aby połączyć to wszystko w całość. Signify skupia najlepsze marki oświetleniowe na świecie. Chcemy również zrzeszać najlepszych partnerów.


    Nasz Program Partnerski opiera się na współpracy między światowej klasy partnerami w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów. Razem tworzymy przyszłość zintegrowanego oświetlenia.


    Poznaj Program Partnerski Signify 

    Zespół projektowy

     

    Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy na rynku projektowym  opracowaliśmy szeroki wachlarz narzędzi wpierających proces projektowania, niezbędnych w opracowaniu złożonych projektów. Naszym partnerom oferujemy możliwość wykorzystania ich w codziennej pracy. Umożliwiamy również  współpracę z dedykowanym zespołem ekspertów (projektantów oświetlenia i inteligentnych systemów sterowania), a także dostęp do najnowszej wiedzy, trendów i innowacji technicznych.

     

    Poznaj naszych projektantów systemów oświetleniowych