Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    LBL

    Poznaj naszego Partnera

     

    Działalność LBL obejmuje projektowanie i montaż systemów oświetlenia i iluminacji obiektów użyteczności publicznej, zabytków, terenów zielonych i rekreacyjnych, sprzedaż oświetlenia Philips Lighting oraz opracowywanie planów oświetlenia miast i audytów oświetleniowych.

    LBL logo

    Poziom partnerstwa

    Srebrny Partner

    Specjalizuje się w  

    iluminacji obiektów użyteczności publicznej, zabytków, terenów zielonych i rekreacyjnych oraz opracowywanie planów oświetlenia miast.
     
    Color Kinetics, Interact Landmark

    Strona internetowa

    Projekty

    Zbiornik wyrównawczy wody
    Ciechanów, Polska


    Zbiornik wyrównawczy wody w mieście Ciechanów powstał w 1972 roku i według portalu The World Geography  jest jedną z pięciu takich konstrukcji na świecie.

    Zbiornik ma kształt torusa osadzonego na hiperboloidzie jednopowłokowej. Kubatura zbiornika wynosi 1560 m³, znajduje się na wieży o wysokości 22 m, o średnicy podstawy dolnej 11,25 m, górnej 17,70 m, średnica zwężenia ok. 7 m.
     

    Budowla ta formalnie jest wieżowym zbiornikiem wyrównawczym, nie zaś wieżą ciśnień, jednak pod taką obiegową nazwą funkcjonuje w Ciechanowie. Wieża stoi na jednym z najwyżej położonych miejsc w mieście, 143 m n.p.m.
     

    Zbiornik jest częścią Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Do jego iluminacji wykorzystano oprawy ColorKinetics typu Graze, Burst i Compact Reach. Sterowanie scenami świetlnymi w systemie DMX za pomocą sterownika, iPlayer.


    Iluminowany zbiornik jest nową atrakcją turystyczną miasta.

    Miejski Dom Kultury
    Zgorzelec, Polska


    Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu (daw. Górnołużycka Hala Pamięci, niem. Oberlausitzer Ruhmeshalle, Oberlausitzer Gedenkhalle) – monumentalna budowla w stylu neobarokowym (tzw. styl wilhelmiński) oraz neoklasycystycznym położona w Zgorzelcu blisko Nysy Łużyckiej. Dom kultury powstał latach 1902 - 1904.
     

    Obiekt jest miejscem wydarzeń kulturalnych o charakterze miejskim i ponadregionalnym.
     

    Do iluminacji wykorzystano oprawy z grupy ColorKinetics w tym: Graze, Burst, Compact Reach, Vaya Linear, sterowanie zapewnia iPlayer.
     

    Zaprogramowano kilkanaście scen świetlnych przypisanych do wydarzeń historycznych i kulturalnych organizowanych w domu kultury.

    Zamek Książ
    Wałbrzych, Polska


    Kompleks zamkowo-pałacowy Książ to wizytówka południowej Polski. Prezentowane w nim wystawy muzealne oraz działające obok zamku hotel i palmiarnia cieszą się ogromnym zainteresowaniem gości. Cała idea stworzenia iluminacji tego miejsca zrodziła się właśnie z myślą o nich.

    Projekt i wykonanie iluminacji Zamku Książ to doskonały przykład realizacji łączącej w sobie funkcjonalność i piękno. Goście odwiedzający Książ zyskali szansę, aby lepiej zagłębić się w historię zamku, zapoznać się z obecnymi w nim dziełami sztuki i w różnych porach dnia zachwycać się jego walorami architektonicznymi. To nowa jakość zwiedzania, będąca dodatkowym elementem przyciągającym turystów.

    LBL logo image
    Współpraca Signify i LBL

    Dowiedz się więcej o naszych partnerach

    Zostań partnerem