Dopracowane, niezawodne, energooszczędne.

Logo Philips Dynalite

Dynalite to elastyczna i zaawansowana platforma sterowania oświetleniem, która pomaga tworzyć intuicyjnie zarządzane i efektywnie wykorzystywane środowiska pracy dla wszystkich typów przestrzeni.

Potężny

Potężny

Zaawansowane funkcje konfiguracji i obsługa otwartych standardów dla oświetlenia, systemów HVAC i innych instalacji pozwalają w pełni zrealizować wizję projektową.

Skalowalny

Skalowalny

Platforma Dynalite sprawdzi się zarówno w małym pomieszczeniu, jak i na rozległym kampusie czy w drapaczu chmur z tysiącami pokoi.

Hybrydowy

Hybrydowy

Staw czoła różnym wyzwaniom każdej przestrzeni dzięki obsłudze przewodowego i bezprzewodowego oświetlenia oraz urządzeń w ramach jednego, ujednoliconego systemu.

Zintegrowany

Zintegrowany

Uzyskaj bezpieczny dostęp do danych dotyczących systemu sterowania oświetleniem i zintegrowanych z nim innych systemów budynkowych, np. BMS, HVAC. Dane można przechowywać lokalnie albo uzyskiwać do nich zdalny dostęp.

Nieograniczona elastyczność, która pomoże Ci zrealizować Twoją wizję 

Jak to działa?

Jak to działa: dynalite

Zalety platformy Dynalite

Zarządzanie oświetleniem

Zarządzanie oświetleniem
Umożliwiamy użytkownikom konfigurowanie scen oświetleniowych dopasowanych do różnych zadań i okazji, tworzenie harmonogramów automatycznego uruchamiania tych scen lub ich ręczne aktywowanie. Możliwe jest również grupowanie opraw oraz przypisywanie tychże grup do odpowiednich obszarów w zależności od zagospodarowania przestrzeni.

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią 
Funkcje takie jak wykorzystywanie światła dziennego, wykrywanie ruchu, przyciemnianie i harmonogram pracy ściśle ze sobą współpracują, tak aby eliminować niepotrzebne zużycie energii i pomagać klientom w realizowaniu celów zrównoważonego rozwoju, troszcząc się o komfort osób znajdujących się w budynku.

Zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami
Produkty Dynalite są projektowane i testowane pod kątem zgodności z szeregiem międzynarodowych norm i regulacji. Należą do nich między innymi: RCM, CE, UL/cUL, UKCA i chińskie rozporządzenie RoHS.

Zintegrowane działanie

Zintegrowane działanie  
System Dynalite bezproblemowo współpracuje z wieloma systemami innych producentów, umożliwiając sprawniejsze wykorzystanie przestrzeni budynku i poprawę samopoczucia przebywających w nim osób. 

Komfort osób przebywających w budynku

Komfort osób przebywających w budynku
Indywidualnie zaprojektowane sceny świetlne tworzą nie tylko wyjąktowa atmosferę, ale również poprawiają komfort pracy. Natężenie oświetlenia dostosowuje się do panującej pory dnia i ilości światła słonecznego w pokoju oraz naśladuje rytm dobowy człowieka.

Monitorowanie warunków w pokoju

Monitorowanie warunków w pokoju  
Szeroki wybór czujników ruchu, czujników otoczenia, interfejsów użytkownika i urządzeń wejściowych ze stykiem bezpotencjałowym dostarcza cennych informacji, które można wykorzystać do udoskonalenia strategii zarządzania energią w budynku i nie tylko.

Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Komponenty systemu​

Sterowniki z naszej modułowej platformy można dowolnie łączyć i zestawiać, zgodnie z wymaganiami projektu. ​

Poznaj inspirujące historie naszych klientów

West Side Place

Ritz-Carlton, Melbourne

West Side Place

Szkoła podstawowa Sint Martinus

Venlo, Holandia

Szkoła podstawowa Sint Martinus

Rozpoczynasz projekt?

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.